TI의 새로운 연산 증폭기 및 비교기로 IoT, 개인 전자기기, 산업용 애플리케이션의

전체 시스템 풋 프린트 절감

 
2018 년 02 월 07 일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 크기가 0.64mm2으로 업계에서 가장 작은 연산 증폭기 및 저전력 비교기 제품을 출시한다고 밝혔다. 초소형 X2SON 패키지를 적용한 최초의 TLV9061 연산 증폭기 및 TLV7011 비교기 제품군을 사용하여 휴대전화, 웨어러블, 광 모듈, 모터 드라이브, 스마트 그리드, 배터리 구동 시스템과 같은 다양한 IoT, 개인 전자 기기, 산업용 애플리케이션의 시스템 크기와 비용은 줄이면서 높은 성능은 그대로 유지할 수 있다. (보다 자세한 정보는 www.TI.com/TLV9061-pr-krwww.TI.com/TLV7011-pr-kr 참조)

TLV9061 연산 증폭기는 10MHz의 높은 이득 대역폭(GBW), 6.5V/㎲로 빠른 슬루율, 10nV/√Hz의 저잡음 스펙트럼 밀도를 특징으로 하여 광대역폭, 고성능 시스템에 사용이 적합하다. TLV7011 나노전력 비교기 제품군은 260ns에 이르는 낮은 전달 지연으로 더 빠른 응답 시간을 제공하며 경쟁 비교기 제품보다 50% 더 적은 전력을 소모한다. 또한 두 제품 모두 최저 1.8V에 이르는 저전압 동작이 가능한 레일-투-레일 입력을 지원하므로 배터리 구동 애플리케이션에서 편리하게 사용할 수 있다.

TLV9061 연산 증폭기 – 매우 작은 크기로 고성능 구현

  • 시스템 크기 및 비용 절감: TLV9061 연산 증폭기는 초소형의 크기 외에도 통합 EMI 필터링 입력 기능을 제공하고 있다. 이를 통해 RF 잡음이 발생하기 쉬운 시스템의 복원력을 높이고 외부 개별 회로의 필요성을 크게 줄일 수 있다.
  • 향상된 DC 정확도: 두 배 더 낮은 오프셋 드리프트와 일반 입력 바이어스로 -40°C ~ 125°C의 전체적인 온도 범위에서 다른 소형 제품 대비 더 정밀한 신호 체인 솔루션을 달성한다.

초소형 TLV7011 비교기 제품군 – 더 낮은 전력, 더 빠른 응답

  • 풋프린트 소형화, 추가 기능 제공: 과구동 입력에 대해 위상 반전을 필요로 하지 않고 내부 히스터리시스 기능을 통합함으로써 설계 유연성을 높이고 필요한 외부 소자를 줄인다.
  • 전력 소모 50% 감소: 335nA에 이르는 낮은 전력과 260ns의 빠른 전달 지연으로 저전력 시스템이 신호를 모니터링하고 빠르게 응답할 수 있다.

TI의 소형 증폭기 제품군에 이들 신제품이 추가됨으로써 업계에서 가장 다양한 유형의 패키지 옵션과 세계 최소형 연산 증폭기 및 비교기 제품을 제공하여 높은 성능은 유지하면서 보다 소형화된 시스템을 설계할 수 있도록 한다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자들은 TINA-TI™ SPICE 모델을 다운로드하여 TLV9061 연산 증폭기 및 TLV7011 비교기를 사용한 설계를 시뮬레이션하고 회로 동작을 예측할 수 있다. 10.8V/15W, 90% 이상 효율, 2.4cm2, 전력 스테이지 레퍼런스 디자인을 사용함으로써 TLV9061 연산 증폭기를 채택한 소형 브러시드 DC 서보 드라이브 설계를 빠르게 개발할 수 있다. 또한 DIP 어댑터 평가 모듈을 사용하여 TLV7011 비교기를 쉽고 빠르게 평가할 수 있으며, 평가 모듈은 TI Store와 TI 공인 대리점에서 5달러에 구입할 수 있다.

패키지, 공급, 가격
TLV9061 연산 증폭기는 시제품 샘플과 TLV7011 비교기 제품군 양산 제품은 0.8mm x 0.8mm x 0.4mm, 5핀 X2SON(extra small outline no-lead) 패키지로 제공되며, TI Store와 TI 공인 대리점에서 구입할 수 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 각각 0.19달러 및 0.25달러이며, 비교기 제품군의 구성은 다음과 같다.

제품

공급 전압 (Vcc)

DC 입력 오프셋 (Vios)

전달 지연 (tpd)

공급 전류 (Icc)

TLV7011

1.6 – 5.5V

0.5mV

260ns

5µA

TLV7021

1.6 – 5.5V

0.5mV

260ns

5µA

TLV7031

1.6 – 6.5V

0.1mV

3µs

335nA

TLV7041

1.6 – 6.5V

0.1mV

3µs

335nA

 

TI의 증폭기에 대한 보다 자세한 정보: