TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 C2000™ Piccolo™ 마이크로컨트롤러(MCU) 포트폴리오의 신제품을 공개했다. 능률적인 성능을 제공하는 새로운 C2000 F28004x MCU 제품군은 전기차(EV)를 위한 온 보드 충전기, 모터 제어를 위한 인버터, 산업용 전원 공급 장치와 같은 비용에 민감한 애플리케이션의 전력 제어에 최적화되어 있다. C2000 Piccolo MCU 포트폴리오에 부동 소수점 장치, 연산 가속기 및 옵션인 병렬 프로세서를 통합한 새로운 실시간 제어 디바이스 제품군을 추가해 100MHz 중앙처리장치(CPU)의 성능을 크게 향상시킴으로써 산업 표준을 다시 한 번 바꿔 놓았다 (자세한 내용은 www.ti.com/C2000Piccolo-pr-kr 참조)
개발자는 고성능 전력 제어 시스템을 개발할 수 있는 새로운 기능과 시스템 보호 기능을 제공하는 C2000 Piccolo F28004x MCU의 우수한 통합 아날로그를 활용하여 BOM 비용을 줄이면서 더 작고, 신뢰성 높은 시스템을 구현할 수 있다. 통합된 아날로그 기능에는 포스트 프로세싱 하드웨어, 첨단 동기화 기능 및 프로그래머블 게인 증폭기(PGA)를 내장한 3개의 독립적인 12bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC)와 함께 정교한 비교기, 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 및 시그마-델타 필터 인터페이스 등이 포함된다.
새로운 C2000 F28004x MCU의 주요 기능 및 장점
- 능률적인 성능 및 전력: 이전의 Piccolo 디바이스보다 소비 전력이 60% 더 낮으며, 옵션인 코어 전원용 온칩 DC/DC 컨버터는 소비 전력을 최대 70%까지 감소시킨다.
- 첨단 작동 및 설계 유연성: TI의 4세대 고분해능 펄스 폭 변조(PWM) 타이머 기술은 가장 향상된 고주파수 스위칭 기법을 구현해 효율성과 전력 밀도를 높입니다.
- 향상된 디지털 및 아날로그 크로스바: 입/출력 신호 및 내부 신호간의 유연한 조합을 통해 뛰어난 제어 및 보호 메커니즘을 지원한다.
- 새로운 기능: 임베디드 실시간 분석 및 진단 장치를 통해 향상된 디버깅을 제공하고, 초고속 직렬 인터페이스는 절연 경계에서 처리속도를 증가시키며, 유연한 부트 모드로 개발자는 부트 모드 핀을 감소 또는 제거할 수 있다.
새로운 C2000 Piccolo F28004x MCU는 Delfino™ F2837x 및 Piccolo F2807x 시리즈에 도입된 신규 개선사항들을 기반으로 제작됐다. 이 새로운 실시간 제어 솔루션은 기존 Piccolo MCU와 코드 호환이 가능하여 고객은 합리적인 가격으로 새로운 제품군의 뛰어난 성능 조합을 활용할 수 있다.
가격, 패키지 및 공급시기
개발자는 F280049 실험용 키트(TMDXDOCK280049M)를 사용하여 새로운 C2000 F28004x MCU를 평가할 수 있다. 이 키트는 TI store 및 TI 공인 대리점에서 209달러에 구입 가능하다.
C2000 F28004x MCU는 64핀 LQFP 패키지로 제공되며 양산 중이다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 4.85달러이다.
C2000 Piccolo 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보
- 기술 자료 다운로드
- F28004x 및 C2000 포트폴리오
- 인터리빙 CCM 토템폴 브리지리스 역률 보정(PFC) 레퍼런스 디자인에서 C2000 MCU와 LMG3410 GaN FET 모듈이 어떻게 전력 스테이지를 효율적으로 제어하는지 확인하기