TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 MOSFET이 내장되지 않은 최초의 3채널 하이사이드 선형 자동차 LED 컨트롤러 제품을 출시한다고 밝혔다. 이 신제품은 자동차 조명 설계에 있어서 개발자들에게 높은 설계 유연성을 제공한다. TPS92830-Q1의 새로운 아키텍처는 기존 LED 컨트롤러보다 더 높은 전력과 우수한 열 방출을 제공하여 높은 성능과 신뢰성을 요구하는 자동차 LED 조명 애플리케이션에 적합하다. (이 제품에 관한 추가 정보는 www.ti.com/tps92830q1-pr-kr 참조)
기존의 LED 드라이버 제품은 MOSFET을 내장하고 있어 개발자가 기능을 맞춤화하는 데 제한적이었다. 이러한 유형의 드라이버를 사용하는 개발자들은 원하는 시스템 성능을 얻기 위해 설계를 변경해야 하는 경우가 종종 발생한다. 이제 TPS92830-Q1 LED 컨트롤러의 유연한 온보드 기능을 통해 개발자가 자신의 시스템 요구에 적합한 MOSFET을 선택할 수 있다. 이 새로운 접근 방식을 통해 시스템 요구와 원하는 디밍 기능에 따라서 조명 전력 설계를 더 빠르고 효율적으로 최적화할 수 있다.
TPS92830-Q1 특징 및 장점
- 유연성: 온칩 PWM(pulse-width modulation) 생성기 또는 PWM 입력으로 유연한 디밍이 가능하다. 개발자는 아날로그 제어나 PWM을 사용해서 채널당 150mA 이상의 출력 전류를 관리할 수 있으므로 자동차 후방 콤비네이션 조명이나 주간 주행등 같은 조명을 구동할 수 있다.
- 열 방출 향상: 개발자는 이 LED 컨트롤러를 외부 MOSFET과 결합함으로써 시스템 과열을 피하기 위해 컨트롤러와 MOSSET에 전력을 분배하면서, 필요한 높은 전력 출력을 달성 할 수있다. TPS92830-Q1은 선형적 아키텍처를 유지함으로써 향상된 전자기 간섭(EMI) 및 전자기 적합성(EMC) 성능을 제공한다.
- 시스템 신뢰도 향상: 향상된 보호 기능과 개방 및 단락 감지 기능을 통합함으로써 OEM사들의 시스템 신뢰도 요건을 수월하게 충족할 수 있다. 또한 출력 전류 디레이팅 기능은 고전압 조건에서 외부 MOSFET을 보호하여 시스템 신뢰도를 높인다.
TI의 TPS92830-Q1는 개발자들이 혁신적인 자동차 조명 디자인을 설계할 수 있도록 포괄적인 유형의 LED 드라이버, 설계 툴, 기술 리소스를 함께 제공한다.
툴 및 지원
지원 툴로서 TPS92830-Q1 3채널 고전류 선형 LED 컨트롤러 평가 모듈을 제공한다. 개발자는 LED 과열 보호 기능을 포함하는 EMC 규격을 준수하는 자동차 주간 주행등 및 위치등 레퍼런스 디자인을 이용하여 TPS92830-Q1을 채택한 자동차 조명 시스템 디자인을 빠르게 개발할 수 있다.
공급, 패키징, 가격
TPS92830-Q1은 TSOP(thin small outline package)로 제공되며, 현재 TI store와 TI 공인 대리점을 통해서 1,000개 수량 기준으로 개당 1.96달러에 구입할 수 있다.
보다 자세한 정보
- Power House 블로그: “자동차 조명 위한 똑똑한 선택”
- 애플리케이션 노트: “TPS92830-Q1 회로를 위한 MOSFET 선택”
- TI E2E™ 커뮤니티의 전원 관리 포럼에서 동료 엔지니어 및 TI 전문가와 함께 솔루션을 찾고 지식 공유