TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 가장 저렴한 가격대의 센서 애플리케이션용 초저전력 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시한다고 밝혔다. 개발자는 대량 구매 시 0.25 달러에 구입할 수 있는 이 MSP430 밸류 라인 센싱 MCU 제품군에 다양한 혼합 신호 기능들을 통합함으로써 간단한 센싱 솔루션을 구현할 수 있다. 이 제품군에 추가된 2개의 새로운 저가격대 디바이스와 함께 새로운 TI 론치패드(LaunchPad)™ 개발 키트를 제공하여 쉽고 빠르게 평가 작업이 가능하다. (보다 자세한 내용은 http://www.ti.com/ValueLine-pr-kr 참조)
MSP430 밸류 라인 센싱 MCU의 주요 기능 및 장점
- 개발자들은 코드 예제 라이브러리를 사용해 타이머, 입출력 확장기, 시스템 리셋 컨트롤러, EEPROM과 같은
25개의 범용 시스템 레벨 기능들을 유연하게 맞춤화할 수 있다. - 공통의 코어 아키텍처, 툴 및 소프트웨어 에코시스템, 마이그레이션 가이드를 포함한 포괄적인 문서를 제공하므로,
개발자들은 각 설계에 적합한 MSP430 밸류 라인 센싱 MCU를 쉽게 선택할 수 있다. - 설계자는 0.5KB MSP430FR2000와 같이 작은 제품도 사용 가능하며, 더 높은 성능 또는 더 많은 아날로그 주변장치를
필요로 하는 애플리케이션의 경우 최대 256KB까지 메모리를 갖는 MSP430 센싱 및 측정 MCU 포트폴리오 내의 다른
제품으로 확장 가능하다.
새로운 MSP430FR2000 및 MSP430FR2100 MCU(각각 0.5KB 및 1KB 메모리)와 새로운 개발 키트 이외에도 MSP430 밸류 라인 센싱 제품군은 MSP430FR2111, MSP430FR2311, MSP430FR2033, MSP430FR2433, MSP430FR4133 마이크로컨트롤러를 포함하며, 관련된 개발 툴 및 소프트웨어를 제공한다.
가격 및 공급시기
현재 밸류 라인 센싱 제품은 TI store에서 1,000개 수량 기준으로 0.29달러, 그 이상의 수량일 때는 0.25달러에 구입할 수 있다. 또한 새로운 MSP430FR2433 론치패드 개발 키트(MSP-EXP430FR2433)는 TI store 및 공인 대리점에서 9.99달러에 구입 가능하다. 2017년 12월 31일까지 TI store에서는 이 론치패드 키트를 4.3달러의 프로모션 가격에 제공한다.
TI의 포괄적인 유형의 MSP430 MCU 제품에 대한 보다 자세한 정보
- MSP430 밸류 라인 센싱 제품군 살펴보기
- e-Book 다운로드: 단순 기능에 지능적 기능을 추가하는 방법
- 블로그: “25센트의 가격으로 25가지 기능”