새로운 LLC 컨트롤러로 AC/DC 애플리케이션을 위한
초고속 과도 응답, 견고한 오류 보호 및 업계 최저 대기 전력 제공

 

 

2017년10월26일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 새로운 LLC(inductor-inductor-capacitor) 공진 컨트롤러를 출시했다고 발표했다. 신제품 UCC256301은 고전압 게이트 드라이버를 통합하여 업계 최저 대기 전력을 제공하고 시스템 수명을 연장시킨다. 이 제품은 디지털 TV, 게임 어댑터, 데스크톱 컴퓨터 및 노트북 어댑터, 전공 공구 배터리 충전기를 포함하여 광범위한 AC/DC 애플리케이션을 위한 엄격한 에너지 효율 표준을 준수하도록 도와주는 비용 효율적인 시스템 솔루션을 제공한다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/UCC256301-pr-kr 참조)

새로운 고성능 LLC 컨트롤러의 제품군 중 첫 번째 제품인 UCC256301은 시스템 출력을 완전히 제어할 때 40mW 미만의 대기 전력을 달성하고 업계 효율 요구사항을 능가한다. 이 디바이스는 가장 빠른 과도 응답뿐 아니라 영 전류 스위칭 방지와 같은 견고한 오류 보호 기능을 제공함으로써 완제품의 전체 수명 동안 신뢰할 수 있는 동작을 보장한다.

TI 고전압 전원 솔루션 사업부 부사장 스티브 램버시스(Steve Lambouses)는 “가전 제품 시장은 낮은 대기 전력의 효율적인 전원 공급 장치를 요구한다. TI가 새롭게 출시한 LLC 컨트롤러 제품군은 개발자가 저전력으로 더욱 향상된 성능을 구현할 수 있게 한다.”며, “UCC256301은 혁신적인 대기 전력과 효율을 제공하여 설계를 간소화하고 시스템 비용을 줄여줌으로써 미래의 전력 요구사항을 충족하도록 설계되었다.”고 덧붙였다.

UCC256301 주요 기능 및 장점

  • 고효율 및 최저 대기 전력: 컨트롤러는 대기 전력을 획기적으로 낮춰 EU CoC(Code of Conduct) 티어 2 및 미국 에너지부(DoE)
    레벨 VI 효율성 표준을 능가하고 10% 부하에서 90% 이상의 효율을 제공한다.
  • 더욱 빠르고 안정적인 시스템 과도 성능: TI에서 새롭게 특허를 획득한 제어 기법인 하이브리드 히스테릭 제어를 채택함으로써
    최대 10배 빠른 과도 응답을 제공하고 출력 커패시턴스를 20% 줄여주어 보다 빠른 시스템 응답 시간을 제공한다.
  • 시스템 수명 연장: 영 전류 스위칭 방지와 같은 디바이스의 견고한 오류 보호 기능은 시스템 수명을 연장시켜준다.
  • 설계 간소화: 개발자는 통합된 X-커패시터 방전 및 고전압 시동 기능을 사용하여 시스템을 손쉽게 설계할 수 있다.

완벽한 전원 공급 장치 설계로 빠른 제품 출시 가능
UCC256301은 고효율을 제공하는 TI의 고전압 전력 변환 솔루션 포트폴리오의 가장 최신 제품이다. UCC256301 외에도 새로운 LLC 컨트롤러 포트폴리오는 외부 바이어스와 매끄럽게 동작하는 UCC256303 및 넓은 입력 범위를 지원하는 UCC256304를 포함한다.

개발자는 UCC256301을 TI의 역률 보정(PFC) 컨트롤러 및 동기식 정류기(SR) 컨트롤러와 함께 사용하여 시스템 효율을 향상시킬 수 있다. UCC28180, UCC28063, UCC28051UCC28070을 포함한 PFC 컨트롤러는 다양한 전력 레벨을 충족한다. UCC24610 SR 컨트롤러 또한 UCC256301과 함께 사용하여 효율성을 더욱 향상시킬 수 있다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
TI는 UCC256301 지원 툴로 UCC25630-1EVM-291 평가 모듈, WEBENCH® Power Designer 및 SIMPLIS 과도 모델을 제공함으로써, 개발자들은 제품 출시 시간을 단축할 수 있다. 개발자는 UCC256301을 480W AC/DC 산업용 레퍼런스 디자인단일 레이어 PCB의 450W AC/DC 레퍼런스 디자인과 함께 사용하면 고전압 시스템 설계를 즉시 시작할 수 있다.

패키지, 가격 및 공급시기
UCC256301은 현재 TI Store 및 TI 공인 대리점에서 구입할 수 있다. 이 LLC 컨트롤러는 SOIC-16 패키지로 제공되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 0.99달러이다.

UCC256301 및 TI의 LLC 컨트롤러 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보