새로운 멀티 스위치 감지 인터페이스 (MSDI) 디바이스를 사용하여
오토모티브 및 산업용 애플리케이션의 보드 공간 절약 및 시스템 보호 향상

 

 

2017년10월18일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 기존 솔루션보다 최대 98%까지 더 적은 시스템 전력을 소모하는 MSDI 제품 2종을 출시한다고 밝혔다. TIC12400과 TIC12400-Q1은 저항 코드화 스위치와 직접 인터페이스할 수 있는 최초의 스위치 센서 모니터링 디바이스이다. (이들 제품에 대한 보다 자세한 정보는 www.ti.com/TIC12400Q1-pr-kr 참조)

제조사들, 특히 자동차 제조사들은 점점 더 많은 기능을 통합하면서 전력과 크기는 줄여야 하는 과제에 직면하고 있다. TIC12400과 TIC12400-Q1은 기본적으로 입력을 모니터링하고 하나의 디바이스에 많게는 54개 스위치의 저항 경로를 디코딩하여 프로세서가 스위칭 신호를 디코딩해야 하는 부담을 덜어주어 이러한 문제를 해결할 수 있다. 뿐만 아니라, 24개 채널 입력을 직접적으로 모니터링하고 내부적 진단 기능을 제공하며 폴링 시퀀스 아키텍처를 사용해서 시스템 마이크로컨트롤러 실행 시간을 줄임으로써, 자동차 차체 전자 장비와 공장 및 빌딩 자동화 장비 같은 애플리케이션의 시스템 전력 소모를 대폭 절감할 수 있다.

TIC12400-Q1의 특징 및 장점

  • 98% 더 낮은 시스템 전력: 높은 효율을 필요로 하는 애플리케이션에서 시스템 전력 소모를 수 밀리암페어에서 수
    마이크로암페어로 낮출 수 있다. 디바이스 상에서의 직접적인 모니터링으로 마이크로컨트롤러가 저전력 슬립
    모드로 전환할 수 있으므로 유휴 상태에서 더 적은 전력을 소모한다. 이는 스타트/스톱 기능을 가진 자동차 또는
    자동차를 장기간 주차하고 있을 때 필수적이다.
  • 60% 더 작은 풋프린트로 복잡성 감소: TIC12400-Q1은 최대 120개의 개별 부품을 줄여주어 입력 공유 및 매트릭스
    모드를 통해 54개의 스위치 및 센서를 모니터링 할 수 있다. 또한 고집적 솔루션으로서 웨팅 전류, 타이밍 제어, 임계
    값을 조절할 수 있고, 보호용 중복적 회로를 포함함으로써 시스템 차원의 신뢰성을 높이고 잠재적인 결함 지점들을
    줄인다.
  • 간소화된 보드 레이아웃으로 신뢰할 수 있는 견고한 시스템 보호: 전자기 방전(ESD) 보호와 자체 진단 기능을
    통합함으로써 외부 보호 부품을 줄일 수 있다. 또한 이들 신제품은 국제 표준화 기구 (ISO) 10605 ±8kV ESD 보호
    규격을 충족하여 잠재적 결함이 내부 회로를 손상시키는 것을 방지한다. 완벽하게 구성된 디바이스로 24개 입력을
    개별적으로 모니터링 하고 보호하여, 호스트 마이크로컨트롤러가 다른 기능을 수행할 수 있도록 더 많은 헤드룸을
    제공한다.

툴 및 설계 지원
TIC12400 평가 모듈 (TIC12400EVM-KIT)로 새로운 디바이스 성능을 쉽고 빠르게 평가할 수 있으며, 이 평가 모듈은 TI Store에서 199달러에 구입할 수 있다.

오토모티브 차체 제어 모듈 디자이너는 새로운 디바이스를 활용하여 보다 스마트하고 중앙 집중화된 아키텍처를 구현함으로써 시스템 비용을 낮추고 차량 중량을 줄여서 하네스로 들어가는 전선의 수와 전체 중량을 줄인다. 오토모티브 멀티 스위치 인터페이스 레퍼런스 디자인에서 TIC12400-Q1이 고전압 스위치 입력을 디코팅할 수 있는 방법을 확인할 수 있다.

패키지, 공급, 가격
TIC12400-Q1, TIC12400TIC10024-Q1은 TI store와 TI 공인 대리점을 통해 대량 구매가 가능하다. TIC10024-Q1은 대용량 입력 모니터링을 필요로 하지 않고 디지털 전용 입력만을 관리하기 위한 더 단순한 구성의 솔루션으로 사용할 수 있다. 이 세 디바이스 모두 9.7mm x 4.4mm의 TSSOP (thin-shrink small outline package)로 제공된다.

특징 TIC12400-Q1
데이터 시트
TIC12400
데이터 시트
TIC10024-Q1
데이터 시트
입력 수 24 (아날로그 및 디지털) 24 (아날로그 및 디지털) 24 (디지털 전용)
입력 공유 및
매트릭스 모드 기능
가능. 최대 54개 스위치/센서 입력 가능. 최대 54개
스위치/센서 입력
불가능
1,000개 수량 기준
개당 가격
$1.30 $1.10 $0.98