혁신적인 제어 토폴로지 기능의 적층형 16V 입력,
40A SWIFT™ DC/DC 벅 컨버터

 

 

2017년09월25일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 내장형 보상 최신 전류 모드(ACM) 제어 토폴로지를 채택함으로써 주파수 동기화가 가능한 업계 최초의 16V 입력, 40A 동기식 DC/DC 벅 컨버터를 출시한다고 밝혔다. 신제품 TPS543C20 SWIFT™ 컨버터는 열 향상 소형 풋프린트 패키지로 저항이 낮은 최신 세대의 하이사이드 및 로우사이드 MOSFET을 통합함으로써 향상된 효율을 제공한다. 또한, 컨버터 2개를 나란히 적층할 수 있어, 유/무선 통신, 엔터프라이즈 및 클라우드 컴퓨팅, 데이터 저장 시스템을 비롯한 다양한 분야의 공간 제약적이고 전력 집약적인 애플리케이션의 프로세서를 위한 최대 80A에 이르는 부하를 구동할 수 있다. (이들 제품에 관한 보다 자세한 정보, 샘플 및 평가 모듈 주문에 관해서는 www.ti.com/tps543c20-pr-kr 참조)

또한 혁신적인 내장형 보상 최신 전류 모드 (ACM) 제어 토폴로지와 빠른 과도 응답 기능을 통해 넓은 입/출력 전압을 안정적으로 유지한다. ACM의 차별점은 피크 전류 모드와 유사한 제어 토폴로지로서 내부적으로 렘프 파형를 발생시키면서 넓은 범위의 동작 스위칭 주파수에 대해서 안정성을 유지하도록 동적으로 조절을 할 수 있다는 것이다. 그러므로 외부 보상 없이 저잡음 동작을 위한 기존 방식의 고정 주파수와 빠른 과동 응답을 위한 COT(constant on-time) 제어 모두의 이점을 제공한다. (TI의 다양한 제어 방식에 대한 블로그 “번개처럼 빠른 내부 보상 ACM 토폴로지의 혜택”와 “제어 모드 퀵 레퍼런스 가이드” 참조)

TPS543C20의 특징 및 장점

  • 40A 피크 부하 전류에서 90% 이상의 효율을 제공한다.
  • 온도 전반에서 0.5% 레퍼런스 전압 정확도를 유지하고, 완전 차동 원격 전압 감지 기능으로 극미세 서브마이크론 프로세서의
    전압 정확도 요구를 충족한다.
  • 2개의 컨버터를 적층함으로써 부하 측면에서 최대 80A를 제공한다.
  • 극히 높은 전력 밀도를 제공하고, PowerStack™ QFN 패키지를 적용함으로써 단일 접지 패드로 부터 편리하게 히트 싱크가
    가능하다.

TPS543C20의 툴 및 지원

25A를 필요로 하는 유사한 애플리케이션에는 PowerStack QFN 패키지로 핀 호환이 가능한 TPS543B20을 사용할 수 있다. 또한 PMBus를 필요로 하는 애플리케이션의 경우에는 텔레메트리를 지원하기 위해서 적층가능한 35A TPS546C23 SWIFT 동기식 벅 컨버터를 사용할 수 있다.

TI의 WEBENCH® 툴
WEBENCH 디자이너 및 아키텍처 컴포넌트 라이브러리에는 120여개의 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있다. TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하여, 설계 최적화와 생산 계획이 가능하다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완벽하게 시스템 설계를 비교하고 공급망까지 결정이 가능하다. WEBENCH 설계 환경에서 TPS543C20을 사용한 설계를 지금 바로 시작할 수 있다.

공급시기 및 가격
TPS543C20은 TI Store와 공인 대리점에서 구입 가능하며, 40핀 5mm x 7mm x 1.5mm PowerStack QFN 패키지로 제공된다. 가격은 소형 릴 형태로 1,000개 수량 기준으로 개당 5.24달러이다.

TI의 전원 제품에 대한 보다 자세한 정보: