2017년07월19일

새로운 배터리 알고리듬을 채택해 1S~4S 애플리케이션에 최대 입력 전력 제공

새로운 배터리 알고리듬을 채택해 1S~4S 애플리케이션에 최대 입력 전력 제공

I2C와 SMBus 인터페이스 모두를 지원하는 bq25703A와 bq25700A는 새롭게 진화된 배터리 충전 알고리듬 및 최대 전력점 추적 (MPPT, maximum power point tracking) 기술을 사용해 최대의 배터리 충전 전력을 이용할 수 있도록 지원한다. 입력 전류 최적화(ICO, input current optimization)라고 하는 고유의 알고리듬이 입력 전력의 최대치를 자동으로 감지하여 전류를 최적화하는 한편, 시스템 및 충전 전류를 일정하게 유지하여 최대 입력 전력을 활용할 수 있도록 한다.

주요 기능 및 장점

  • 입력 소스 유연성: USB PD 규격으로 3.5V~24V의 입력 전압 범위를 제공함으로써 개발자는 USB 2.0, USB 3.0, 최신 표준 USB 타입-C를 포함한 다중 포트를 사용할 수 있다.
  • 넓은 USB OTG (On-the-Go) 출력 호환성: USB OTG를 제공하여 5V~20V의 입력 가능 디바이스를 지원하며 프로그래머블 전류 조정 기능으로 출력을 조절할 수 있다.
  • 콤팩트한 구성: TI의 새로운 배터리 충전 알고리듬과 지능적인 감지 기능을 사용함으로써 넓은 입/출력 전압 범위가 가능하며 보다 콤팩트한 어댑터를 설계할 수 있다.
  • 다양한 모드들 사이의 매끄러운 전환: 1S부터 4S까지 배터리를 지원하며, 벅 동작과 부스트 동작 사이의 효율적인 전환이 가능하다.

TI는 업계를 선도하는 배터리 충전 솔루션의 신제품 bq25703A와 bq25700A의 출시로 더욱 다양한 애플리케이션 및 전력 레벨로 구동하는 스위치 모드 고속 충전기와 선형 충전기 등 한층 다양해진 솔루션을 제공한다. 정확하고, 신뢰할 수 있으며, 빠르고 고효율의 충전이 가능한 TI의 다양한 배터리 충전 솔루션에 대해 보다 자세히 알아보고, TI의 USB 타입-C 에코시스템이 어떻게 저전력 애플리케이션에 안전하게 전력을 제공하는지에 대해 확인할 수 있다.

툴 및 지원
TI는 bq25700A 평가 모듈(EVM)을 제공하여 개발자들은 디바이스 기능과 성능을 손쉽게 평가할 수 있으며, 빠른 제품 출시를 돕는다. bq25703A EVM과 bq25700A EVM은 TI store와 TI 공인 대리점에서 149달러에 구입할 수 있다. 또한 설계자들은 WEBENCH® 배터리 차저 디자이너 (Battery Charger Designer)를 사용하여 배터리 충전 컨트롤러의 효율을 계산할 수 있다.

공급, 패키징 및 가격 
bq25703A 및 bq25700A 충전 컨트롤러는 TI store와 TI 공인 대리점을 통해 이용 가능하다. 4mm x 4mm, 32핀 QFN 패키지로 제공되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 2.20달러이다.

TI의 배터리 관리 솔루션에 대한 보다 자세한 정보