2016년06월23일

비디오, 디스플레이, 카메라 시스템 설계시 발생하는
HDMI 2.0 및 MIPI 신호 무결성에 관한 문제들을 해결하는 고성능 제품

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 긴 거리의 트레이스와 커넥터, 케이블을 통해 신호 무결성 저하 없이 신호 범위 확장을 가능하게 하는 3종의 고성능 리타이머 제품을 출시한다고 밝혔다. 이들은 TI의 고성능 리타이머 포트폴리오의 신제품으로 유연하고 비용 최적화된 시스템 설계가 가능하여, 개발자가 최적화된 성능을 유지하면서 제품 개발 시간을 단축할 수 있다. 또한 이들 3개 리타이머 제품은 경쟁 제품 대비 최고 60%까지 전력 소모가 낮고 -40C ~ 85C로 업계에서 가장 넓은 온도 범위로 동작하므로, 데스크톱 및 랩탑 PC, 모바일 기기, HDTV, 자동차 인포테인먼트 시스템 같은 장비에서 견고한 비디오 및 카메라 신호 품질을 달성한다. (TI의 리타이머 제품에 관한 보다 자세한 내용은 www.ti.com/hdmi20-pr-kr 참조)

새로운 저전력 리타이머 주요 기능 및 장점

  • 뛰어난 지터 보정: 이들 새로운 리타이머 제품은 긴 거리의 트레이스와 케이블을 통해서 전송되는 신호에 대해서 지터를 제거하고 손실을 보정함으로써 신호 품질을 향상시킨다. DP159 및 TMDS181 리타이머는 최대 15dB의 어댑티브 이퀄라이저(Adaptive Equalization)를 지원하여, EQ 레벨을 역동적으로 조절함으로써 시스템 성능을 세밀하게 조정하고 우수한 지터 보정이 가능하다. 또한 이들 디바이스 제품은 DiplayPort나 HDMI 같이 최대 6Gbps에 이르는 멀티 기가비트 신호를 지원하며 확장된 온도 범위에서 동작하므로, 개발자가 다양한 유형의 소비자 가전, 자동차, 산업용 장비의 성능을 최적화할 수 있다.
  • 가장 우수한 시스템 설계 유연성: 다양한 속도 및 프로토콜 옵션을 제공하고 채널 구성을 재프로그램할 수 있으며 HDMI 1.4b 및 HDMI 2.0 용으로 핀-대-핀 호환이 가능하고, 현재 가장 낮은 전력소모를 지원하여, 경쟁 제품보다 최고 60%까지 낮은 비용 최적화된 솔루션 설계가 가능하다.
  • 대역폭 향상: DPHY440 디바이스는 업계 최초로 4lane x 1Gbps를 제공하는 MIPI 카메라 직렬 인터페이스(CSI, Camera Serial Interface) 및 디스플레이 직렬 인터페이스(DSI, Display Serial Interface) 리타이머로서, 기존 솔루션보다 10배 이상 더 높은 대역폭을 제공하여 긴 거리의 트레이스 및 케이블을 통해 더 높은 해상도의 카메라 이미지를 전송할 수 있다.
  • 시스템 성능 최적화: DP159TMDS181은 시스템 구현 및 검증을 효율적으로 할 수 있는 PRBS(Pseudorandom Binary Sequence) 발생기와 실시간 신호 모니터링 툴인 EyeScan과 같은 견고한 기능들을 포함하고 있어 개발자가 시스템 설계를 빠르게 최적화할 수 있다.

패키지, 공급시기 및 가격
TI의 리타이머 신제품 3종은 다음과 같이 다양한 기능, 패키지 타입 및 가격으로 제공되며, 보다 쉽고 빠른 성능 평가와 제품 출시를 돕기 위해 평가 모듈(EVM)을 제공한다.

제품

패키지 옵션

개당 가격
(1,000 수량 기준)

EVM

SN65DPHY440SS

28WQFN

$1.73부터 시작

DPHY440SSRHREVM

SN75DPHY440SS

28WQFN

$1.50부터 시작

DPHY440SSRHREVM

SN65DP159

40WQFN
48VQFN

$4.08부터 시작

DP159RGZEVM
DP159RSBEVM

SN75DP159

40WQFN
48VQFN

$3.55부터 시작

DP159RGZEVM
DP159RSBEVM

TMDS181

48VQFN

$3.55부터 시작

TMDS181RGZEVM

 

 

TI의 리타이머 제품에 대한 보다 자세한 정보:

 

 

 

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.