2016년06월16일

스타트-스톱 지원 및 고온 동작으로 파워트레인 성능을 향상시키는 게이트 드라이버

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 고성능 파워트레인 애플리케이션을 지원하는 새로운 오토모티브 모터 드라이버 2종을 출시한다고 밝혔다. 고집적 3상 브러시리스 DC 게이트 드라이버인 DRV8305-Q1과 고전류 하프 브리지 게이트 드라이버인 UCC27211A-Q1은 시스템 성능을 향상시키고, 설계 유연성을 제공하여 광범위한 오토모티브 시스템 요건을 충족한다. (보다 자세한 내용 및 샘플 주문은 www.ti.com/DRV8305-Q1-pr-krwww.ti.com/UCC27211A-Q1-pr-kr 참조)

트랜스미션 펌프 또는 엔진 쿨링 팬과 같은 파워트레인 애플리케이션에 적합한 DRV8305-Q1스마트 게이트-드라이브 아키텍처를 채택하고 프로그래머블 슬루율 제어를 통해 MOSFET 전자기파 적합성(EMC, Electromagnetic Compliance)을 손쉽게 최적화할 수 있다. -40 ~ 150°C의 주변 온도 범위에서 동작하는 DRV8305-Q1은 AEC-Q100 등급 0로 오토모티브 온도 규격을 충족한다. 이 밖에 다음과 같은 기능 및 장점을 제공한다:

  • 스타트-스톱 지원: 이 디바이스는 4.4V까지 동작이 가능하고 스타트-스톱 기능을 지원하므로 자동차 제조업체는 엄격한 연비 효율과 CO2 배출 기준을 충족할 수 있다.
  • 보드 공간 절감: DRV8305-Q1은 3.3V 또는 5V 선형 레귤레이터와 3개의 전류 감지 증폭기를 통합하며, 스마트 게이트-드라이브 아키텍처를 채택해 보드 공간을 절약하고 최대 20개의 외부 부품을 제거한다.
  • 오류 보호 기능: 면밀한 오류 진단 및 감시 능력을 갖춘 첨단 보호기능을 내장해 과열, 저전압 록아웃, MOSFET 슛스루(shoot-through) 및 과전류 상태로부터 칩을 보호한다.

설계 유연성을 원하는 오토모티브 개발자를 위한 100V UCC27211A-Q1 하프 브리지 게이트 드라이버는 브러시드(brushed) 및 브러시리스(brushless) DC 모터 애플리케이션을 모두 지원한다. 개별적인 하프 브리지의 설계로 게이트 드라이버를 MOSFET 가까이 배치할 수 있어 기생 인덕턴스를 최소화하고, 전체 보드 레이아웃을 간소화한다. 이 밖에 다음과 같은 장점을 제공한다:

  • 최고 성능: 업계에서 가장 빠른 15ns의 전파 지연, 7ns의 빠른 상승 및 하강 시간, 4A 피크 게이트 드라이브를 갖춘 UCC27211A-Q1는 소형의 4.89mm x 3.9mm 패키지 크기에 고성능을 통합한다.
  • 견고한 보호성: UCC27211A-Q1의 -12V 네거티브 전압 정격은 손상을 일으킬 수 있는 전압 스파이크로부터 드라이버를 보호한다.

 

DRV8305-Q1 및 UCC27211A-Q1은 개발자에게 다양한 전압과 전류, 인터페이스, 통합 및 제어 옵션에 걸쳐 유연한 통합 솔루션을 제공하여 TI의 견고한 모터 드라이버 포트폴리오를 확장한다.

패키지, 공급시기 및 가격
9mm x 9mm DRV8305-Q1은 현재 48핀 HTQFP(thermally enhanced thin-quad flat pack) 패키지로 TI store 및 TI 공인 대리점에서 구입할 수 있으며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 2.65달러이다. 3상 모터 드라이브 및 제어 시스템을 손쉽게 설계 및 구성하기 원하는 설계자는 DRV8305-Q1 평가 모듈을 99달러에 구매할 수 있다.

UCC27211A-Q1은 현재 PowerPAD™ 패키징이 적용된 8핀 SOIC(small outline integrated circuit) 패키지로 제공되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로1.77달러이다.

TI의 모터 드라이버 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

#  #  #

오토모티브 애플리케이션의 혁신을 주도하고 있는 텍사스 인스트루먼트
TI는 제조업체들과 시스템 공급업체들이 오토모티브 시장에 최상의 기능을 제공할 수 있도록 지원하며, 신뢰할 수 있는 첨단 반도체 제품을 제공하고 있다. TI의 광범위한 오토모티브 포트폴리오는 아날로그 전원 관리, 인터페이스 및 시그널 체인 솔루션, DLP® 디스플레이, ADAS 및 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션 등을 제공하고 있다. 또한 TI는 제조업체가 ISO 26262 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 SafeTI™ 설계 패키지와 AEC-Q100 및 TS16949 표준에 적합한 부품 및 제품 자료를 함께 제공한다. (자세한 사항은 TI 오토모티브 웹페이지 또는 TI E2E™의 Behind the Wheel 블로그 참조)

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.