2016년06월13일

새로운 리졸버-디지털 컨버터로 오토모티브 및 산업용 애플리케이션에서
최대 50%의 보드 공간 및 BOM 비용 절감

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 전원 공급 장치, 여자 증폭기 및 “기능 안전성(functional safety)” 기능을 통합한 업계 최초의 리졸버 센서 인터페이스 IC를 출시한다고 밝혔다. 이 새로운 디바이스는 리졸버 센서 코일을 여자(exciting)하는 동시에 회전 모터 샤프트의 각도 및 속도 계산이 가능하며, 경쟁 솔루션에 사용되는 외부 부품들이 필요하지 않다. PGA411-Q1 리졸버-디지털 컨버터는 개발자들이 하이브리드 전기차/전기차(HEV/EV) 트랙션 인버터, 전동 스티어링, 통합 스타트-스톱 제너레이터, 산업용 AC(alternating current) 서보 모터 제어 및 로봇 팔 제어 등의 완제품을 위해 시스템 정확도 및 안정성을 높일 수 있도록 설계되었다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/pga411q1-pr-kr 참조)

PGA411-Q1의 주요 기능 및 장점

  • 높은 통합 기능: PGA411-Q1은 최소한 10개의 외부 부품 및 수동 부품이 필요하지 않으므로 BOM(bill of materials) 비용을 절감하고, 최고 50%까지 PCB 공간을 줄일 수 있다. PGA411-Q1은 여자 증폭기, 단락 보호 기능이 있는 고전압 부스트 전원 공급 장치, 프로그래머블 결함 검출 임계값 및 필터를 통합함으로써, 4Vrms~7Vrms의 넓은 범위의 리졸버 센서를 지원하며 외부 회로가 필요 없다.
  • 첨단 “기능 안전성(functional safety)”: BIST(built-in self-test)를 통합함으로써 스타트업 시에 아날로그 및 로직 부품 셀프 테스트를 자동으로 실시하여 잠재적 결함 검출률을 향상시킨다. 셀프 테스트 및 진단 기능을 내장함으로써 외부 보호 회로를 필요로 하지 않으며, 개발자들이 ISO 26262의 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) D 기능 안전성 요건을 충족하는 시스템을 개발할 수 있어 경쟁 솔루션들과 차별화 된다.
  • 시스템 안정성 및 정확도 향상: 과전압, 저전압, 열 보호 기능을 제공한다. 예를 들어, 고전류 및 고전압 블록을 아날로그 프론트 엔드(AFE)와 같이 손상에 취약한 부분들로부터 분리시킨다. 또한 AFE 통합 비교기는 외부 아날로그-디지털 컨버터가 필요하지 않기 때문에 센서로부터 입력 신호에 대해 양자화 잡음의 영향을 낮출 수 있으므로 안정성을 향상시킨다.
  • 엔지니어링 시간 단축: 내부 클록, AFE, 향상된 진단 및 보호 기능 등 프로그램 가능한 기능을 내장함으로써 여러 유형의 리졸버 센서와 시스템 요구사항을 충족할 수 있다. 개발자들이 내부적 파라미터를 손쉽게 변경할 수 있으므로, 하드웨어 설계를 변경하거나 새로운 시스템을 디버깅하기 위해 일반적으로 요구되는 광대한 엔지니어링 작업 없이도 새로운 플랫폼 설계로 이전할 수 있다.

“기능 안전성” 시스템 설계
PGA411-Q1 리졸버-디지털 컨버터와 함께 TI의 C2000™ F28379 마이크로컨트롤러(MCU) 및 DesignDRIVE 위치 관리자 기술을 결합함으로써 “기능 안전성”을 달성할 수 있다. DesignDRIVE 위치 관리자 기술은 개발자들이 리졸버 센서로 인터페이스 하기 위해 필요한 기초적인 기능들을 제공함으로써 산업용 서보 및 AC 인버터 드라이브를 개발하고 지원 및 테스트 시간을 단축할 수 있다.

TI는 PGA411-Q1을 추가하여 보다 다양하고 혁신적인 센서 포트폴리오를 지원한다. 이들 제품은 센싱 설계에 필요한 성능, 정확도 및 전력 소모를 제공한다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자들을 위한 지원으로 PGA411-Q1 리졸버-디지털 컨버터의 성능을 쉽고 빠르게 평가할 수 있는 평가 모듈(EVM)을 제공한다. PGA411-Q1 EVM은 현재 TI store 및 공인 대리점을 통해서 149달러 가격에 구입이 가능하다. 또한 개발자들은 TI 디자인스 레퍼런스 디자인 “안전성 애플리케이션을 위한 오토모티브 리졸버-디지털 컨버터 레퍼런스 디자인”을 통해 시스템 디바이스의 적합성을 평가할 수 있다.

패키지, 공급 및 가격
PGA411-Q1은 현재 64핀 HTQFP(thermally enhanced quad flat pack) PowerPAD™ 패키지로 공급되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 12.96달러이다.

TI의 리졸버 센서 인터페이스에 대한 보다 자세한 정보:

#  #  #

오토모티브 혁신을 주도하고 있는 텍사스 인스트루먼트
TI는 제조업체들과 시스템 공급업체들이 오토모티브 시장에 최상의 기능을 제공할 수 있도록 지원하며, 신뢰할 수 있는 첨단 반도체 제품을 제공하고 있다. 또한 TI는 제조업체가 ISO 26262 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 SafeTI™ 설계 패키지와 AEC-Q100 및 TS16949 표준에 적합한 부품 및 제품 자료를 함께 제공한다

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.