2016년06월07일

SWIFT™ 스텝다운 DC/DC 컨버터로서 정확한 차동 원격 전압 감지

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 정확한 차동 원격 전압을 감지할 수 있는 업계 최초의 40A, 16V 입력 전압(VIN) 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터를 출시한다고 밝혔다. SWIFT TPS548D22 벅 컨버터는 소형 PowerStack™ 패키지로 MOSFET을 통합하고 있어, 특히 공간 제약적인 애플리케이션에서 ASIC (Application-Specific Integrated Circuits)및 DSP(Digital Signal Processor) 구동에 적합하다. 또한 TI의 WEBENCH® 파워 디자이너 툴과 함께 TPS548D22을 사용하면 개발자들은 유/무선 통신, 엔터프라이즈 및 클라우드 컴퓨팅, 데이터 스토리지 시스템 설계에서 집중적인 전력으로 보다 개발 속도를 빠르게 높일 수 있다. (보다 자세한 내용과 샘플 및 모듈 주문은 www.ti.com/tps548d22-pr-kr 참조)

TPS548D22 DC/DC 컨버터는 D-CAP3™ 제어모드 토폴로지를 채택하여 온도에 대하여 0.5%의 기준 전압 정확도를 달성하고, 정확한 차동 원격 전압을 감지할 수 있으므로 극미세 서브마이크론 프로세서의 전압 변동에 대한 요구조건을 충족한다. (관련 블로그 글 “고전류, POL(point of load) 애플리케이션에서의 컨버터 사용” 참조)

TPS548D22의 주요 기능 및 장점

  • 2.9/1.2mW 하이사이드/로우사이드 RDS(ON) 전력 MOSFET을 내장함으로써 전력 밀도와 시스템 신뢰성을 높인다.
  • 정밀한 차동 원격 전압 감지방식을 사용하여 출력 전압을 제어하므로 부하 변동에 따른 출력 전압 특성 및 전반적인 시스템 정확도를 향상시킨다.
  • 사용하기 편리한 D-CAP3 적응식 온타임 제어모드는 높은 정확도와 과도한 부하의 변화에 대해서도 빠른 응답 특성을 보이며, 루프 보정이 필요하지 않으므로 설계 및 필요한 외부 부품 수를 최소화한다. (애플리케이션 노트에서 D-CAP3 제어 모드의 이점 살펴보기: D-CAP3 변조를 위한 정확도가 향상된 램프 생성 설계)
  • PowerStack QFN(quad flat no-lead) 패키지는 매우 높은 전력 밀도를 제공하며, IC 하단면의 단일 접지 패드로부터 PCB(printed circuit board) 내부의 접지층으로 적은 수의 비아(Via)만을 사용하여 수월하게 열을 방출할 수 있도록 해준다.
  • 이 밖에도 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 동작을 위한 내장된 소프트 스타트, 입력단 저전압 및 Thermal Shutdown 보호 회로를 지원한다.

TPS548D22는 40A 컨버터 제품군의 첫 번째 제품으로, TI의 고전류 DC/DC SWIFT 제품 포트폴리오에 새롭게 추가되었다. TI는 POL(point-of-load) 전원 공급 장치 설계에 MOSFET 통합 컨버터가 적합한지 개발자들의 판단을 돕기 위한 다음과 같은 다양한 자료를 제공한다.

공급, 패키징 및 가격
TPS548D22는 현재 40핀 5mm x 7mm x 1.5mm PowerStack QFN 패키지로 TI 및 공인 대리점을 통해서 구입 가능하다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 4.19 달러이며, TPS548D22EVM-784 평가 모듈도 이용 가능하다.

TI의 전원 관리 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

#  #  #

TI의 SWIFT 제품
TI의 업계를 선도하는 DC/DC 컨버터 포트폴리오 제품 중 하나인 SWIFT 제품군은 3V ~ 25V의 입력 전압 범위를 지원하며, MOSFET을 통합한 130종 이상의 컨버터를 포함한다. SWIFT 제품은 DSP, FPGA 및 다른 프로세서를 구동하도록 설계되었으며, TI의 WEBENCH 파워 디자이너, 파워 아키텍처 및 FPGA 파워 아키텍처 디자인, 시제품 개발 툴에서 완벽하게 구동된다. (보다 자세한 내용은 TI의 SWIFT 제품 포트폴리오 참조)

TI의 WEBENCH® 툴
WEBENCH 디자이너 및 파워 아키텍처는 업계에서 유일하게 온라인 환경을 지원하는 툴로서, 전체 회로 설계 및 시뮬레이션, 최적화된 풋프린트, 가격 및 효율성의 이점을 제공하며, CAD 툴로 도면과 PCB 레이아웃 파일을 직접 다운로드 할 수도 있다. 컴포넌트 라이브러리에는 120여 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있으며, TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하고 있다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완전한 시스템 설계를 비교하고 공급망을 결정할 수 있다. 지금 바로 TI WEBENCH 파워 디자이너 환경에서 무료로 설계를 시작할 수 있다.

 

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.