2016년06월01일

고유한 토폴로지를 적용한 초소형 SWIFT™ 스텝다운 컨버터로서 4배 높은 전류 밀도 달성

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 50A/cm3 이상의 전류 밀도를 제공하는 업계 최초의 12V, 10A, 10MHz 직렬 커패시터 벅 컨버터 IC를 출시한다고 밝혔다. 이러한 전류 밀도는 현재 이용할 수 있는 다른 12V 전원 관리 소자 또는 솔루션에 비해 4배 높은 성능을 달성한다. TPS54A20 SWIFT™ 동기식 DC/DC 컨버터 제품은 고유한 토폴로지를 적용하여 8V~14V 입력 및 10A 출력 애플리케이션에 요구되는 특수한 자기 소자나 복합 반도체를 사용하지 않고서 위상당 최대 5MHz에 이르는 고속 스위칭 동작이 가능하다. 또한 TI의 WEBENCH® 파워 디자인 툴을 통해 이 스텝다운 컨버터를 사용함으로써 공간 및 높이가 제약적인 POL(point of load) 통신 및 네트워킹 전원장치 설계에 적합하며, 개발 시간 단축이 가능하다. (보다 자세한 정보와 샘플 및 평가 모듈 주문에 관해서는 www.ti.com/tps54a20-pr-kr 참조)

TPS54A20은 스위치드 커패시터 회로와 멀티위상 벅 컨버터를 통합한 고유의 직렬 커패시터 DC/DC 벅 토폴로지를 탑재하고 있다. 이러한 커패시티브 변환 기술을 적용함으로써 효율적인 고주파 동작이 가능하며 기존 컨버터보다 무려 7배 작아진 크기를 자랑한다. 비디오 ‘10A DC/DC 컨버터 설계에서 인덕터 크기를 줄이는 방법’, 백서 ‘공간 제한적인 애플리케이션에서의 전원 공급 혁신’, 애플리케이션 노트 ‘직렬 커패시터 벅 컨버터의 소개’에서 보다 자세한 내용을 확인할 수 있다. 기술 분석 내용과 12V 입력, 1.2V/10A 출력 애플리케이션을 예로 들어 기존의 벅 컨버터보다 4배 높은 스위칭 주파수로 동작하면서 더 높은 피크 효율을 달성하는 결과에 대해서도 확인할 수 있다.

TPS54A20의 주요 기능 및 장점

  • 소형 솔루션: 소형 HotRod™ QFN(quad flat no-lead) 패키지로 제공되며, 경제적인 비용의 작은 2MHz~5MHz 인덕터로 131mm2의 솔루션 크기를 달성할 수 있다. 이는 유사 500kHz DC/DC 컨버터 설계보다 50% 적은 면적을 차지한다 (블로그: “전압 레귤레이터 크기를 줄이는 방법)
  • 낮은 프로파일: 높이가 2mm 미만이므로 크기, 무게 및 BOM(bill of materials)을 절감할 수 있고, 소형 10A 전압의 레귤레이터를 PCB(printed circuit board) 후면에 탑재 가능하다. 이에 따라 개발자들은 산업용 서버나 여타 공간 제한적인 애플리케이션에서 TPS54A20의 소형 크기의 이점을 활용할 수 있다.
  • 메가헤르츠대(MHz)의 스위칭 동작 주파수: 14ns 최소 온타임(on-time)이 가능하므로 효율이나 EMI(electromagnetic interference) 성능 저하없이 4/7/10MHz 동작이 가능하다. 이와 관련하여 ‘6A 이상 부하 전류에서의 12V에서 1.2V로 변환하기 위한 3가지 벅 컨버터 회로 레퍼런스 디자인’을 다운로드하여 보다 자세한 내용을 확인할 수 있으며, DDR(double-data-rate) 4 메모리 애플리케이션을 위한 1.2V 출력 전압을 제공한다.

공급, 패키징 및 가격
이 새로운 DC/DC 컨버터는 현재 TI 및 공인 대리점을 통해서 이용 가능하다. 20핀, 3.5mm x 4mm x 1mm의 열 향상 HotRod QFN 패키지로 제공되는 TPS54A20은 1,000개 수량 기준으로 개당 3.25달러에 구입할 수 있다. 또한 4MHz, 10A TPS54A20EVM-770 동기식 듀얼위상 컨버터 평가 모듈을 제공하며, PSpice 과도현상 모델을 다운로드할 수 있다.

TI의 전원 관리 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

#  #  #

TI의 WEBENCH® 툴
WEBENCH 디자이너 및 파워 아키텍처는 업계에서 유일하게 온라인 환경을 지원하는 툴로서, 전체 회로 설계 및 시뮬레이션, 최적화된 풋프린트, 가격 및 효율성의 이점을 제공하며, CAD 툴로 도면과 PCB 레이아웃 파일을 직접 다운로드 할 수도 있다. 컴포넌트 라이브러리에는 120여 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있으며, TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하고 있다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완전한 시스템 설계를 비교하고 공급망을 결정할 수 있다. 지금 바로 TI의 WEBENCH 파워 디자인 환경에서 무료로 설계를 시작할 수 있다.

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.