2016년05월19일

높은 동적 범위와 넓은 대역폭의 고속 14bit ADC를 사용하여
직접 RF 샘플링 시스템 아키텍처 간소화

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 가장 높은 레벨의 RF(radio-frequency) 샘플링 성능을 달성하는, 업계에서 가장 빠른 14bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC), ADC32RF45를 출시한다고 밝혔다. 이 듀얼 채널 ADC는 최대 4GHz까지 직접 RF 신호 변환이 가능하여 엔지니어들이 최대의 동적 범위와 입력 대역폭을 활용할 수 있다. TI의 RF 샘플링 포트폴리오의 새로운 데이터 컨버터 제품군 중 첫번째 제품인 ADC32RF45는 멀티대역 리시버로 최대 4개의 중간 주파수(intermediate-frequency) 다운변환 스테이지를 제거하여 시스템 아키텍처를 간소화하고 보드 공간을 75%까지 절약할 수 있다.

직접 RF 샘플링은 레이더, SDR(software-defined radio), 항공우주 및 방위, 테스트 및 측정, 무선 통신, 전파 천문학 시스템에서 보다 높은 통합성과 더 우수한 잡음 성능, 더 넓은 대역폭, 더 소형화된 풋프린트를 달성하고자 하는 엔지니어들의 요구사항을 충족한다. (보다 자세한 정보 또는 평가모듈(EVM) 주문은 www.ti.com/ADC32RF45-pr-kr 참조)

ADC32RF45의 주요 기능 및 장점

  • 최대 4GHz까지 RF 입력을 지원하므로 일차, 이차, 삼차 나이퀴스트 존으로 직접 RF 신호를 변환할 수 있다(모든 L밴드 및 S밴드 주파수 대역 포함). 이로써 필터 복잡성을 줄이고, 보드 공간 및 부품 수를 절감한다.
  • ADC32RF45는 경쟁 제품보다 5dB 더 우수한 -155dBFS/Hz의 업계를 선도하는 스펙트럼 잡음 밀도로 아주 약한 신호까지 검출할 수 있다. 또한 1.8GHz 입력 주파수에서 58.5dB의 업계에서 가장 우수한 신호대 잡음비를 제공한다.
  • 3GSPS 최대 샘플 속도의 가장 빠른 14bit ADC로서 채널당 즉시 5GHz의 대역폭을 제공하므로 엔지니어들은 2.5GHz를 넘는 광대역 위상 및 쿼드러처 컴포넌트 리시버(quadrature component receiver)를 설계할 수 있다.
  • 멀티대역 및 디지털 다운컨버터로서 채널당 하나 또는 두 개의 서브 대역을 추출할 수 있으므로, 디지털 인터페이스 데이터 쓰루풋을 최고 92%까지 줄이고 시스템 크기, 전력 및 프로세싱 리소스를 절약한다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
ADC32RF45EVM은 현재 TI store에서 2,499 달러에 구입 가능하며, TSW14J56EVM 데이터 캡쳐 카드는 1,249 달러에 구입할 수 있다. 또한 TI 디자인스 레퍼런스 디자인 및 애플리케이션 노트를 추가로 지원한다.

완벽한 고성능의 시그널 체인
ADC32RF45와 함께 TI의 LMH3404 7GHz 듀얼 채널 완전 차동 증폭기(DC부터 1.5GHz까지 대역폭 지원), LMX2592 9.8GHz 광대역 주파수 신시사이저 및 LMK04828 JESD204B 규격의 클록 지터 클리너를 사용함으로써 엔지니어들은 개발 시간은 단축하고 성능을 극대화하며 완벽한 아날로그 시그널 체인을 구현할 수 있다. 또한 66AK2L06 프로세서는 FPGA(field-programmable gate array) 대신 사용할 수 있는 최적화된 시스템을 제공한다. (블로그: “완벽한 RF 샘플링 솔루션 설계 방법”)

공급 및 가격
ADC32RF45EVM은 현재 공급 중이며, ADC32RF45는 2016년 3분기에 양산될 예정이다. 72핀 10mm x 10mm QFN(quad flat no-lead) 패키지로 제공되며, 가격은 100개 수량 기준으로 개당 2,495달러이다.

RF 샘플링에 대한 보다 자세한 정보:

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.