2016년05월04일

150mA 동기식 DC/DC 레귤레이터로서
공장 자동화 및 오토모티브 애플리케이션의 경부하 효율 극대화

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr) 2016년 5월 4일 – TI (대표이사 켄트 전)는 업계에서 가장 낮은 10.5uA 정지 전류(IQ)의 65V, 150mA 동기식 DC/DC 벅 컨버터 2종을 출시한다고 밝혔다. 이들 신제품은 고효율을 요구하는 공장 자동화 및 오토모티브 센서 애플리케이션에 적합하다. 산업용 LM5165와 오토모티브용 LM5165-Q1 마이크로 파워 스텝다운 레귤레이터는 넓은 입력 전압(VIN) 범위와 듀얼 제어모드를 제공하므로 효율을 극대화하고, PCB 면적을 절약한다. 또한 이들 레귤레이터를 사용하는 엔지니어들은 TI의 WEBENCH® 파워 디자인 툴을 이용하여 공장 및 프로세스 자동화 설계의 개발 시간을 단축할 수 있다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/lm5165-pr-kr 참조)

LM5165 및 LM5165-Q1 마이크로 파워 레귤레이터는 3V~65V의 넓은 전압 범위로 동작하므로 산업용 센서 및 PLC(programmable logic controller) 애플리케이션의 높은 과도응답뿐만 아니라, 12V/24V 납축전지와 떠오르고 있는 48V 리튬이온 오토모티브 배터리를 사용할 때의 스타트-스톱 및 부하덤프 조건들을 처리할 수 있다. 또한 듀얼 MOSFET을 통합함으로써 PCB 면적을 줄이고, 전류 제한 설정이 가능하여 인덕터 크기를 줄일 수 있다. 또한 두 레귤레이터 모두 최대 150°C의 높은 접합부 온도에서 동작할 수 있으므로 고온의 환경에서 사용이 적합하다. LM5165-Q1은 오토모티브 애플리케이션을 위해 AEC-Q100 인증된 제품이다.

LM5165 및 LM5165-Q1의 주요 기능 및 장점

  • 대기 IQ(무부하로 동작할 때)가 10.5uA로 낮아 1mA ~ 10mA 부하까지 90% 변환 효율을 달성하므로 “상시접속(always-on)” 애플리케이션으로 배터리 수명을 연장한다. (블로그: “산업용 애플리케이션에서의 스마트 센서 트랜스미터 구동”)
  • 100% 듀티 사이클을 사용해서 저드롭아웃(low-dropout) 동작을 할 수 있으며, P 채널 하이사이드 MOSFET은 부트스트랩(bootstrap) 다이오드 및 커패시터가 필요하지 않다.
  • 듀얼모드 동작: PFM(pulse frequency modulation) 제어모드는 최대의 효율을 달성하는 전원 공급 장치를 설계할 수 있고, COT(constant on-time) 제어모드는 더 높은 출력 전류와 더 우수한 EMI(electromagnetic interference) 성능을 가능하게 한다. (애플리케이션 노트: “DC/DC 컨버터로부터의 간단한 전도 EMI 해결”)
  • 고정된 3.3V 및 5V 옵션을 사용하여 외부 피드백 레지스터 디바이더를 없앨 수 있으므로 BOM(bill of materials)을 줄일 수 있다.
  • 전류 제한값을 설정할 수 있으므로 인덕터 크기 및 비용을 최적화할 수 있다.

TI는 LM5165 및 LM5165-Q1 제품 이외에도 LM5017, LM5160, TPS54062를 비롯한 다양한 유형의 넓은 입력 전압 DC/DC 스텝다운 레귤레이터 제품군을 제공하고 있다. 원하는 전원 공급 장치 설계에 따라서 TI의 고성능 DC/DC 컨버터 포트폴리오에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있다.

공급, 패키징 및 가격
이들 레귤레이터 제품은 현재 TI 및 TI 공인 대리점을 통해서 구입할 수 있다. 모두 10핀 3mm x 3mm VSON패키지로 제공되며, 산업용 LM5165는 1,000개 수량 기준으로 개당 1.35달러이고, 오토모티브용 LM5165-Q1은 개당 1.58달러이다. 또한 고밀도 COT LM5165EVM-HD-C50X 및 PFM LM5165EVM-HD-P50A 평가 모듈을 제공하며, LM5165 퀵스타트 DC/DC 동기 벅 컨버터 설계 툴PSPICE 과도현상 모델을 다운로드할 수 있다.

TI의 전원 관리 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

TI의 WEBENCH® 툴
WEBENCH 디자이너 및 파워 아키텍처는 업계에서 유일하게 온라인 환경을 지원하는 툴로서, 전체 회로 설계 및 시뮬레이션, 최적화된 풋프린트, 가격 및 효율성의 이점을 제공하며, CAD 툴로 도면과 PCB 레이아웃 파일을 직접 다운로드 할 수도 있다. 컴포넌트 라이브러리에는 120여 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있으며, TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하고 있다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완전한 시스템 설계를 비교하고 공급망을 결정할 수 있다. 지금 바로 TI WEBENCH 파워오토모티브 디자인 환경에서 무료로 설계를 시작할 수 있다.

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.