2016년04월26일

- TI가 최초로 개발하여 자체 생산한 고전압 GaN FET와 드라이버 통합 솔루션의 샘플 공개
- 2배 전력 밀도 향상 및 전력 손실 1/2로 절감 시킴

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – 수십 년 간 전원 관리 기술의 혁신을 이어온 TI (대표이사 켄트 전)는 600V 질화갈륨(GaN) 70m FET(field-effect transistor) 전력 스테이지 엔지니어링 샘플을 제공한다고 밝혔다. 이로써 TI는 공식적으로 고전압 드라이버를 통합한 GaN 솔루션을 제공하는 최초이자 유일한 반도체 제조업체가 되었다. 신제품 12A LMG3410 전력 스테이지 디바이스는 TI의 아날로그 및 디지털 파워 변환 컨트롤러를 결합함으로써 기존 실리콘 FET 기반의 솔루션을 사용하는 것보다 더 작고 보다 효율적이며, 성능이 우수한 설계를 구현할 수 있다. 특히 절연형 고전압 산업용, 통신, 엔터프라이즈 컴퓨팅 및 재생에너지와 같은 파워 애플리케이션 설계 시 중요한 이점을 제공한다. (보다 더 자세한 내용은 www.ti.com/lmg3410-pr-kr 참조)

TI의 고전압 전원 솔루션 사업부 부사장 스티브 램부스(Steve Lambouses)는 “300만 시간 이상의 신뢰성 테스트를 거친 LMG3410은 전력 설계자들에게 GaN의 신뢰성에 확신을 줄 수 있으며, 이전에 생각할 수 없었던 방식의 전력 아키텍처 및 시스템 설계의 발판이 마련 될 것이다.”라고 말하며, “TI의 널리 알려진 제조 역량과 축적된 파워 시스템 설계 전문성을 바탕으로 한 이 새로운 전력 스테이지 솔루션은 GaN 시장에서의 중요한 진전이다.”라고 덧붙였다.

LMG3410은 내장된 드라이버와 제로 리버스 리커버리 전류 구현과 같은 특성 구현을 통해, 스위칭 손실을 최대 80%까지 크게 절감할 수 있어 하드 스위칭 애플리케이션에서 신뢰할만한 성능을 제공한다. 독립형 GaN FET과 달리 사용하기 쉬운 LMG3410은 온도, 전류 및 UVLO(Under Voltage Lock Out)와 같은 보호기능이 내장되어 있는 기능형 디바이스이다.

검증된 제조 및 패키징 전문성
LMG3410은 TI 최초로 GaN FET을 사용한 반도체 IC이다. TI는 제조 및 공정 기술에 있어서 수십 년 동안 축적된 기술을 바탕으로GaN 디바이스를 제조하고 까다롭게 요구되는 분야에도 사용할 수 있도록 GaN의 신뢰성 및 견고성에 대한 확신을 주기 위해JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) 표준 이상 수준의 품질을 확보하여 제공한다. 또한 사용하기 쉬운 패키징 제공으로  PFC(power factor controller) AC/DC 컨버터, 고전압 DC 버스 컨버터 및 광전지(PV) 인버터와 같은 애플리케이션에서의 GaN 전원 설계 도입을 증가시킬 예정이다.

LMG3410의 주요 기능 및 장점

  • 전력 밀도의 2배 향상: 600V 전력 스테이지 디바이스는 최신 실리콘 기반 Boost 형태 PFC(power-factor converters)와 비교해서 이 GaN FET를 적용한 토템폴(totem-pole) PFC구현시 전력 손실을 50% 절감한다. 이로써 BOM(bill of materials)을 줄이고 더 높은 효율을 달성하므로 전원 공급 장치의 크기를 최대 50%까지 소형화할 수 있다.
  • 패키징 기생 인덕턴스 감소: 이 새로운 디바이스의 8mm x 8mm QFN(quad flat no-lead) 패키지는 개별 GaN 솔루션 보다 전력 손실, 부품 전압 스트레스 및 EMI(electromagnetic interference)를 낮춘다.
  • 새로운 토폴로지 지원: GaN의 제로 리버스 리커버리 충전 특성은 토템폴 PFC와 LLC 토폴로지와 같은 새로운 스위칭 토폴로지로 전력 밀도 및 효율을 높인다.

GaN 에코시스템 확장
TI는 전원 설계시 GaN 기술을 활용하려고 하는 개발자들을 지원하고 GaN 에코시스템을 확장할수 있는 신제품들을 제공한다. LMG5200POLEVM-10은 48V~1V POL(point-of-load) 평가 모듈로서, 새로운 TPS53632G GaN FET 컨트롤러 및 80V LMG5200 GaN FET 전력 스테이지를 포함한다. 이 솔루션을 사용함으로써 산업용, 통신 및 데이터통신 애플리케이션에서 최대 92%에 이르는 효율을 달성할 수 있다.

공급 및 가격
TI는 하프브리지 도터카드 및 LMG3410 IC 샘플 4개를 포함한 개발 키트를 제공할 예정이다. 또한 두 번째 키트에서는 시스템 레벨 평가 마더보드를 제공한다. 이 두 키트를 함께 사용함으로써 신속한 벤치 테스트 및 설계를 할 수 있다. 이들의 개발 키트는 현재 TI store에서 구입할 수 있으며 가격은 각각 299달러 및 199달러이다.

보다 자세한 정보:

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.