2016년04월06일

새로운 오토모티브 및 산업용 인터페이스 디바이스 제품들로서
보호 기능 통합 및 주요 규격 충족

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr) – TI (대표이사 켄트 전)는 미국 및 유럽 지역 자동차 제조업체들이 요구하는 EMC(electromagnetic compatibility)의 모든 업계 규격을 충족하는 CAN(controller area network) 트랜시버 제품군 2종을 출시한다고 밝혔다. 새로운 TCAN1042 및 TCAN1051 CAN 트랜시버 제품군은 높은 수준의 버스 결함 보호 기능과 빠른 CAN 유연한 데이터 속도(FD), 업계에서 가장 짧은 루프 지연시간을 지원하므로, 다양한 오토모티브 및 산업용 애플리케이션을 위한 최적의 보호 기능 및 고성능을 제공한다. (새로운 CAN 트랜시버 제품에 관한 보다 자세한 정보는 www.ti.com/tcan1042-pr-krwww.ti.com/tcan1051-pr-kr 참조)

새로운 CAN 트랜시버 제품군의 주요 기능 및 장점

  • 주요 국제 기구의 EMC 표준 규격 충족: 16개의 AEC-Q100 인증 제품은 미국(SAE J2961) 및 유럽(IBEE-Zwickau) 지역 자동차 제조업체들의 EMC 요건을 충족한다. 8개의 산업용 제품은 CISPR 22, IEC 61000-4-6(10V), IEC 61000-4-4 기준 A(±4kV) 및 IEC 61000-4-3(80MHz~2.7GHz, 100V/미터)을 충족한다.
  • 공통 모드 초크 제거: 이들 제품을 사용하면 외부적인 잡음 억제 공통모드(common-mode) 초크 부품이 필요하지 않으므로, 오토모티브 및 산업용 설계의 BOM(bill of materials) 비용과 공간을 절감할 수 있다.
  • 높은 수준의 버스 결함 보호 및 ESD (electrostatic discharge) 보호: 최대 70V에 이르는 높은 수준의 버스 결함 보호는 12V, 24V, 48V 배터리 요건을 상회하며, 24V DC 산업용 전원 공급 장치도 보호하므로 DC 전압 단락에 대해서 CAN 버스 핀을 보호한다. 또한 ±15kV까지 ESD를 보호하므로 외부적인 TVS(transient voltage suppression) 다이오드를 필요로 하지 않아 보드 면적 및 비용을 절감할 수 있다.
  • 대역폭 향상: 최대 5Mbps에 이르는 높은 CAN FD 속도는 CAN 네트워크 상에서 전자 제어 유닛과 노드 사이의 통신 속도 및 데이터 전송 용량을 향상시킨다.
  • 업계에서 가장 우수한 유연성: 175ns의 업계에서 가장 짧은 루프 지연시간을 달성하므로 시스템 설계에서 높은 마진을 실현하며, 더 긴 거리 네트워크와 CAN 버스로 더 많은 노드들을 추가할 수 있다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
TI는 평가 모듈(EVM)을 제공하여 엔지니어들은 TCAN1042 및 TCAN1051 제품군의 성능을 보다 쉽고 빠르게 평가할 수 있다. TCAN1042DEVM은 현재 TI store 및 공인 대리점을 통해 49달러에 구입 가능하다.

패키지, 공급 및 가격
24개 8핀 CAN 트랜시버 TCAN1042 및 TCAN1051 제품군은 현재 공급 중이며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 최저 0.48달러이다. TCAN1042 디바이스는 대기 모드와 버스 웨이크업 기능을 제공하며 결함 보호, 비트 레이트 및 레벨 쉬프팅을 다양하게 조합할 수 있다. TCAN1051 디바이스는 사일런트 모드(silent mode)를 제공하며 결함 보호, 비트 레이트 및 레벨 쉬프팅을 다양하게 조합할 수 있다.

TI의 CAN 트랜시버 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.