2016년03월24일

센싱 및 측정 애플리케이션의 부품 수를 최소화해
PCB 공간을 최대 75% 절감하는 새로운 MSP MCU

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr) – TI(대표이사 켄트 전)는 센싱 및 측정 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장할 수 있는 새로운 MSP430FR2311 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시한다고 밝혔다. 이 신제품은 단 50pA의 전류를 소모하는 낮은 누설 전류의 트랜스임피던스 증폭기(TIA, transimpedance amplifier)를 통합한 업계 유일의 MCU다. 초저전력 MSP430™ MCU 제품군에 추가된 이 새로운 마이크로컨트롤러는 여타 전압 및 전류 감지 솔루션보다 20배 낮은 누설 전류를 제공하고, 배터리 수명이나 보드 공간을 낭비하지 않으면서 아날로그 기능과 메모리를 유연하게 구성할 수 있다.

개발자들은 유연한 설정이 가능한 아날로그가 내장되어 있는MCU 솔루션을 이용해 회로를 간소화하고 PCB 공간을 최대 75%까지 절약할 수 있다. MSP430FR2311 MCU는 ADC, OP 앰프, 비교기, TIA 등의 아날로그 기능을 통합하여 개발자가 광범위한 센서에 연결할 수 있게 한다. 또 이 솔루션은 FRAM(Ferroelectric Random Access Memory) 기술을 탑재하였고, 외부 크리스탈이 필요 없으며, 단일 3.5mm x 4mm 패키지에 제공된다. 이 단일 칩 솔루션은 설계 복잡성과 전체 프로젝트 개발 시간을 줄여준다.

MSP430FR2311 MCU는 개발자가 필요로 하는 증폭기 설정(비반전, 반전 또는 트랜스임피던스)을 선택할 수 있고, 애플리케이션 코드나 데이터에 할당하는 메모리 양을 선택해 애플리케이션을 조정할 수 있어 플래시와 RAM 비율에 얽매일 필요가 없다. 고객은 Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)과 IAR 임베디드 WorkBench®에 의해 지원되는 MSP430FR2311 MCU 론치패드(LaunchPad)™ 개발 키트를 이용해 단 몇 분 내에 개발을 시작할 수 있다. 또한 포토다이오드와 TIA 구성을 사용해 전류를 감지하는 MSP430FR2311 연기 감지 서브시스템 레퍼런스 디자인(2016년 2분기 공급 예정)을 이용해 애플리케이션을 구현할 수 있다. 이밖에 의료용 헬스 및 피트니스, 건물 자동화, 개인용 전자기기를 개발하는 고객은TI 에너지 하베스팅 IC(bq25570)와 MSP430FR2311 MCU를 기반으로 만들어진 TI Designs 레퍼런스 디자인(TIDA-00242)을 사용하면 배터리 수명을 더욱 연장할 수 있다.

현재MSP430G2x 계열 MCU의 2KB 및 4KB 디바이스를 사용하는 고객은 MSP430FR2311 MCU로 손쉽게 설계를 마이그레이션 할 수 있으므로 비휘발성 FRAM 및 ADC, 비교기 등 더 많은 아날로그 기능이 내장된 높은 성능을 활용할 수 있다. MSP430F2xx 및 MSP430G2xx 시리즈로부터 기능을 쉽게 이전할 수 있는 마이그레이션 가이드가 제공되어 보다 많은 아날로그 기능이 필요한 경우 제품군 간에 간편하게 이동할 수 있는 방법을 배울 수 있다.

가격 및 공급시기
MSP430FR2311 MCU는 TIA를 탑재한 디바이스 제품군 중 첫 번째 제품으로 TI store에서 샘플을 구입할 수 있다. 이 MCU 가격은 1,000개 수량 기준으로 0.65달러부터 시작된다. MSP430FR2311 MCU 론치패드 개발 키트는 TI store에서 15.99달러에 구입할 수 있다.

낮은 누설 전류의 컨피규러블 TIA 증폭기를 통합한 업계 최초 MCU에 대한 자세한 정보

혁신의 중심, TI MCU
TI는 선도적인 프로세스 기술을 기반으로 독자적인 시스템 아키텍처, 지적 재산 및 실제 시스템 전문 지식을 갖추고, 20년 이상 저전력 및 고성능 MCU 제품들의 혁신을 거듭해왔다. 초저전력, 저전력 성능, 보안 통신, 실시간 제어, 제어 및 자동화, 보안 등을 위한 TI의 독자적인 MCU는, 통합 개발 도구 및 소프트웨어, 무선 커넥티비티 솔루션, 디자인 네트워크의 제공 및 기술 지원을 통하여 개발자들의 시간 출시 시기를 단축시킬 수 있게 한다.

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.