2016년03월03일

최대 9.8GHz에 이르는 넓은 주파수 범위, 우수한 위상 잡음 성능 및 시스템 간소화

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr) – TI (대표이사 켄트 전)는 VCO(Voltage-controlled Oscillator)를 내장한 업계 최고 성능의 PLL(Phase-locked Loop) 제품을 출시한다고 밝혔다. 신제품 LMX2582 및 LMX2592는 단일칩 아키텍처로 업계에서 가장 낮은 위상 잡음을 제공하며, 이전에는 다수의 개별 디바이스를 통해서만 가능했던 수준의 성능을 제공한다.

이들 새로운 광대역 제품은 최대 9.8GHz에 이르는 출력 주파수를 지원하기 때문에 단일 디바이스로 테스트 및 계측, 방위, 마이크로파 백홀, 위성, 무선 통신장비와 같은 애플리케이션에서 필요한 넓은 주파수 대역을 지원할 수 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/lmx25x2-pr-kr 참조)

LMX2582 및 LMX2592의 주요 기능 및 장점

  • 동급 최강의 VCO 위상 잡음 성능: 1.8GHz 반송파 개방 루프 VCO 위상 잡음이 1MHz 오프셋에서 -144.5dBc/Hz이므로 이들 디바이스는 VCO를 내장한 업계 최초의 PLL 제품으로 다중반송파 무선 GSM(Global System for Mobile) 통신 표준을 충족한다.
  • 뛰어난 PLL 위상 잡음 성능: 정규화 PLL 잡음 플로어가 -231dBc/Hz로 업계에서 가장 낮으며, 위상 검출기 주파수 400MHz로 가장 높은 이들 제품은 47fs RMS 지터로 통합 잡음이 극히 낮다. 이로써 업계를 선도하는 TI의 RF 샘플링 제품인 ADC12J4000과 같은 고속 데이터 컨버터를 클로킹할 때 필요한 낮은 잡음 플로어 요구를 만족시킬 수 있다.
  • 주파수 범위 확장: 다수의 협대역 디바이스가 필요하지 않도록 LMX2592는 20MHz~9.8GHz를 지원하고 LMX2582는 5.5GHz까지 지원하여, 개발자는 하나의 PLL을 다양한 광대역 시스템 설계에 사용할 수 있다.
  • 스퍼 성능 향상: 이들 디바이스의 스퍼 제거 기법을 통해 IBS(Integer Boundary Spur)를 제거하므로 설계의 채널 밀도를 높일 수 있다.
  • 통합 아키텍처: LDO(low-dropout regulator)를 통합함으로써 전원 공급 변동을 관리하고 잡음 면역을 향상시킨다. 또한, 채널 디바이더를 제공하여 개발자가 최대 2개까지 차동 출력을 구성할 수 있다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
평가 모듈(EVM)을 제공하여 엔지니어들은 LMX2592 및 LMX2582의 성능을 보다 쉽고 빠르게 평가할 수 있다. 현재 LMX2592EVMLMX2582EVM은 TI store 및 공인 대리점을 통해서 299달러(USD)에 구입할 수 있다.

TI의 WEBENCH® 클록 아키텍처 온라인 설계 툴을 사용하여 LMX2592 및 LMX2582뿐만 아니라, TI의 다른 클록 및 타이밍 제품을 사용한 설계 작업을 간소화할 수 있다. 이 툴은 여러 디바이스들을 포함하고 있는 광범위한 데이터베이스로부터 단일 디바이스나 멀티 디바이스 클록 트리 솔루션을 추천한다. 또한 이 툴을 사용함으로써 PLL 루프 필터 설계, 위상 잡음 시뮬레이션, 성능 및 비용 등의 요구조건에 따른 클록 트리 설계를 최적화를 할 수 있다.

엔지니어들은 TI E2E™ 커뮤니티의 클록 및 타이밍 포럼에서 솔루션 검색, 동료 엔지니어 및 TI 전문가들로부터 도움말을 얻고, 지식 공유 및 문제를 해결할 수 있다.

패키지, 공급 시기 및 가격
LMX2592 및 LMX2582는 현재 40핀의 6mm x 6mm QFN(quad flat no-lead) 패키지로 공급되고 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 LMX2592는 개당 19달러, LMX2582는 9달러이다.

TI의 PLL 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:

TI의 수상 경력에 빛나는 WEBENCH® 툴
WEBENCH 디자이너 및 아키텍처 툴은 업계에서 유일하게 온라인 환경을 지원하는 툴로서, 전체 회로 설계 및 시뮬레이션, 최적화된 풋프린트, 가격 및 효율성의 이점을 제공하며, CAD 툴로 도면과 PCB 레이아웃 파일을 직접 다운로드 할 수도 있다. 컴포넌트 라이브러리에는 120여 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있으며, TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하고 있다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완전한 시스템 설계를 비교하고 공급망을 결정할 수 있다. 여기에서 무료로 제공하는 설계를 시작할 수 있다.

 

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.