2016년02월29일

다양해진 차량용 인포테인먼트 솔루션으로 개발 시간 단축 및 비용 절감
신제품 ‘Jacinto 6 Entry’ DRA71x 프로세서, 엔트리 레벨 인포테인먼트
시스템에 고품질 디스플레이 오디오 솔루션 가능

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI(대표이사 켄트 전)는  디스플레이 오디오, 라디오/오디오, 기타 가격에 민감한 차량용 애플리케이션을 위한 엔트리 레벨의 인포테인먼트 프로세서를 ‘Jacinto 6’ 시스템온칩(SoC) 제품군에 추가한다고 밝혔다. 새로운 ‘Jacinto 6 Entry’ DRA71x 프로세서는 ‘Jacinto 6’ 제품군의 다른 디바이스와 동일한 아키텍처를 기반으로 개발되었으며, 자동차 제조업체들이 추가적인 R&D를 필요로 하거나 BOM(bill of materials)을 늘리지 않고도 하드웨어 및 소프트웨어 호환성을 활용해 제품 포트폴리오를 다양화할 수 있다. DRA71x를 통해 원하는 성능대를 확장할 수 있어 개발자들은 애플리케이션에 적합한 성능을 선택할 수 있으며 필요하다면 소프트웨어 수정이나 하드웨어 변경 없이 제품 성능을 업그레이드할 수 있다.

‘Jacinto 6 Entry’: 기능 차별화와 가격 최적화
DRA71x ‘Jacinto 6 Entry’ 프로세서는 ‘Jacinto 6’ 제품군 중에서 가장 저렴하면서 기능은 최적화된 제품으로, DRA72x ‘Jacinto 6 Eco’보다 가격에 민감한 애플리케이션 및 시스템에 사용할 수 있다. DRA71x는 엔트리 레벨 인포테인먼트 시스템에 사용하기 위한 프로세서로 이전에 볼 수 없던 자동차용 기능 및 인터페이스 통합을 이루고 있다. 또한 ‘Jacinto 6’ 제품군 내의 호환성을 활용해서 ARM® Cortex®-A15 코어 상의 리눅스, QNX, 안드로이드 같은 하이레벨의 운영체제와 DSP 및 기타 코어들을 포함한 소프트웨어 투자를 보호할 수 있으며, BOM도 줄일 수 있다.

TI의 DRA71x는 디스플레이 오디오 및 엔트리 레벨 인포테인먼트에 사용하도록 다음과 같이 최적화된 성능과 기능을 제공한다:

  • TMS320C66x DSP를 통합함으로써 SDR(software-defined radio), 오디오/음성 프로세싱, 노이즈 억제, 카메라/이미징 프로세싱을 처리할 수 있다.
  • 30Mbps 이상, 1080p60에 이르는 비디오 디코딩/프로세싱 성능을 제공해 멀티미디어 재생을 위해서 고품질 스마트폰 화면 복제(3D 지도 포함)와 온보드 비디오 가속화를 동시적으로 지원할 수 있다.
  • 32bit DDR3 EMIF로 667MHz의 높은 메모리 대역폭을 제공하므로 HMI 및 HD 디스플레이를 지원할 수 있으며 동시 작업을 향상시킨다.
  • 비디오 포트를 통합함으로써 NHTSA에서 의무화하고 있는 후방 가시성 기술이나 기타 카메라 애플리케이션을 지원할 수 있다.
  • 보조 프로세서로서 ARM Cortex-M4 코어를 제공하므로 메인 ARM 코어로부터 높은 인터럽트 작업 부담을 덜도록 할 수 있으며, HLOS(high level operating system)와 RTOS(real-time operating system)를 물리적으로 분리시킬 수 있다.

 

다양한 유형의 호환가능한 오토모티브 프로세서 제공
‘Jacinto 6’ 프로세서 제품군은 동일한 아키텍처를 토대로 함으로써 차량용 애플리케이션을 위한 ARM® Cortex®-A15 코어 제품들 간에 소프트웨어 및 하드웨어 호환성을 제공한다. ‘Jacinto 6’ 인포테인먼트 프로세서 제품군으로는 다음의 제품들이 있다:

 

  • DRA72x ‘Jacinto 6 Eco’는 엔트리카 및 중형차에 적합한 풍부한 인포테인먼트 및 텔레매틱스 기능을 제공한다.
  • DRA74x ‘Jacinto 6’는 메인스트림 인포테인먼트 애플리케이션 및 헤드 유닛에 적합하다.
  • DRA75x ‘Jacinto 6 EP’와 ‘Jacinto 6 Ex’는 DSP 및 비전 프로세싱 성능을 강화함으로써 ‘디지털 운전석(digital cockpit)’ 통합을 향상시킨다.

제품 공급
DRA71x ’Jacinto 6 Entry’ 프로세서는 양산차 업체에 공급하기 위한 제품으로 대리점을 통해서는 구입할 수 없다.

보다 자세한 정보

오토모티브 애플리케이션의 혁신을 주도하고 있는 텍사스 인스트루먼트
TI는 제조업체들과 시스템 공급업체들이 오토모티브 시장에 최상의 기능을 제공할 수 있도록 지원하며, 신뢰할 수 있는 첨단 반도체 제품을 제공하고 있다. TI의 광범위한 오토모티브 포트폴리오는 아날로그 전원 관리, 인터페이스 및 시그널 체인 솔루션, DLP® 디스플레이, ADAS 및 인포테인먼트 프로세서, Hercules™ TMS570 마이크로컨트롤러, 무선 커넥티비티 솔루션 등을 제공하고 있다. 또한 TI는 제조업체가 ISO 26262 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 SafeTI™ 설계 패키지와 AEC-Q100 및 TS16949 표준에 적합한 부품 및 제품 자료를 함께 제공한다. (자세한 사항은 TI 오토모티브 웹페이지 또는 TI E2E™의 Behind the Wheel 블로그 참조)

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.