2016년01월12일

AutoTune™ 기술로 동적 모터 튜닝을 가능하게 하고
통합 전류 감지 기능으로 20%의 보드 공간 절감

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr) – TI (대표이사 켄트 전)는 자사의 고성능 스텝퍼 모터 드라이버 제품군에 새로운 24V 스텝퍼 모터용 디바이스 3종을 추가한다고 밝혔다. 이들 중 2개 제품은 TI의 특허 기술인 AutoTune™을 사용함으로써 스텝퍼 모터 튜닝이 필요하지 않으며, 2가지 통합 전류 감지 기능을 제공한다. 이 기능을 통해 이들 드라이버 제품은 차별화된 3D 프린터 및 로봇, 공장 자동화 장비, 지폐 계수기 등에 적합하다.
(보다 자세한 내용은 www.ti.com/drv8880-pr-kr 참조)

DRV8880 및 DRV8881 디바이스는 AutoTune 기술을 사용함으로써 오랜 시간이 걸리고 반복적인 수동 튜닝을 하지 않아도 되기 때문에 몇 주 혹은 몇 개월의 설계 시간을 단축할 수 있다. 칩에 탑재된 지능적인 기능을 통해 제품 수명 주기 동안 다양한 조건에서 모터의 성능을 동적 모니터링하고 그에 따라 감속 설정을 적합하게 조절할 수 있다. 이로써 모터 특성, 공급 전압, 부하 및 토크의 변동에도 불구하고 조용하면서도 효율적으로 작동하는 모터를 설계할 수 있다.

AutoTune 기술의 안정성과 수명의 이점을 필요로 하지 않는 모터 시스템에는 통합 전류 감지 기능을 탑재한 신제품 DRV8885 양극성 스텝퍼 모터 드라이버를 사용할 수 있다. TI의 고유 기술을 사용하여 2개의 외부 감지 레지스터 없이도 모터로 공급되는 전류를 정확하게 조정할 수 있으므로, 경쟁 제품보다 최대 20%까지 보드 공간을 절감하고 배선을 간소화할 수 있다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/drv8885-pr-kr 참조)

이들 새로운 스텝퍼 모터 드라이버 제품의 특징은 다음과 같다.

디바이스

특징

컨트롤 인터페이스

전류 용량

온칩 마이크로스텝핑

DRV8880

AutoTune

단계/방향

2.0A 전체 크기
(최대 구동 전류)

O (최대 1/16)

DRV8881

AutoTune

위상/인에이블

2.0A 전체 크기
(최대 구동 전류)

X (외부 제어로 더 높은
레벨의 마이크로스텝핑 가능)

DRV8885

통합 전류 감지

단계/방향

1.5A 전체 크기
(최대 구동 전류)

O (최대 1/16)

DRV8884

통합 전류 감지

단계/방향

1A 전체 크기
(최대 구동 전류)

O (최대 1/16)

 

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
DRV8880EVM 및 DRV8881EEVM(위상/인에이블 인터페이스용), DRV8881PEVM(PWM 인터페이스용), DRV8885EVM 평가 모듈을 사용하여 개발자들은 새로운 스텝퍼 모터 드라이버로 빠른 평가 및 설계가 가능하다. 이들 각각의 EVM은 MSP430™ 마이크로컨트롤러를 탑재하고 있으며, 개발자들의 보다 빠른 설계와 제품 출시를 돕기 위해 비용 효율적인 플랫폼을 제공한다. 이들 EVM의 가격은 각각 49달러이며, TI store 및 공인 대리점에서 구입할 수 있다.

 

엔지니어들은 TI E2E™ 커뮤니티의 모터 드라이버 포럼에서 솔루션 검색, 동료 엔지니어 및 TI 전문가들로부터 도움말을 얻고, 지식 공유 및 문제를 해결할 수 있다.

가격 및 공급 시기
DRV8880과 DRV8881은 현재 28핀 WQFN(very very thin quad flat no-lead) 및 HTSSOP(heat-sink thin-shrink small-outline package) 유형으로 공급하고 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 DRV8880은 최저 1.92달러이고, DRV8881은 최저 1.60달러이다.

DRV8885는 현재 24핀 HTSSOP 패키지로 공급하고 있으며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 최저 1.50달러이다. DRV8884는 24핀 HTSSOP 패키지로 곧 이용할 수 있으며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 최저 1.30달러이다.

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.