2016년01월07일

우수한 속도 및 성능의 DLP 기술로
정밀하고 선명한 4K UHD 프로젝션 디스플레이 구현

 

TI 코리아 (대표이사 켄트 전, Kent Chon, www.ti.com/kr)  – TI (대표이사 켄트 전)는 홈시어터, 사무 및 교육용 프로젝션 디스플레이를 위한 0.67인치 4K UHD(Ultra-high Definition) 칩을 출시한다고 밝혔다. 신제품 DLP 4K UHD 칩셋은 전세계 디지털 영화관 10곳 중 8곳 이상의 스크린에 채택되고 있는 DLP Cinema® 기술을 기반으로 하며, 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD, Digital Micromirror Device)의 빠른 스위칭 속도와 첨단 영상 처리 기능을 결합하고 있다. 또한, 단일칩 프로젝터 아키텍처로써 해상도 및 밝기가 뛰어난 솔루션을 합리적인 비용으로 제공함으로, 제조업체들이 4K UHD 프로젝션 디스플레이 시장을 더욱 더 다양한 영역으로 확대할 수 있도록 한다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/DLP4KUHD 참조)

DLP 4K UHD 솔루션은 빠른 속도와 첨단 영상 처리 기능을 결합함으로써 4백만 개의 미러만을 사용해 8백만 개 픽셀 이상의 초고해상도 화면을 구성한다. 각각의 미러가 초당 9,000회 이상 스위칭하여 입력되는 영상의 매 프레임마다 2개의 구분되는 별도 픽셀을 화면에 구현함으로써 완전한 4K UHD 해상도를 제공하게 된다.

DLP 4K UHD 솔루션의 주요 기능 및 장점

        • 고성능 4K UHD 영상 장치: DMD의 빠른 스위칭 속도로 각 미러가 매 프레임 동안 2개의 구분되는 픽셀을 화면에 구현할 수 있기 때문에 블러(blur, 번짐) 현상을 줄이면서 최고의 해상도를 제공한다. 또한 고유의 단일칩 DLP 시스템으로써 색 번짐 없이 콘텐츠의 완전한 색상을 유지한다.
        • 합리적인 비용의 4K UHD: DLP 0.65인치 1080p 칩과 거의 비슷한 작은 크기의 0.67인치 DMD를 사용함으로써 홈시어터에서부터 회의실 및 강의실에 이르기까지 다양한 환경에서 보다 합리적인 비용으로 4K UHD 솔루션을 이용할 수 있다.
        • 강력한 ANSI 콘트라스트 (Contrast): DLP 기술의 높은 ANSI 콘트라스트는 4K UHD 콘텐츠의 세밀한 부분까지 원본 그대로 전달하여 최상의 경험을 제공한다.
        • 첨단 영상 처리: DLP 제품의 고유 알고리즘을 사용하여 라인과 디테일이 그대로 살아 있는 선명하면서도 깨끗한 고품질 영상을 제공한다.
        • 유연한 솔루션: DLP 칩은 램프 및 LED, 레이저 형광을 비롯한 다양한 광원을 사용할 수 있는 유연성을 제공함으로써 제조업체는 광범위한 애플리케이션을 위한 고유의 솔루션을 개발할 수 있다.

TI의 DLP 제품 사업 매니저, 데이브 던컨(Dave Duncan)은 “4K UHD의 생생함을 그대로 살려내기 위해서는 콘텐츠의 모든 디테일 하나하나까지 정밀하게 표현할 수 있어야 한다. 고객들이 자사의 1080p 칩과 비슷한 크기의 4K UHD 디스플레이 칩을 채택하게 됨으로써, 이 새로운 TI DLP 제품은 업계의 판도를 바꿔놓을 전환점이 될 것이다.”라고 말했다.

옵토마 테크놀로지(Optoma Technology)의 사장, 로버트 스터징(Robert Sterzing)은 “TI의 4K UHD 칩셋을 사용함으로써, 다양한 애플리케이션에 적용 가능한 고품질의 4K UHD 제품을 개발할 수 있게 되었다. 이로써 더욱 다양한 분야의 사용자들이 4K UHD 프로젝션 시스템을 즐길 수 있게 되었다”고 말했다.

공급 시기
새로운 DLP 4K UHD 칩 솔루션은 2016년 봄부터 공급될 예정이다. 이 제품에 관한 자세한 정보 또는 칩 공급 시점에 대한 알림 신청은 www.ti.com/DLP4KUHD에서 확인할 수 있다.

DLP 4K UHD에 대한 보다 자세한 정보:

  • DLP 4K UHD 솔루션의 기능 및 장점 보기
  • DLP 4K UHD 솔루션 비디오

#  #  #

TI의 DLP 제품 소개
수상 경력에 빛나는 TI의 DLP 기술은 1996년 이래로 세계 정상의 디스플레이 제품에 채택되어 산업용, 자동차, 의료용, 소비자 가전 등과 같이 다양한 유형의 애플리케이션에 색상, 명암, 선명도 및 뛰어난 밝기의 고해상도 이미지를 제공하고 있다. DLP 기술은 영화관(DLP Cinema®), 대규모 전문 공연장, 컨퍼런스룸, 학교, 홈시어터 등과 같이 다양한 환경에서 채택되고 있다. 뿐만 아니라, DLP Pico™ 기술을 통해 손 안의 모바일 기기를 이용하여 이미지를 디스플레이 할 수 있다. 극미세 미러 어레이로 이루어진 DLP 칩셋은 초당 최대 1만 번의 속도로 온/오프 스위칭한다. DLP 기술에 대한 더 자세한 내용은 www.ti.com/dlp에서 확인할 수 있으며 트위터 @TI_DLP에서도 TI DLP 기술에 관한 소식을 볼 수 있다.

이 항목을 보려면 로그인해야 합니다.

이 영역은 뉴스 미디어 회원을 위한 곳입니다. 자격이 있는 경우 사용자 프로필을 업데이트하고 "뉴스 미디어의 공인 회원으로 등록하려면 여기를 클릭하십시오" 확인란을 선택하십시오. "미디어 자격 증명에 대한 지원 정보" 상자에 참고 사항을 포함해주십시오. 업무일 1일 이내에 이메일을 통해 상태를 알려드리겠습니다.