모두 표시
2020년02월18일

TI, 업계에서 크기가 가장 작은 선형 서미스터 출시- 열 한계에 더욱 근접하게 작동 가능

50% 더 우수한 정확도, 높은 감도, 단일 지점 캘리브레이션

2020년02월12일

TI, EMI 최적화 통합 트랜스포머 기술이 적용된 절연형 전원 컨버터 출시

고전압 산업용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기를 최대 80%까지 축소하면서 효율은 극대화

2020년01월16일

새로운 저전력, 고성능 TI Jacinto™ 7 프로세서를 통한 차량용 ADAS와 게이트웨이 기술의 보편화

특수 가속기, 온 칩(On-Chip) 기능적 안전성 및 통합 소프트웨어 플랫폼으로 모든 차량 라인업의 니즈를 충족하는 고집적 프로세서

2019년11월19일

TI, Burr-Brown™ 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 신제품 출시 4배 더 먼 거리에서 원거리 오디오 포착 가능

120dB 동적 범위로 스마트홈 애플리케이션에서 선명한 하이파이 오디오 시스템 구현

2019년11월12일

TI의 견고한 100V 1A 동기 벅 컨버터를 사용해서 보드 공간 절약, 효율 향상, 설계 간소화

넓은 VIN으로 동작하는 고도로 통합적인 DC/DC 벅 레귤레이터로서, 산업용 및 자동차 애플리케이션으로 배터리 시간 연장

2019년10월23일

TI, 설계는 간소화되고 네트워크 성능은 극대화된 새로운 이더넷 PHY 트랜시버 출시

업계에서 가장 작은 크기, 낮은 전력, 고온 동작, 구리선과 광섬유 모두 지원

2019년10월14일

TI, 업계 최초의 통합 쿼드채널 및 듀얼채널 RF 샘플링 트랜시버 출시

TI 통합 트랜시버를 통해 디자인은 간소화하면서 국방 및 시험계측 용도의 업계 최대 주파수 범위와 최소 풋프린트를 제공

2019년10월08일

TI, 4개의 새로운 벅-부스트 컨버터 IC 출시

20mm2 미만의 풋프린트로 보드 공간 절약 및 IQ 가 낮은 고효율 컨버터 제품을 사용해서 배터리 수명 연장

2019년09월17일

TI, 업계 최저 IQ 기반의 초소형 LDO 선형 레귤레이터 출시

전력에 민감한 산업용 및 개인용 전자기기 배터리 수명 두 배 향상, 초저 대기전류와 빠른 과도 응답으로 시스템 수명과 성능 향상

2019년09월03일

TI, 충전 종료 전류가 가장 낮은 새로운 배터리 차저 IC 출시, 배터리 용량 및 시간 연장 기대

“쓰리인원” 스위칭 부스트 컨버터로서 정지 전류가 극히 낮으므로, 소형 의료 및 개인 전자기기 애플리케이션에 적합

2019년08월26일

TI의 혁신적인 BAW 공진기 기술 – 차세대 통신 인프라 및 커넥티비티 지원

TI BAW 기술을 적용한 혁신적인 칩을 사용해서 BOM 축소, 네트워크 성능 향상, 진동과 충격에 대한 내성

2019년07월31일

TI, 다양한 애플리케이션의 효율성과 전력 밀도를 향상시키는 새로운 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터 출시

업계에서 가장 통합적인 선형 레귤레이터로서 경쟁 제품 대비 75% 더 높은 효율성과 2배로 향상된 전력 밀도 제공

2019년07월17일

TI, 에너지 절약 및 고전압 시스템 보호를 위한 IGBT 및 SiC MOSFET 센싱을 통합한 업계 최초의 절연 게이트 드라이버 출시

TI의 새로운 게이트 드라이버는 자동차 및 산업 애플리케이션에서 첨단 모니터링 및 보호 기능으로 전체 시스템 효율을 향상

2019년07월15일

TI, IoT 디바이스 배터리 수명을 연장시키는 업계 최저 IQ 기반의 전원 스위칭 레귤레이터 출시

60nA 대기 전류(IQ) 벅 컨버터로서 배터리로 구동되는 다양한 산업용 및 개인용 전자기기 애플리케이션의 효율성 향상 및 솔루션 소형화

2019년06월26일

TI, 업계에서 가장 작은 전류 감지 증폭기와 비교기로 더 좁은 공간에서 높은 정밀도 구현

TI의 새로운 전류 감지 증폭기와 비교기를 통해 개인용 전자기기는 물론 기업 및 산업용, 통신 애플리케이션의 소형화 가능해져

2019년06월19일

TI, 새로운 C2000™ MCU의 강화된 통신 및 제어 기능으로 시스템 레벨 유연성 향상

이더캣, 이더넷, CAN FD를 통합한 새로운 통신 기능으로 모터 드라이브, 공장 자동화, 고출력 그리드 등 지원

2019년06월12일

TI, 업계 최초로 CAN FD 컨트롤러와 트랜시버를 통합한 차량용 SBC 제품 출시

마이크로컨트롤러 변환없이 CAN FD 추가가 가능해 차량 내 네크워크의 설계 및 제품 개발과 출시 시간 단축

2019년05월28일

TI, 업계에서 가장 빠른 12 비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 출시 차세대 시험 계측 및 방어 애플리케이션 요구 충족

8GHz 대역폭과 10.4GSPS 샘플링 속도의 업계에서 가장 넓은 주파수 스펙트럼으로 5G 시험, 오실로스코프, 레이더 애플리케이션을 지원

2019년05월09일

TI, 정확도 높은 모니터링과 보호 기능으로 하이브리드 및 전기차 시스템의 신뢰성을 높이는 아날로그 IC 신제품 출시

새로운 레퍼런스 디자인과 아날로그 IC 제품으로  향상된 보호와 주행 거리 극대화 효과 기대

2018년12월07일

TI, 초소형 크기로 다수의 기능을 통합하고 높은 성능을 제공하는 데이터 컨버터 제품 출시

새로운 정밀 ADC 및 DAC 제품들로서 산업용, 통신, 개인 전자기기 애플리케이션의 전체 시스템 풋프린트 절감