보도자료
2018 년 07 월 11 일
TI 데스크톱 3D 프린터 및 휴대용 3D 스캐너에 산업용 정확도 속도 유연성 제공하는 DLP 제품 출시
콤팩트한 매스마켓 애플리케이션에서 정밀한 광 제어 및
고화질 구현 가능한 새로운 DLP Pico™ 컨트롤러 제품
2018 년 06 월 20 일
TI 오차에 민감한 산업용 애플리케이션에서 정확도 향상시키는 새로운 고전압 증폭기 출시
업계 최고 수준의 속도, 정밀도 및 전력 소비로 시스템 성능 최적화
2018 년 06 월 12 일
TI, 최소형의 효율적인 SIMPLE SWITCHER® 동기식 컨버터 출시
넓은 VIN으로 동작하는 고집적 DC/DC 벅 레귤레이터 제품들로서, 산업용 전원 공급 장치 설계 간소화
2018 년 06 월 07 일
TI 센싱 애플리케이션에 구성 가능한 신호 체인 요소를 제공하는 MSP430™ MCU 신제품 출시
산업용 시스템 요구사항을 충족시키기 위해 최대 105°C까지 확장된 동작 온도와 향상된 아날로그 통합 제공하는 TI의 밸류 라인 MCU 포트폴리오
2018 년 06 월 05 일
TI, 스마트 홈 오디오 설계에 적합한 클래스 D 증폭기 3종 출시
스마트 스피커나 사운드 바 같은 애플리케이션에 프리미엄 사운드 및 통합 보호 기능 제공
2018 년 05 월 09 일
TI, 연속적 6A를 제공하는 초소형 5.5V DCDC 스텝다운 전력 모듈 제품 출시
최대 95% 효율을 제공하는 고집적 동기식 전력 모듈로서,
공간 및 높이가 제약적인 애플리케이션에 적합
2018 년 05 월 08 일
TI의 견고하고 신뢰할 수 있는 100BASE-T1 이더넷 PHY 디바이스로 공간 제약적인 자동차 애플리케이션 설계 간소화
SGMII를 지원하는 새로운 100Mbps 이더넷 PHY 디바이스로서,
자동차 네트워크 설계 시 더 많은 기능과 지능 구현 가능
2018 년 03 월 12 일
TI, GaN 전원 제품군에 업계 최소형의 최고속 GaN 드라이버 추가
2개의 새로운 FET 드라이버 제품으로서, 나노초 라이다 애플리케이션과 50MHz DC/DC 컨버터에 적합
2018 년 03 월 08 일
TI, 새로운 1MHz 능동 클램프 플라이백 칩셋과 업계 최초의 6A 3레벨 벅 배터리 충전 IC 출시
전원 공급 장치 크기 절감 및 충전 시간 절반으로 단축