보도자료
2018년10월04일
TI 산업용 전압 감지 애플리케이션에서 긴 수명을 보장하는 고정밀 강화 절연 증폭기 제품 출시
TI의 차세대 절연 증폭기, 높은 동작 전압 및 긴 수명을 제공하고 더 넓은 온도 범위에서의 안정적이고 정확한 측정이 가능하며 보드 공간 절약
2018년09월20일
TI의 전원 경로를 완벽하게 통합한 업계 최초 200W 및 100W USB 타입-C와 USB PD (Power Dilivery) 컨트롤러로 설계 간소화
듀얼 및 단일 포트 애플리케이션에 더 높은 전력 제공
2018년07월11일
TI 데스크톱 3D 프린터 및 휴대용 3D 스캐너에 산업용 정확도 속도 유연성 제공하는 DLP 제품 출시
콤팩트한 매스마켓 애플리케이션에서 정밀한 광 제어 및
고화질 구현 가능한 새로운 DLP Pico™ 컨트롤러 제품
2018년06월12일
TI, 최소형의 효율적인 SIMPLE SWITCHER® 동기식 컨버터 출시
넓은 VIN으로 동작하는 고집적 DC/DC 벅 레귤레이터 제품들로서, 산업용 전원 공급 장치 설계 간소화
2018년06월07일
TI 센싱 애플리케이션에 구성 가능한 신호 체인 요소를 제공하는 MSP430™ MCU 신제품 출시
산업용 시스템 요구사항을 충족시키기 위해 최대 105°C까지 확장된 동작 온도와 향상된 아날로그 통합 제공하는 TI의 밸류 라인 MCU 포트폴리오
2018년05월09일
TI, 연속적 6A를 제공하는 초소형 5.5V DCDC 스텝다운 전력 모듈 제품 출시
최대 95% 효율을 제공하는 고집적 동기식 전력 모듈로서,
공간 및 높이가 제약적인 애플리케이션에 적합
2018년05월08일
TI의 견고하고 신뢰할 수 있는 100BASE-T1 이더넷 PHY 디바이스로 공간 제약적인 자동차 애플리케이션 설계 간소화
SGMII를 지원하는 새로운 100Mbps 이더넷 PHY 디바이스로서,
자동차 네트워크 설계 시 더 많은 기능과 지능 구현 가능