보도자료
2019년05월28일
TI, 업계에서 가장 빠른 12 비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 출시 차세대 시험 계측 및 방어 애플리케이션 요구 충족
8GHz 대역폭과 10.4GSPS 샘플링 속도의 업계에서 가장 넓은 주파수 스펙트럼으로 5G 시험, 오실로스코프, 레이더 애플리케이션을 지원
2019년05월09일
TI, 정확도 높은 모니터링과 보호 기능으로 하이브리드 및 전기차 시스템의 신뢰성을 높이는 아날로그 IC 신제품 출시
새로운 레퍼런스 디자인과 아날로그 IC 제품으로 향상된 보호와 주행 거리 극대화 효과 기대
2018년12월07일
TI, 초소형 크기로 다수의 기능을 통합하고 높은 성능을 제공하는 데이터 컨버터 제품 출시
새로운 정밀 ADC 및 DAC 제품들로서 산업용, 통신, 개인 전자기기 애플리케이션의 전체 시스템 풋프린트 절감
2018년11월29일
TI, 가청 잡음 없이 선명한 색과 매끄러운 움직임을 구현하는 업계 최초의 12bit, 29kHz RGB LED 드라이버 제품군 출시
새로운 LED 드라이버로 HMI(Human Machine Interface) 애플리케이션의
전력 소모를 줄이고 전체 시스템 효율 향상
2018년11월07일
TI, 업계 최고의 버스 결함 보호 기능을 제공하는 최소형의 강화 절연 CAN FD 트랜시버 출시
최고 동작 전압과 내성 및 가장 낮은 전자기 방사가 특징인 TI의 새로운 트랜시버로
산업용 및 오토모티브 시스템의 통신 신뢰성과 보호 기능 향상
2018년11월01일
TI, 업계 최초로 인더스트리 4.0를 위한 다중 프로토콜 기가비트 TSN 가능 프로세서 출시
첨단 산업용 통신, 향상된 보안, 높은 신뢰성 및 안전성 기능 제공하는
산업용 등급의 Sitara™ AM6x 프로세서
2018년10월30일
TI, 최대 10kW 애플리케이션을 지원하는 즉시 사용 가능한 600V GaN FET 전력단 포트폴리오 출시
2,000만 시간 디바이스 신뢰성 테스트 거친 드라이버 및 보호 기능이 통합된 고전압 GaN FET로
산업용 및 통신 애플리케이션에서 전력 밀도 두 배 높여
2018년10월29일
TI 보다 간소한 RTD 기반의 의료용 설계를 가능하게 하는 새로운 고정확도 디지털 온도 센서 제품 출시
넓은 온도 범위에서 0.1 °C 정확도를 제공하는 단일 칩 디지털 온도 센서로서 설계 복잡성 간소화