모두 표시
2020년09월02일

TI, 배터리 수명을 50% 연장하고 가장 낮은 IQ를 제공하는 업계 최초의 DC/DC 벅 부스트 컨버터 출시

엔지니어가 최대 3배 높은 출력 전류를 구현하면서, 사용 가능한 배터리 용량을 극대화하여 건물 자동화와 그리드 인프라 애플리케이션 구축 가능

2020년07월08일

TI, 업계 최초 제로 드리프트 홀-효과 전류 센서 출시

고전압 시스템에서 시간 경과 및 온도 변화에도 일관되고 정확한 측정 성능 제공

2020년07월02일

TI, 50% 더 높은 전력 밀도와 3배 더 빠른 충전이 가능한 새로운 벅-부스트 배터리 충전기 IC 출시

업계에서 가장 크기가 작고 고도로 통합된 TI의 고효율 충전기로 배터리 수명을 5배 이상 연장

2020년03월10일

TI, 고전류 FPGA 및 프로세서 전원 공급 장치의 전력 밀도를 극대화하는 스택형 DC/DC 벅 컨버터 출시

최대 160A 출력 전류를 제공하고 통신, 기업 및 산업용 애플리케이션의 열 성능 강화

2020년03월03일

TI, 업계 최초의 Grade 0 규격 디지털 절연기 출시

125°C 이상의 고온환경에서 작동하는 HEV/EV 시스템에 신뢰할 수 있는 통신과 보호 기능 제공 및 고온 차량용 디자인의 설계 간소화, 신호 절연과 IVN 성능 향상

2020년02월25일

TI, 솔루션 크기가 30% 축소된 업계에서 가장 작은 사이즈의 36V 4A 전원 모듈 제품 출시

QFN 패키지의 새로운 전원 모듈로 산업용 애플리케이션에 높은 효율과 낮은 열 저항 성능 제공

2020년02월18일

TI, 업계에서 크기가 가장 작은 선형 서미스터 출시- 열 한계에 더욱 근접하게 작동 가능

50% 더 우수한 정확도, 높은 감도, 단일 지점 캘리브레이션

2020년02월12일

TI, EMI 최적화 통합 트랜스포머 기술이 적용된 절연형 전원 컨버터 출시

고전압 산업용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기를 최대 80%까지 축소하면서 효율은 극대화

2020년01월16일

새로운 저전력, 고성능 TI Jacinto™ 7 프로세서를 통한 차량용 ADAS와 게이트웨이 기술의 보편화

특수 가속기, 온 칩(On-Chip) 기능적 안전성 및 통합 소프트웨어 플랫폼으로 모든 차량 라인업의 니즈를 충족하는 고집적 프로세서

2019년11월19일

TI, Burr-Brown™ 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 신제품 출시 4배 더 먼 거리에서 원거리 오디오 포착 가능

120dB 동적 범위로 스마트홈 애플리케이션에서 선명한 하이파이 오디오 시스템 구현