모두 표시
2021년07월15일

TI, 마이크로컨트롤러 성능의 새로운 기준을 제시하는 MCU 제품군 출시 기존 디바이스 대비 10배 더 높은 프로세싱 성능 제공

Sitara™ AM2x MCU를 사용함으로써 실시간 제어, 분석, 네트워킹 애플리케이션으로 프로세서 수준의 컴퓨팅 성능을 활용 및 설계 간소화

2021년07월01일

TI, 열악한 환경과 오염물질로부터 최고의 신뢰성과 내장된 저항기능을 제공하는 습도 센서 출시

엔지니어는 업계 최고의 정확도 및 최저 전력 기능을 갖춘 습도 센서를 통해

시스템 효율 최적화와 수명 연장 달성

2021년06월10일

TI, 높은 속도와 정밀도를 겸비한 새로운 SAR ADC 제품군 출시 업계에서 가장 빠른 18비트 ADC 제품 포함

고속 디지털 제어 루프로 최대의 동적 범위와 극히 낮은 지연시간으로 전력 소모 65%까지 감소

2021년06월04일

TI, 파워트레인 통합으로 시스템 크기, 비용 50% 절감

전기차 도입의 핵심, 고성능 통합 파워트레인 솔루션

파워트레인 시스템을 통합하여 전기차 파워트레인 아키텍처 구현

2021년04월08일

TI, 업계 최초 능동 EMI 필터를 통합한 DC/DC 컨트롤러 출시

산업용 및 차량용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기 축소 및 EMI 감소

2021년03월09일

TI, 반도체 온라인 구매를 위한 원화 결제 서비스 도입

TI.com에서 TI 제품을 보다 편리하게 주문할 수 있도록 다양한 주문 기능 추가

2021년02월22일

TI, MHEV 보드 공간을 30% 축소하는 고도로 통합된 Grade 0 BLDC 모터 드라이버 출시

ASIL D 기능 안전 등급의 MHEV 시스템 구현이 가능하고 업계에서 가장 높은 수준의 게이트 구동 전류를 제공

2021년01월21일

TI, 업계 최초 ASIL D 충족 무선 BMS 솔루션으로 EV 배터리 관리 시스템 혁신

TÜV SÜD가 인증한 기능 안전 컨셉과 첨단 제품 포트폴리오를 통해 제조업체는 보다 높은 신뢰성의 효율적인 전기차 설계가 가능

2021년01월07일

TI, 정확도가 높은 배터리 모니터링 및 밸런싱 IC 출시를 통해 하이브리드/전기차의 주행 거리를 극대화

고전압 시스템의 배터리 결함 진단 시간을 절반으로 줄이고 ASIL-D 표준 준수

2020년12월09일

TI, 자사의 온라인 판매 사이트인 TI.com에서 고신뢰성 제품(HiRel)을 즉시 구입할 수 있도록 시스템 구축

항공우주 및 방위산업 관련 고객사의 수요 증가에 대응하기 위해 수천 개에 달하는 항공우주 등급 및 군용 등급의 TI 정품 재고 공개

2020년11월12일

TI, 업계 최초로 드라이버 보호 기능 능동형 전원 관리를 통합한 차량용 GaN FET 출시

차량용 온보드 차저와 산업용 전원장치의 전력 밀도 2배 향상 및 효율 극대화

2020년10월21일

TI, 통합 페라이트 비드 보상 기능을 통해 고정밀 설계를 간소화하는 업계 최초의 저잡음 벅 컨버터 출시

TI의 저잡음, 저리플 벅 컨버터를 사용해 잡음에 민감한 애플리케이션이  고효율로 작동 가능

2020년10월14일

TI, 공장 및 건물 자동화 애플리케이션의 도달 범위를 확장하는 새로운 싱글 페어 이더넷 PHY 출시

TI의 새로운 10BASE-T1L PHY를 통해 10Mbps 신호를 업계 최고 거리인 1.7km까지 전송 가능

2020년09월15일

TI, 새로운 TI 용 PSpice® 툴 출시 –시스템 레벨의 회로 시뮬레이션과 검증을 통한 개발 시간 단축

케이던스의 새로운 시뮬레이션 및 분석 툴을 활용하여 신규 디자인에 적합한 부품을 손쉽게 선택, 평가, 검증 가능

2020년09월02일

TI, 배터리 수명을 50% 연장하고 가장 낮은 IQ를 제공하는 업계 최초의 DC/DC 벅 부스트 컨버터 출시

엔지니어가 최대 3배 높은 출력 전류를 구현하면서, 사용 가능한 배터리 용량을 극대화하여 건물 자동화와 그리드 인프라 애플리케이션 구축 가능

2020년07월08일

TI, 업계 최초 제로 드리프트 홀-효과 전류 센서 출시

고전압 시스템에서 시간 경과 및 온도 변화에도 일관되고 정확한 측정 성능 제공

2020년07월02일

TI, 50% 더 높은 전력 밀도와 3배 더 빠른 충전이 가능한 새로운 벅-부스트 배터리 충전기 IC 출시

업계에서 가장 크기가 작고 고도로 통합된 TI의 고효율 충전기로 배터리 수명을 5배 이상 연장

2020년03월10일

TI, 고전류 FPGA 및 프로세서 전원 공급 장치의 전력 밀도를 극대화하는 스택형 DC/DC 벅 컨버터 출시

최대 160A 출력 전류를 제공하고 통신, 기업 및 산업용 애플리케이션의 열 성능 강화

2020년03월03일

TI, 업계 최초의 Grade 0 규격 디지털 절연기 출시

125°C 이상의 고온환경에서 작동하는 HEV/EV 시스템에 신뢰할 수 있는 통신과 보호 기능 제공 및 고온 차량용 디자인의 설계 간소화, 신호 절연과 IVN 성능 향상

2020년02월25일

TI, 솔루션 크기가 30% 축소된 업계에서 가장 작은 사이즈의 36V 4A 전원 모듈 제품 출시

QFN 패키지의 새로운 전원 모듈로 산업용 애플리케이션에 높은 효율과 낮은 열 저항 성능 제공

2020년02월18일

TI, 업계에서 크기가 가장 작은 선형 서미스터 출시- 열 한계에 더욱 근접하게 작동 가능

50% 더 우수한 정확도, 높은 감도, 단일 지점 캘리브레이션

2020년02월12일

TI, EMI 최적화 통합 트랜스포머 기술이 적용된 절연형 전원 컨버터 출시

고전압 산업용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기를 최대 80%까지 축소하면서 효율은 극대화

2020년01월16일

새로운 저전력, 고성능 TI Jacinto™ 7 프로세서를 통한 차량용 ADAS와 게이트웨이 기술의 보편화

특수 가속기, 온 칩(On-Chip) 기능적 안전성 및 통합 소프트웨어 플랫폼으로 모든 차량 라인업의 니즈를 충족하는 고집적 프로세서

2019년11월19일

TI, Burr-Brown™ 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 신제품 출시 4배 더 먼 거리에서 원거리 오디오 포착 가능

120dB 동적 범위로 스마트홈 애플리케이션에서 선명한 하이파이 오디오 시스템 구현

2019년11월12일

TI의 견고한 100V 1A 동기 벅 컨버터를 사용해서 보드 공간 절약, 효율 향상, 설계 간소화

넓은 VIN으로 동작하는 고도로 통합적인 DC/DC 벅 레귤레이터로서, 산업용 및 자동차 애플리케이션으로 배터리 시간 연장

2019년10월23일

TI, 설계는 간소화되고 네트워크 성능은 극대화된 새로운 이더넷 PHY 트랜시버 출시

업계에서 가장 작은 크기, 낮은 전력, 고온 동작, 구리선과 광섬유 모두 지원

2019년10월14일

TI, 업계 최초의 통합 쿼드채널 및 듀얼채널 RF 샘플링 트랜시버 출시

TI 통합 트랜시버를 통해 디자인은 간소화하면서 국방 및 시험계측 용도의 업계 최대 주파수 범위와 최소 풋프린트를 제공

2019년10월08일

TI, 4개의 새로운 벅-부스트 컨버터 IC 출시

20mm2 미만의 풋프린트로 보드 공간 절약 및 IQ 가 낮은 고효율 컨버터 제품을 사용해서 배터리 수명 연장

2019년09월17일

TI, 업계 최저 IQ 기반의 초소형 LDO 선형 레귤레이터 출시

전력에 민감한 산업용 및 개인용 전자기기 배터리 수명 두 배 향상, 초저 대기전류와 빠른 과도 응답으로 시스템 수명과 성능 향상

2019년09월03일

TI, 충전 종료 전류가 가장 낮은 새로운 배터리 차저 IC 출시, 배터리 용량 및 시간 연장 기대

“쓰리인원” 스위칭 부스트 컨버터로서 정지 전류가 극히 낮으므로, 소형 의료 및 개인 전자기기 애플리케이션에 적합

2019년08월26일

TI의 혁신적인 BAW 공진기 기술 – 차세대 통신 인프라 및 커넥티비티 지원

TI BAW 기술을 적용한 혁신적인 칩을 사용해서 BOM 축소, 네트워크 성능 향상, 진동과 충격에 대한 내성

2019년07월31일

TI, 다양한 애플리케이션의 효율성과 전력 밀도를 향상시키는 새로운 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터 출시

업계에서 가장 통합적인 선형 레귤레이터로서 경쟁 제품 대비 75% 더 높은 효율성과 2배로 향상된 전력 밀도 제공

2019년07월17일

TI, 에너지 절약 및 고전압 시스템 보호를 위한 IGBT 및 SiC MOSFET 센싱을 통합한 업계 최초의 절연 게이트 드라이버 출시

TI의 새로운 게이트 드라이버는 자동차 및 산업 애플리케이션에서 첨단 모니터링 및 보호 기능으로 전체 시스템 효율을 향상

2019년07월15일

TI, IoT 디바이스 배터리 수명을 연장시키는 업계 최저 IQ 기반의 전원 스위칭 레귤레이터 출시

60nA 대기 전류(IQ) 벅 컨버터로서 배터리로 구동되는 다양한 산업용 및 개인용 전자기기 애플리케이션의 효율성 향상 및 솔루션 소형화

2019년06월26일

TI, 업계에서 가장 작은 전류 감지 증폭기와 비교기로 더 좁은 공간에서 높은 정밀도 구현

TI의 새로운 전류 감지 증폭기와 비교기를 통해 개인용 전자기기는 물론 기업 및 산업용, 통신 애플리케이션의 소형화 가능해져

2019년06월19일

TI, 새로운 C2000™ MCU의 강화된 통신 및 제어 기능으로 시스템 레벨 유연성 향상

이더캣, 이더넷, CAN FD를 통합한 새로운 통신 기능으로 모터 드라이브, 공장 자동화, 고출력 그리드 등 지원

2019년06월12일

TI, 업계 최초로 CAN FD 컨트롤러와 트랜시버를 통합한 차량용 SBC 제품 출시

마이크로컨트롤러 변환없이 CAN FD 추가가 가능해 차량 내 네크워크의 설계 및 제품 개발과 출시 시간 단축

2019년05월28일

TI, 업계에서 가장 빠른 12 비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 출시 차세대 시험 계측 및 방어 애플리케이션 요구 충족

8GHz 대역폭과 10.4GSPS 샘플링 속도의 업계에서 가장 넓은 주파수 스펙트럼으로 5G 시험, 오실로스코프, 레이더 애플리케이션을 지원

2019년05월09일

TI, 정확도 높은 모니터링과 보호 기능으로 하이브리드 및 전기차 시스템의 신뢰성을 높이는 아날로그 IC 신제품 출시

새로운 레퍼런스 디자인과 아날로그 IC 제품으로  향상된 보호와 주행 거리 극대화 효과 기대

2018년12월07일

TI, 초소형 크기로 다수의 기능을 통합하고 높은 성능을 제공하는 데이터 컨버터 제품 출시

새로운 정밀 ADC 및 DAC 제품들로서 산업용, 통신, 개인 전자기기 애플리케이션의 전체 시스템 풋프린트 절감

2018년11월29일

TI, 가청 잡음 없이 선명한 색과 매끄러운 움직임을 구현하는 업계 최초의 12bit, 29kHz RGB LED 드라이버 제품군 출시

새로운 LED 드라이버로 HMI(Human Machine Interface) 애플리케이션의

전력 소모를 줄이고 전체 시스템 효율 향상

2018년11월08일

TI, 산업용 시장에 밀리미터파 기술을 구현하는 새로운 60GHz 센서 포트폴리오 출시

에지에서 지능형 자율성을 구현하는 고분해능 단일칩 밀리미터파 센서

2018년11월07일

TI, 업계 최고의 버스 결함 보호 기능을 제공하는 최소형의 강화 절연 CAN FD 트랜시버 출시

최고 동작 전압과 내성 및 가장 낮은 전자기 방사가 특징인 TI의 새로운 트랜시버로

산업용 및 오토모티브 시스템의 통신 신뢰성과 보호 기능 향상

2018년11월01일

TI, 업계 최초로 인더스트리 4.0를 위한 다중 프로토콜 기가비트 TSN 가능 프로세서 출시

첨단 산업용 통신, 향상된 보안, 높은 신뢰성 및 안전성 기능 제공하는

산업용 등급의 Sitara™ AM6x 프로세서

2018년10월30일

TI, 최대 10kW 애플리케이션을 지원하는 즉시 사용 가능한 600V GaN FET 전력단 포트폴리오 출시

2,000만 시간 디바이스 신뢰성 테스트 거친 드라이버 및 보호 기능이 통합된 고전압 GaN FET로

산업용 및 통신 애플리케이션에서 전력 밀도 두 배 높여

2018년10월29일

TI 보다 간소한 RTD 기반의 의료용 설계를 가능하게 하는 새로운 고정확도 디지털 온도 센서 제품 출시

넓은 온도 범위에서 0.1 °C 정확도를 제공하는 단일 칩 디지털 온도 센서로서 설계 복잡성 간소화

2018년10월16일

TI 코리아 인더스트리얼 솔루션 세미나 개최

차세대 산업 혁신을 위한 모든 솔루션을 한 번에 선보여

2018년10월04일

TI 산업용 전압 감지 애플리케이션에서 긴 수명을 보장하는 고정밀 강화 절연 증폭기 제품 출시

TI의 차세대 절연 증폭기, 높은 동작 전압 및 긴 수명을 제공하고 더 넓은 온도 범위에서의 안정적이고 정확한 측정이 가능하며 보드 공간 절약

2018년07월11일

TI 데스크톱 3D 프린터 및 휴대용 3D 스캐너에 산업용 정확도 속도 유연성 제공하는 DLP 제품 출시

콤팩트한 매스마켓 애플리케이션에서 정밀한 광 제어 및

고화질 구현 가능한 새로운 DLP Pico™ 컨트롤러 제품

2018년06월20일

TI 오차에 민감한 산업용 애플리케이션에서 정확도 향상시키는 새로운 고전압 증폭기 출시

업계 최고 수준의 속도, 정밀도 및 전력 소비로 시스템 성능 최적화

2018년06월12일

TI, 최소형의 효율적인 SIMPLE SWITCHER® 동기식 컨버터 출시

넓은 VIN으로 동작하는 고집적 DC/DC 벅 레귤레이터 제품들로서, 산업용 전원 공급 장치 설계 간소화

2018년06월07일

TI 센싱 애플리케이션에 구성 가능한 신호 체인 요소를 제공하는 MSP430™ MCU 신제품 출시

산업용 시스템 요구사항을 충족시키기 위해 최대 105°C까지 확장된 동작 온도와 향상된 아날로그 통합 제공하는 TI의 밸류 라인 MCU 포트폴리오

2018년06월05일

TI, 스마트 홈 오디오 설계에 적합한 클래스 D 증폭기 3종 출시

스마트 스피커나 사운드 바 같은 애플리케이션에 프리미엄 사운드 및 통합 보호 기능 제공

2018년05월31일

TI, 차량에서 공장까지 밀리미터파 센서로 보다 스마트한 세상 만들어

업계 최초의 단일칩 CMOS 밀리미터파 센서 양산 착수

2018년05월09일

TI, 연속적 6A를 제공하는 초소형 5.5V DCDC 스텝다운 전력 모듈 제품 출시

최대 95% 효율을 제공하는 고집적 동기식 전력 모듈로서,

공간 및 높이가 제약적인 애플리케이션에 적합

2018년05월08일

TI의 견고하고 신뢰할 수 있는 100BASE-T1 이더넷 PHY 디바이스로 공간 제약적인 자동차 애플리케이션 설계 간소화

SGMII를 지원하는 새로운 100Mbps 이더넷 PHY 디바이스로서,
자동차 네트워크 설계 시 더 많은 기능과 지능 구현 가능

2018년03월12일

TI, GaN 전원 제품군에 업계 최소형의 최고속 GaN 드라이버 추가

2개의 새로운 FET 드라이버 제품으로서, 나노초 라이다 애플리케이션과 50MHz DC/DC 컨버터에 적합

2018년03월08일

TI, 새로운 1MHz 능동 클램프 플라이백 칩셋과 업계 최초의 6A 3레벨 벅 배터리 충전 IC 출시

전원 공급 장치 크기 절감 및 충전 시간 절반으로 단축

2018년03월05일

TI, 스레드 지그비 블루투스 5 서브1GHz를 통해 빌딩 공장 및 전력망을 연결하는 최저전력 다중 표준 및 다중 대역 MCU 출시

동시 다중 표준/다중 대역 커넥티비티에 향상된 통합 기능을 제공하는

새로운 TI SimpleLink™ MCU 플랫폼 디바이스

2018년02월28일

TI 비용에 민감한 산업용 애플리케이션에 터치 제어 기능을 제공하는 잡음 내성이 뛰어나고 견고한 정전식 감지 MCU 출시

CapTIvate™ 기술이 적용된 MSP430™ 마이크로컨트롤러 제품으로,

전자파 방해, 기름, 물, 윤활유 등에 노출되는 애플리케이션에 이상적

2018년02월26일

TI의 초소형 36V 1A DC/DC 스텝다운 전력 모듈을 사용하여 보드 공간 최대 58% 축소

초소형 MicroSiP 패키지 적용, 최대 92% 효율 달성

2018년02월13일

TI, 업계 최고 수준의 EMI 및 열 성능을 제공하는 고집적 넓은 전압 입력의 동기식 컨버터 출시

DC/DC 벅 레귤레이터, 견고한 산업용 및 자동차 애플리케이션을 위한

EMI 적합성과 높은 신뢰성 달성 과정 간소화

2018년02월07일

TI, 가장 작은 크기지만 까다로운 시스템으로 높은 성능을 달성하는 증폭기 제품 출시

TI의 새로운 연산 증폭기 및 비교기로 IoT, 개인 전자기기, 산업용 애플리케이션의

전체 시스템 풋 프린트 절감

2018년01월30일

TI, 비용에 민감한 전력 제어 애플리케이션의 효율을 극대화하는 C2000™ Piccolo™ 마이크로컨트롤러 포트폴리오의 신제품 출시

EV/HEV, 그리드 인프라 및 산업용 애플리케이션의 성능을 향상시키는
고집적 시스템온칩(SoC)

2018년01월10일

TI, 혁신적인 차량용 헤드라이트 시스템을 구현하는 새로운 고해상도 DLP® 기술 공개

정교하고 새로운 어댑티브 주행 빔 헤드라이트 기술로 자동차
제조사와 주요 공급업체가 향상된 운전자 시야 및 상호소통 구현 가능

2017년12월11일

TI, 업계 최초 최저전력 소모의 초 고정밀도 제로 드리프트 나노전력 증폭기 출시

가장 높은 정밀도의 나노전력 연산 증폭기로서, 정밀도를 요구하는 IoT, 산업용,
개인 전자기기 애플리케이션에서 시스템 전력 감소 및 배터리 수명 극대화

2017년12월06일

TI, 새롭게 확장된 DLP® 제품 포트폴리오 통해 4K UHD 디스플레이 가능성 넓혀

새로운 DLP 4K UHD 칩셋으로 다양한 애플리케이션에서
정교하고 상세한 영상을 재현할 수 있는 놀라운 디스플레이 제품 구현

2017년12월05일

TI, 빠른 클라우드 커넥티비티를 위해 SimpleLink™ MCU와 새로운 아마존 FreeRTOS를 통합

TI와 AWS(Amazon Web Service)의 협력을 통해
IoT 지원 디바이스를 위한 클라우드에 엔드-투-엔드 연결 가능케

2017년12월04일

TI의 새로운 자동차 LED 조명 컨트롤러로 개발자의 설계 유연성 향상

자동차 LED 조명 시스템에 적합한 컨트롤러 및 외부 MOSFET을 선택해
더 높은 전력과 향상된 신뢰성 및 열 방출 달성

2017년11월29일

TI의 새로운 SimpleLink™ 이더넷 MCU로 센서를 클라우드에 연결해 유무선 커넥티비티 결합

SimpleLink MCU 플랫폼에서 100% 코드 호환성을 활용한 통합 PHY를 갖춘
새로운 이더넷 MCU로 산업용 게이트웨이 설계 간소화

2017년11월21일

TI, 25센트의 가격으로 25가지 기능을 제공하는 새로운 MSP430™ 마이크로컨트롤러 출시

TI의 가장 저렴한 가격대의 마이크로컨트롤러 제품군으로
간단한 감지 기능 구현 가능

2017년11월17일

TI, DLP® 기술로 차세대 증강 현실 헤드업 디스플레이 구현

새로운 오토모티브용 DLP3030-Q1 칩셋 및 EVM으로
자동차 제조사와 1차 협력사, 선명한 고품질 영상의 헤드업 디스플레이 시스템 구현