보도자료
2021년02월22일
TI, MHEV 보드 공간을 30% 축소하는 고도로 통합된 Grade 0 BLDC 모터 드라이버 출시
ASIL D 기능 안전 등급의 MHEV 시스템 구현이 가능하고 업계에서 가장 높은 수준의 게이트 구동 전류를 제공
2021년01월21일
TI, 업계 최초 ASIL D 충족 무선 BMS 솔루션으로 EV 배터리 관리 시스템 혁신
TÜV SÜD가 인증한 기능 안전 컨셉과 첨단 제품 포트폴리오를 통해 제조업체는 보다 높은 신뢰성의 효율적인 전기차 설계가 가능
2021년01월07일
TI, 정확도가 높은 배터리 모니터링 및 밸런싱 IC 출시를 통해 하이브리드/전기차의 주행 거리를 극대화
고전압 시스템의 배터리 결함 진단 시간을 절반으로 줄이고 ASIL-D 표준 준수
2020년12월09일
TI, 자사의 온라인 판매 사이트인 TI.com에서 고신뢰성 제품(HiRel)을 즉시 구입할 수 있도록 시스템 구축
항공우주 및 방위산업 관련 고객사의 수요 증가에 대응하기 위해 수천 개에 달하는 항공우주 등급 및 군용 등급의 TI 정품 재고 공개
2020년11월12일
TI, 업계 최초로 드라이버 보호 기능 능동형 전원 관리를 통합한 차량용 GaN FET 출시
차량용 온보드 차저와 산업용 전원장치의 전력 밀도 2배 향상 및 효율 극대화
2020년10월21일
TI, 통합 페라이트 비드 보상 기능을 통해 고정밀 설계를 간소화하는 업계 최초의 저잡음 벅 컨버터 출시
TI의 저잡음, 저리플 벅 컨버터를 사용해 잡음에 민감한 애플리케이션이 고효율로 작동 가능
2020년10월14일
TI, 공장 및 건물 자동화 애플리케이션의 도달 범위를 확장하는 새로운 싱글 페어 이더넷 PHY 출시
TI의 새로운 10BASE-T1L PHY를 통해 10Mbps 신호를 업계 최고 거리인 1.7km까지 전송 가능
2020년09월15일
TI, 새로운 TI 용 PSpice® 툴 출시 –시스템 레벨의 회로 시뮬레이션과 검증을 통한 개발 시간 단축
케이던스의 새로운 시뮬레이션 및 분석 툴을 활용하여 신규 디자인에 적합한 부품을 손쉽게 선택, 평가, 검증 가능
2020년09월02일
TI, 배터리 수명을 50% 연장하고 가장 낮은 IQ를 제공하는 업계 최초의 DC/DC 벅 부스트 컨버터 출시
엔지니어가 최대 3배 높은 출력 전류를 구현하면서, 사용 가능한 배터리 용량을 극대화하여 건물 자동화와 그리드 인프라 애플리케이션 구축 가능