• 최저 드리프트를 제공하는 절연 홀 효과 전류 센서로 고전압 시스템에서 설계 복잡성 감소
  • EZShunt™ 통합 션트 포트폴리오로 시스템 비용 절감 및 성능 극대화, 설계 간소화 가능

 
2023 년 08 월 23 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2023 8 23 — 첨단 감지 기술 부문 선두 기업인 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 엔지니어들이 정확도를 개선하는 동시에 설계를 간소화할 수 있도록 도와주는 새로운 전류 센서 제품을 출시했다.

폭넓은 공통 모드 전압과 온도에 대응하기 위해 설계된 이번 신제품들은 고전압 시스템용 최저 드리프트 절연 홀 효과 전류 센서 제품과 함께 비절연 전압 레일용 외부 션트 저항기의 필요성을 없애는 전류 션트 모니터 제품 포트폴리오를 포함한다.

새로운 TMCS1123 홀 효과 전류 센서는 고전압 시스템에 대한 설계 단순함과 정확도를 제공하며, 수명 및 온도 측면에서 업계 최고 수준의 강화된 절연성과 정확도를 제공한다. TI의 새로운 EZShunt™ 포트폴리오는 최대 85V 및 75ARMS의 비절연 시스템에 대응해 업계에서 가장 작은 완전 일체형 전류 션트 모니터와 업계에서 가장 높은 수준의 75A 일체형 션트 솔루션을 포함한다. 자세한 내용은 TI.com/TMCS1123 및 TI.com/EZShunt에서 참조할 수 있다.

제이슨 콜(Jason Cole) TI의 사업부 매니저는 “전류 감지 솔루션을 선택할 때 설계 담당 엔지니어는 비용, 크기, 정확도, 속도라는 네 가지 핵심 요인 사이에서 절충안을 찾는다”며, "이번 신제품은 TI의 광범위한 감지 기술이 어떻게 다양한 시스템에 대한 설계 문제를 해결하는지 잘 보여준다. TMCS1123을 예로 들면, 설계자는 높은 정확도와 낮은 전파 지연을 이용해 기존에는 불가능했던 고전압 시스템에서 홀 효과 센서를 활용할 수 있게 된다. 따라서 시스템 비용을 절감하고 크기를 줄이는 것이 가능해진다”고 말했다.

효과 전류 센서를 이용해 고전압 시스템에서 빠르고 정확한 제어를 달성

전기차 충전기나 태양광 인버터와 같은 고전압 시스템의 발전과 함께 고도로 정확한 전류 측정에 대한 요구 역시 늘어나고 있지만, 홀 효과 전류 센서는 수명 기간에 걸쳐 높은 드리프트로 인해 일반적으로 간과되어 왔다.

TMCS1123 홀 효과 전류 센서는 1,100VDC에 이르는 최고 수준의 강화 절연 동작 전압이 특징이다. 또, 최대 감도 오차가 ±0.75%이며 온도에 따른 드리프트가 50ppm/°C, 수명에 따른 드리프트가 ±0.5%다. TMCS1123의 높은 정확도를 통해 설계자들은 설계를 간소화하는 동시에 시스템 성능을 최적화할 수 있다. 수명에 걸쳐 높은 정밀도와 안정성으로 장비를 다시 보정할 필요가 없기 때문에 시간과 비용 소모가 많은 유지보수 작업의 필요성을 줄여준다.

정밀한 전력 변환 제어를 달성하는 것 역시 시스템 효율 최적화와 보호에 있어 매우 중요한 요소이다. TMCS1123은 전파 지연이 600ns로 낮고, 대역폭이 250kHz이기 때문에 빠른 제어 루프를 지원하여 잡음을 낮게 유지하고, 시스템 효율을 높여준다.

EZShunt 기술을 이용해 시스템을 간소화 시스템 크기 감소

TI의 새로운 전류 감지 솔루션인 EZShunt 포트폴리오는 외부 션트 저항의 필요성을 제거하여 설계를 단순화한다. 이 포트폴리오는 1206 션트 저항기 면적 내에 들어가면서 동시에 단일 칩만큼 단순하면서 별도 솔루션의 가치를 갖는 일체형 전류 감지 솔루션을 제공한다.

EZShunt 포트폴리오는 최저 드리프트 25ppm/°C에 달하는 비용 최적화되고 고도로 정확한 옵션을 제공하며, 다양한 패키지와 다양한 션트 값 중에서 선택할 수 있다. INA700은 업계에서 가장 작은 일체형 전류 션트 모니터로, 엔지니어들은 이를 이용해 전류 감지 솔루션 크기를 최대 84% 줄일 수 있다. 이 포트폴리오에는 업계 최고 수준의 정확도를 자랑하는 75A 일체형 션트 솔루션 INA781도 포함되어 있으며, 이 제품은 공통 모드 전압을 최대 85V까지 지원한다.

TI의 신제품 홀 효과 및 EZShunt 전류 감지 솔루션은 엔지니어들이 세상을 보다 정확하게 감지할 수 있도록 돕기 위한 TI의 노력의 일환이다. 자세한 내용은 TI.com/sensing에서 참고할 수 있다.

패키지, 재고 여부 가격

TMCS1123 홀 효과 전류 센서는 사전 제작 물량은 준비되어 있으며, TI.com에서만 10.3mm x 10.3mm, 10핀 SOIC(소형 아웃라인 집적 회로, Small Outline Integrated Circuit) 패키지로 구매 가능하다. 가격은 1,000개 수량 당 최저 2.37달러부터 시작하며, TMCS1123EVM은 49.99달러에 구매할 수 있다. TI.com에서는 여러 결제 및 배송 옵션을 제공한다. TMCS1123의 고대역폭 및 차량용 인증 버전은 각각 2023년 4분기와 2024년 2분기에 출시될 예정이다.

EZShunt 제품의 사전 제작 물량은 현재 준비 완료되었으며, TI.com에서만 1.319mm x 1.239mm의 다양한 패키지 옵션으로 제공한다. 가격은 0.80달러부터 시작하며, 엔지니어들은 49.99달러부터 시작하는 평가 모듈을 구매할 수 있다. TI.com에서는 여러 결제 및 배송 옵션을 제공한다. EZShunt 제품의 아날로그 및 차량용 버전은 2024년 2분기 출시 예정이다.

참고자료