거의 모든 애플리케이션에 적용 가능한 32비트 범용 MCU 포트폴리오를 업계 최저 수준의 가격에 제공

 
2023 년 03 월 22 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2023 3 21 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 TI 코리아 오피스에서 미디어 브리핑을 진행하고 광범위한 컴퓨팅, 핀 아웃, 메모리 및 통합 아날로그 옵션을 제공하는 확장 가능한 Arm® Cortex®-M0+ 마이크로컨트롤러(MCU) 포트폴리오를 소개했다.

MSPM0 MCU 포트폴리오는 직관적인 소프트웨어와 설계 툴을 지원하는 새로운 수십 개의 MCU를 통해 설계 시간을 수 개월에서 단 며칠로 단축하여 설계자들이 평가 및 코딩하는 데 들이는 시간을 줄여 혁신하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있도록 돕는다.

비나이 아가왈(Vinay Agarwal) TI MSP 마이크로컨트롤러 담당 부사장은 "TI는 업계에서 가장 포괄적인 Arm Cortex-M0+ 기반 MCU 포트폴리오를 갖추고 있으며, 범용 설계 옵션을 통해 광범위한 반도체 제품 포트폴리오를 더욱 확장하고 있다"고 말했다. "TI의 새로운 MCU는 시스템의 센싱 및 제어 기능을 향상시키는 동시에 비용, 복잡성 및 설계 시간을 단축하는 데 필요한 유연성을 제공한다"고 전했다.

범용 설계에 적합한 프로세싱 통합 아날로그 기능

설계 엔지니어들은 연산 가속화를 탑재한 32MHz부터 80MHz에 이르는 광범위한 컴퓨팅 옵션과 다양한 구성의 통합 아날로그 신호 체인 구성 요소 중에서 필요에 따라 선택할 수 있다. 여기엔 업계 최초로 제로 드리프트 연산 증폭기가 적용된 MCU 및 정밀한 12비트, 4MSPS 아날로그-디지털 컨버터가 포함된다. 이러한 유연성을 기반으로 설계 엔지니어는 하나의 MCU 포트폴리오 내에서 현재 설계의 요구 사항을 충족하는 동시에 미래 설계를 계획할 수 있다.

TI는 MSPM0 포트폴리오를 업계에서 가장 포괄적인 Arm Cortex-M0+ MCU 제품군으로 만들어 나가고 있으며, 올해 100가지 이상의 MCU 제품을 출시할 계획이다.

개월에서 며칠로 설계 시간을 단축하고 빠르게 실행 가능

MSPM0 MCU는 개발된 디바이스 구성을 간소화하는 그래픽 도구 및 소프트웨어, 설계 지원 리소스, 코딩 툴을 제공하여 설계 엔지니어가 한 번 코딩한 내용을 다른 MSPM0 기반 설계로 확장할 수 있도록 지원해 수 개월의 설계 시간을 절약할 수 있게 돕는다.

설계 엔지니어는 MSPM0 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하여 시스템 성능과 메모리 활용도를 향상시킬 수 있다. 이 소프트웨어 개발 키트는 다양한 드라이버, 라이브러리, 200개 이상의 사용하기 쉬운 코드 예제 및 하위 시스템 레퍼런스 디자인 등 포괄적인 경험을 제공한다.

확장 가능한 프로세싱 포트폴리오를 통해 임베디드의 미래 실현

TI의 새로운 MCU 포트폴리오는 설계 엔지니어에게 비용 효율적이고 사용하기 용이한 임베디드 프로세서를 제공하여 모든 설계 과제를 해결할 수 있도록 지원한다. TI 임베디드 프로세서를 통해 지능적이고 안정적이며 안전한 방식으로 시스템을 연결하고 제어하는 동시에 비용과 복잡성을 줄일 수 있다.

TI는 내부 제조 투자를 통해 다양한 소프트웨어, 툴 및 트레이닝 에코시스템 외에도 모든 아날로그 및 임베디드 프로세싱 부품을 지원하고 향후 수십 년 동안 고객의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다.

패키지, 재고 여부 가격

MSPM0L 및 MSPM0G MCU는 TI.com 및 공인 유통업체를 통해 공급을 시작했으며, 1,000개 수량 당 0.39달러의 가격부터 시작한다. 이러한 MCU는 16핀부터 32핀 패키지 옵션과 8kB부터 128kB 범위의 플래시 메모리 옵션이 포함된 여러 패키지 크기로 제공되며, TI.com은 다양한 결제 및 배송 옵션을 제공한다. 설계 엔지니어들은 지금 바로 MSPM0L1306MSPM0G3507용 LaunchPad™ 개발 키트를 활용해 프로토타입 제작을 시작할 수 있다.

참고자료

  • MSPM0 Arm Cortex-M0+ MCU로 전자장치 설계를 간소화하는 방법 자세히 알아보기 www.ti.com/mspm0
  • 독일 임베디드 월드(Embedded World 2023)에서 선보인 MSPM0 MCU 데모 살펴보기 ti.com/embeddedworld