새로운 ADC와 전력 반도체를 통해 방사선 및 신뢰성 요구사항을 충족하면서 열효율을 높이고 시스템 크기와 무게 감소

 

 
2022 년 11 월 28 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2022 11 29 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 자사의 우주용 아날로그 반도체 제품 포트폴리오에 다양한 임무를 수행할 수 있는 높은 신뢰성을 갖춘 플라스틱 패키지 제품들을 추가한다고 밝혔다. TI는 내성 강화 제품용 SHP(space high-grade in plastic) 제품 검사 규격을 개발하고, 이 SHP 규격을 충족하는 새로운 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 출시했다. 또한, 내방사선 스페이스 EP(Space Enhanced Plastic) 포트폴리오에 새로운 제품군을 추가했다. 플라스틱 패키지는 기존의 세라믹 패키지 대비 설계 시 시스템 차원에서 풋프린트 축소 및 무게와 전력 감소, 출시 비용 절감을 달성할 수 있다.

기존의 우주용 애플리케이션과 프로그램은 신뢰성을 보장하기 위해서 완전히 밀폐된 세라믹 QML(Qualified Manufacturers List) V 등급 디바이스를 사용했다. 오늘날 뉴 스페이스 우주 프로그램에 대한 상업적 접근을 높이기 위해 고안된 애플리케이션은 지구 저궤도(LEO, low Earth orbit)에서 단기적 미션을 달성하며 통신과 연결성을 확장하는 데 도움을 주고 있다. 애플리케이션의 시스템 크기와 무게를 줄여 우주 발사 비용을 절감할 수 있기 때문에 더 작은 크기의 부품에 대한 요구사항이 높아지고 있다. 바로 이러한 용도로 플라스틱 볼 그리드 어레이(PBGA, Plastic substrate ball-grid array)와 플라스틱 패키징 디바이스가 기존의 우주용 반도체 패키지에 대한 대안을 제공한다.

새로운 SHP ADC 통해 작은 크기에서 열효율과 대역폭 향상

TI의 SHP 규격은 IC가 극단적으로 가혹한 환경 조건에서 심우주 미션의 엄격한 설계 요구사항을 충족한다는 것을 뜻한다. SHP 규격은 내성 강화 반도체용 PBGA와 플라스틱 패키징을 포함한다. 10mm x 10mm x 1.9mm ADC12DJ5200-SPADC12QJ1600-SP ADC는 TI의 SHP 규격을 충족하는 첫 제품군으로, 플립칩 BGA SHP 패키지를 적용했다. 이 ADC 제품들을 통해 동급 세라믹 패키지 디바이스를 사용할 때보다 디자인 크기를 7배 더 축소할 수 있으며, 최대 17.1Gbps 성능의 SerDes(serializer/deserializer)로 데이터 통신 속도를 극대화하고, 열 저항을 낮출 수 있다.

스페이스 EP 제품군으로 스페이스 미션의 전력 효율 향상 보드 공간 절약

TI의 스페이스 EP 포트폴리오는 업계에서 가장 포괄적인 플라스틱 내방사선 전원 관리 및 신호 체인 포트폴리오로, 소형의 대용량 LEO 위성 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 디바이스를 제공한다. 스페이스 EP 디바이스를 사용해 기존 세라믹 패키지 대비 보드 공간을 최대 50%까지 절약할 수 있으며, 레일-투-레일 입/출력 동작으로 고성능 전원 공급을 달성할 수 있다. TI의 스페이스 EP 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 TPS7H5005-SEP PWM(펄스폭변조, pulse-width modulation) 컨트롤러는 다양한 전원 공급 토폴로지와 FET 아키텍처를 지원한다. TPS7H5005-SEP PWM 컨트롤러는 동기식 정류를 통해서 전력 손실을 최소화하여 동급 디바이스 대비 최소 5% 더 높은 전력 효율을 달성할 수 있다.

TI는 우주용 반도체 분야에서 60년이 넘는 기간 동안 디자이너들이 우주용 애플리케이션의 더 높은 전력 밀도, 성능, 신뢰성 등 요구사항을 충족할 수 있도록 내성 강화 및 내방사선 제품의 패키징 개발을 계속해오고 있다.

구매

스페이스 EP와 SHP 제품은 TI.com과 공인 유통판매 업체들을 통해 구매할 수 있으며, 기본형과 맞춤형 수량의 릴 서비스를 제공한다. TI.com에서 주문 시에 특정 날짜와 로트 코드를 선택할 수 있고, 각각의 QML 로트에 대해 MIL-PRF-38535에 따른 적합성 인증서를 제공한다. 여기에는 추적 기능과 수행된 테스트에 대한 품질 적합성 검사 및 프로세싱 적합성 보고서가 포함된다.

참고자료