채널 밀도를 극대화하고 배터리 사용 시간을 연장하면서 업계 최고의 AC DC 성능 달성

 
2021 년 12 월 06 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2021 12 7 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 업계에서 크기가 가장 작고 경쟁 제품 대비 더 넓은 대역폭[1]으로 업계 최고의 신호 측정 정밀도를 제공하는 24비트 광대역 아날로그-디지털 컨버터(ADC)[2] 제품을 출시한다고 밝혔다. ADS127L11은 TI의 정밀 광대역 ADC 포트폴리오에 새롭게 추가되는 제품으로, 50% 더 작은 패키지로 초정밀 데이터 수집을 실현하여 광범위한 산업 시스템의 전력 소비, 분해능[3] 및 측정 대역폭을 최적화한다. 이 제품에 관한 추가 정보는 www.ti.com/product/ADS127L11에서 살펴볼 수 있다.

시장분석기관인 옴디아(Omdia)의 노만 아크타르(Noman Akhtar) 선임 애널리스트는 “배터리 수명이 중요한 시험 계측 장비나 휴대용 의료 디바이스 등의 애플리케이션에서 솔루션 크기와 전력 소모를 줄여나가는 추세가 계속되고 있다”며, “더욱 작은 패키지에서 데이터 처리량과 대역폭은 높이고, 전력 소모량은 낮추는 것이 시급하다”고 말했다.

기존 대비 50% 넓은 대역폭과 25% 짧아진 지연시간으로 고분해능 신호 포착

유연성이 뛰어난 ADS127L11은 광범위한 산업 시스템에서 광대역 또는 저지연 필터 옵션을 사용하여 ADC 성능을 최적화하고 다양한 산업용 시스템으로 맞춤형 고성능 데이터 수집 기능을 제공한다. 설계자는 광대역 모드를 통해 고주파수에서 잡음을 최소화하면서 경쟁 데이터 컨버터 대비 50% 더 넓은 대역폭, 400kSPS에 이르는 통신 속도, 30% 더 높은 신호대 잡음비로 AC 측정 분해능을 향상시킬 수 있다. 저지연 모드는 최대 1,067kSPS에서 25% 짧아진 지연시간과 83.3% 낮은 오프셋[4] 드리프트[5](50nV/°C)를 달성하여 데이터 수집 및 상태 모니터링 애플리케이션의 DC 측정 분해능, 데이터 처리량 및 응답 시간을 향상시킬 수 있게 된다.

50% 작은 패키지로 ADC 풋프린트 축소

지금까지 배터리로 구동되는 소형 산업용 장비 설계자들은 ADC의 크기와 높은 주파수에서의 측정 정밀도 중 한 쪽을 선택해야 했지만, ADS127L11은 이런 고민을 할 필요가 없다. 3mm x 3mm WQFN 패키지로 제공되는 이 단일 채널 디바이스는 경쟁 ADC에 비해 50% 더 작은 크기를 선보인다. 새로운 ADC는 크기를 줄일 뿐 아니라, 설계자들이 컴팩트한 디자인에 채널을 추가할 수 있어 시스템 기능성을 높일 수 있다. 애플리케이션 브리프 “ADS127L11을 사용한 동시 샘플링 시스템”에서는 다중의 ADC 채널을 동시 샘플링[6] 모드로 사용해서 채널 밀도를 최적화하는 방법에 대해 설명한다.

50% 낮은 전력 소모로 배터리 사용 시간 연장

ADS127L11은 다른 ADC 대비 절반만큼의 전력만 소모한다. 이 디바이스의 전력 스케일러블(scalable)[7] 모드를 사용하면 휴대형 뇌전도(EEG) 장비나 전력품질[8]분석기를 설계할 때 대역폭 요구사항에 대한 전력 소모를 최적화하기 용이하다. 또, 전력 소비량은 3.3 mW로 낮고 샘플링 레이트[9]는 50 kSPS까지 높아 신호 분해능을 향상하고 배터리 수명을 연장할 수 있다. 기술기고문 “정밀 데이터 수집 시스템으로 ADC 크기, 전력, 분해능, 대역폭 최적화”에서는 낮은 전력 소모의 이점에 대해서 설명한다.

패키지, 공급, 가격

ADS127L11은 TI.com에서 구입 가능하며, 20핀 3mm x 3mm WQFN 패키지와 20핀 6.5mm x 4.4mm TSSOP 패키지로 제공된다. 가격은 1천 개를 기준으로 5.75달러부터 시작하며, TI.com에서 평가 모듈을 149달러 가격에 구입할 수 있다. TI.com에서는 원화를 포함해 다양한 결제 및 출하 옵션을 제공하고 있다.

[1] 대역폭: 신호를 전송할 수 있는 주파수 범위 또는 폭

[2] 아날로그-디지털 컨버터(ADC): 전압, 온도 따위의 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸는 장치

[3] 분해능: 신호 측정 방법 또는 장치의 한계 성능을 나타내는 지표로서, 구별해낼 수 있는 가장 미세한 신호차이를 뜻함

[4] 오프셋(잔류편차): 비례 동작에 의한 제어에서 급격한 목표값의 변화가 있는 경우 제어계가 정상 상태로 된 다음에도 제어량이 목표값과 벗어난 채로 남는 편차

[5] 드리프트:  전자 회로의 출력이 시간에 따라 서서히 변하는 현상

[6] 동시 샘플링: 각 아날로그 채널마다 ADC가 있어서, 사용자가 모든 채널에서 동시에 샘플을 수집할 수 있도록 함

[7] 스케일러블: 미디어로 전달되는 데이터를 최소한으로 표현할 수 있는 기본 형태와 품질을 향상시켜 표현할 수 있는 형태로 나누어서 부호화할 수 있는 것

[8] 전력품질: 전압, 주파수, 파형 등이 얼마나 안정되어 있는지를 보여주는 척도

[9] 샘플링 레이트: 디지털 오디오 기기에서 아날로그 신호를 디지털로 변환하기 위해 초당 샘플을 수치로 표현한 것