산업용 및 차량용 애플리케이션의 전원 솔루션 크기 축소 및 EMI 감소

 
2021 년 04 월 08 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2021 4 8 — 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)는 전원 솔루션의 크기를 축소하고 EMI[1]를 낮출 수 있는 새로운 동기형 DC/DC 벅 컨트롤러 제품군을 출시한다고 밝혔다. LM25149-Q1과 LM25149는 능동 EMI 필터(AEF)와 듀얼 랜덤 분산 스펙트럼(DRSS)[2][3] 기술을 통합해 외부 EMI 필터가 차지하는 면적을 반으로 줄이고, 다중의 주파수 대역에 걸쳐 전원 솔루션의 전도 EMI를 55dBmV까지 낮출 수 있다. 제품 관련 추가 정보는 www.ti.com/LM25149-Q1-prwww.ti.com/LM25149-pr에서 확인할 수 있다.

차량용 운전자보조시스템(ADAS), 인포테인먼트, 클러스터, 빌딩 자동화, 항공우주, 방위 애플리케이션 등에서 전자 부품 비중이 계속해서 늘어나면서, 전원 설계 시 EMI를 낮추는 것이 점점 더 중요한 설계 과제가 되고 있다. 전도 EMI 요건을 충족하기 위한 통상적인 방법은 외부 수동 EMI 필터의 크기를 늘리는 것이지만, 이 방법은 전반적인 전원 솔루션의 크기를 증가시킨다는 한계가 있다. LM25149-Q1 및 LM25149 벅 컨트롤러는 AEF를 통합함으로써 엔지니어들이 EMI 요건을 수월하게 충족하면서 전원 솔루션의 전력 밀도를 높일 수 있다는 이점이 있다. 기술기고 “통합된 능동 EMI 필터를 통해 EMI를 줄이고 전원 공급 장치의 크기를 축소하는 방법”에서는 능동 EMI 필터가 어떻게 작동하는지에 대해 자세히 설명하고 있다.

CISPR 25 Class 5 전체 주파수 스펙트럼에 걸쳐 전도 EMI 감소

EMI와 관련된 가장 엄격한 표준 요건은 CISPR 25[4] Class 5 차량 EMI 요건이다. LM25149-Q1과 LM25149 벅 컨트롤러는 다중의 주파수 대역에 걸쳐 전도 EMI를 낮추므로 엔지니어들이 이러한 요건을 수월하게 충족할 수 있도록 한다. AEF가 150kHz~10MHz의 저주파 대역에서 전도 EMI를 감지하고 낮추므로, AEF를 사용하지 않는 솔루션에 비해 440kHz의 스위칭 주파수에서 EMI를 최대 50dBmV까지 낮출 수 있으며, 통상적인 수동 필터를 사용하는 솔루션에 비해서는 20dBmV까지 낮출 수 있다. 또한, 이 두 설계 시나리오에서 DRSS 기술을 사용하면 저주파 및 고주파 대역에서 EMI를 5dBmV 더 낮출 수 있다.

또한, 새로운 벅 컨트롤러 제품은 EMI를 보다 더 낮추기 위해 주파수를 외부 클록[5]에 동기화하여 EMI에 민감한 애플리케이션에서 불필요한 비트 주파수를 감소시킬 수 있다. 기술백서 “전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신”에서는 EMI 감소 기법에 대해서 자세히 설명하고 있다.

외부 EMI 필터 크기 축소 솔루션 비용 최소화

전원 솔루션의 EMI를 낮추고 솔루션 크기를 줄이는 것은 설계 측면에서 서로 상충되는 요구들이다. LM25149-Q1과 LM25149 벅 컨트롤러는 수동 EMI 필터가 차지하는 면적과 부피를 줄일 수 있으므로 까다로운 EMI 요건을 충족하면서 동시에 솔루션 크기를 축소할 수 있다. 특히, 경쟁 솔루션들에 비해 440kHz에서 프론트엔드 EMI 필터의 면적을 약 50%까지 줄일 수 있으며, 부피는 75% 이상 줄일 수 있다. 또한, AEF를 통합함으로써 필터링에 필요한 수동 부품의 크기를 줄이고 비용을 낮출 수 있기에 전원 설계 시 EMI는 낮추면서 크기는 최소화할 수 있다는 이점이 있다.

또한 LM25149-Q1과 LM25149 컨트롤러는 인터리브[6] 듀얼 위상 동작이 가능하고 부트스트랩[7] 다이오드[8], 루프 보정 회로, 출력 전압 피드백 소자들을 통합함으로써 전력 밀도를 추가적으로 높일 뿐만 아니라 설계 복잡성과 비용을 낮춘다. 또한, 선택적으로 외부 피드백 소자와 루프 보정 회로를 사용해 설계를 최적화할 수 있다.

패키지, 공급, 가격

42V LM25149-Q1LM25149 제품은 열성능이 강화된 3.5mm x 5.5mm 24핀 VQFN 패키지로 제공되며, 현재 TI.com에서 시제품을 구입할 수 있다. 가격은 1천 개 단위로 개당 1.42 달러 및 1.20 달러부터 시작한다. 또한 LM25149-Q1EVM-2100 평가 모듈도 TI.com에서 75달러에 구입할 수 있으며, TI.com에서 다양한 결제 및 운송 옵션을 선택할 수 있다. 제품의 양산은 2021년 4분기에 시작될 예정이며, 핀투핀 호환 80V용 디바이스 출시도 계획되어 있다.

[1] EMI: 불필요한 전자기 신호 또는 전자기 잡음에 의해 희망하는 전자 신호의 수신이 장애를 받는 것

[2] 분산 스펙트럼: 원거리 전기 통신과 무선 통신에서, 스펙트럼 대역 확산 기술은 특정한 대역폭에서 발생한 신호(예로, 전기, 전자기, 음향 신호)를 천천히 주파수 영역에 퍼져, 더 넓은 대역폭의 신호로 나타내는 방법

[3]  듀얼 랜덤 분산 스펙트럼: 스펙트럼 방출을 여러 주파수 대역으로 분산하도록 특별히 설계된 디지털 알고리즘 기술

[4] CISPR 25: CISPR은 국제 전기 기술 위원회(IEC)의 일부로 전기 및 전자 장치의 전자기 간섭을 제어하기 위한 표준을 설정함. CISPR 25는 150 kHz ~ 2500 MHz 범위의 온보드 무선 교란 측정에 대한 한계와 절차를 자세히 설명함

[5] 클록: 램(RAM)을 동작시키기 위해 메인보드에서 발생하는 일정한 주기 신호

[6] 인터리브: 하드디스크드라이브의 성능을 높이기 위해 데이터가 서로 인접하지 않도록 배열하는 방식

[7] 부트스트랩: 웹 사이트나 웹 응용 프로그램을 작성하기 위해 사용하는 무료 소프트웨어 도구 모음

[8] 다이오드: 다이오드는 2개의 단자를 갖는 전자 부품으로써, 한쪽에 낮은 저항을 다른쪽에 높은 저항을 둬 전류가 한쪽으로만 흐를 수 있게 하는 물질