케이던스의 새로운 시뮬레이션 및 분석 툴을 활용하여 신규 디자인에 적합한 부품을 손쉽게 선택, 평가, 검증 가능

 
2020 년 09 월 15 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020 9 16 — 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)가 케이던스(Cadence)사의 TI용 설계 시스템 PSpice® 시뮬레이터를 제공한다고 밝혔다. 엔지니어들은 PSpice 툴을 활용해서 복잡한 아날로그 회로를 시뮬레이션 해보고 TI의 전원 및 신호 체인 제품에 대해서 분석함으로써 개발 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대된다.

일반적으로 대다수의 하드웨어 엔지니어들은 촉박한 프로젝트 일정에 맞춰 정확한 디자인을 설계하면서도, 시스템의 안정성 및 효율성을 위해 철저한 검증 과정을 거쳐야 한다. 이러한 이유로 시뮬레이션 소프트웨어는 모든 엔지니어의 설계 작업에서 중요한 요소다.

새롭게 출시된 TI용 PSpice를 통해 엔지니어들은 5,700여개 이상의 TI 아날로그 IC 모델을 보유한 라이브러리를 활용해서 포괄적으로 회로를 시뮬레이션 해봄으로써, 설계 검증 기간을 단축하는 등 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. TI용 PSpice 툴에 관한 추가 정보는 www.ti.com/PSpice-for-TI 에서 확인할 수 있다.

IT 시장조사 및 기술연구기관인 옴디아(Omdia)의 전원/자동차/산업용 반도체 책임자인 케빈 앤더슨(Kevin Anderson)은 “시뮬레이션 소프트웨어를 올바르게 선택하는 것은 시간 및 효율성 측면에서 설계 작업의 성패를 좌우할 수 있을 만큼 중요한 요소다. 직관적 기능을 제공하면서 총체적인 시스템 레벨의 시뮬레이션 기능을 포함하는 툴을 사용함으로써 설계 검증 및 제품 출시 시간을 단축시킬 수 있다.”라고 말했다.

시스템 반도체 설계 툴 개발업체인 케이던스(Cadence)의 첨단 시뮬레이션 기술을 토대로 하는 TI용 PSpice는 회로 오류의 위험성을 낮출 수 있다는 이점이 있다. 또한, 시중에 출시된 다른 시뮬레이터들이 제공하는 기본적인 분석 기능을 넘어서 시스템 레벨의 디자인에 대한 완벽한 검증을 수행할 수 있다. 뿐만 아니라, TI는 업계에서 가장 방대한 규모의 IC 모델 라이브러리에 접근할 수 있도록 개방하고 있으며, 라이브러리는 툴 내에서 자동으로 동기화 할 수 있다.

전체 시스템의 포괄적 시뮬레이션, 용이한 디자인 검증

엔지니어들은 TI용 PSpice와 함께 TI의 빌트인 라이브러리를 이용해 크기의 제한없이 완전한 도식도를 설계할 수 있다.  TI의 라이브러리에는 전원과 신호 체인 모델 ▲ PSpice 아날로그 동작 모델향상된 프리미티브 ▲설정가능한 전력 FET ▲전력 다이오드 등이 포함된다. 또한, 자동 측정과 후처리, 몬테 카를로(Monte Carlo) 분석 및 상황 분석 기법과 같은 첨단 기능을 포함하므로 광범위한 작동 조건이나 디바이스 허용오차 등에 대해서 철저하게 디자인을 검증할 수 있다. 또한, PSpice 로 디자인을 시뮬레이션하고 검증한 후에, 사용자는  PSpice Designer의 상업용 버전에서 디자인을 개설할 수 있다. 그리고 OrCAD/Allegro PCB Designer와 같은 다른 케이던스(Cadence) 인쇄 회로 기판(PCB) 툴로 디자인을 전송할 수 있기 때문에 도식도를 재생성 할 필요가 없다. “PSpice를 사용한 복잡한 아날로그 전원 및 신호 체인 회로 시뮬레이션” 기술 기고문에서는 이러한 주요 기능에 대해서 설명하고 있다.

통합 설계 리소스로 빠른 시제품 생산

엔지니어들은 PSpice툴을 통해 원하는 설계에 적합한 TI 제품을 손쉽게 선택, 시뮬레이션, 구매하기 위해서 필요한 자료들과 전문지식에 손쉽게 접근할 수 있다는 이점이 있다. 우선, 툴 내에서 모든 TI 모델 라이브러리, 제품 정보, 레퍼런스 디자인 테스트 회로에 접근할 수 있기에, 평가 작업 시간을 단축할 수 있다. 또한, TI 모델을 개별적으로 불러올 필요 없이 동기화된 라이브러리 업데이트를 통해 최신 TI 아날로그 전원 및 신호 체인 모델에 손쉽게 접근할 수 있다. 뿐만 아니라, TI 데이터 시트, 제품 정보, 레퍼런스 디자인 및 테스트 회로 및 TI E2E™ 기술 지원 포럼 등의 자료를 활용할 수 있다.

케이던스의 톰 베클리(Tom Beckley) 선임 부사장이자 커스텀 IC 및 PCB 그룹 총괄 책임자는 “케이던스 PSpice는 전원, IoT 기기 및 의료, 항공우주, 방위산업, 자동차 등  다양한 분야의 전자 업체들이 사용하고 있는 신뢰할 수 있는 사인오프용 시뮬레이터이다. 우리 회사는 지능적 시스템 설계라는 전략에 따라서 PSpice에 지속적으로 투자하고 있으며, TI와의 협력을 통해 TI의 고객들이 시스템 차원의 설계 개발 시간을 단축하고, 제품을 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

공급 가격

PSpice for TI는 링크에서 무료로 다운로드할 수 있다. 고객들은 자신의 myTI 계정을 통해 등록할 수 있으며, 등록과 다운로드 후 5,700개 제품의 내장형 모델 라이브러리를 사용할 수 있다.

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신으로 기술을 발전시켰다. TI는 기술을 더 작고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으면서 더 합리적인 가격으로 제공하기 위해, 그리고 반도체가 다양한 전자제품에 들어갈 수 있도록 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

상표 고지

모든 등록 상표와 기타 상표는 각 소유주의 재산입니다