고전압 시스템에서 시간 경과 및 온도 변화에도 일관되고 정확한 측정 성능 제공

 
2020 년 07 월 08 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020 7 9 – TI(나스닥: TXN)는 업계 최초로 제로-드리프트 홀-효과 전류 센서를 출시한다. TMCS1110과 TMCS1101은 시간의 경과와 온도 변화에도 최소 드리프트, 최고 정확도, 3-kVrms 절연 기능을 제공한다. 3-kVrms 절연 기능은 산업용 모터 드라이브, 태양열 인버터, 에너지 저장 장비와 전원 공급 장치 같은 AC, DC 고전압 시스템에서 특히 중요하다. 이에 대한 자세한 정보는 www.ti.com/TMCS1100-prwww.ti.com/TMCS1101-pr에서 확인할 수 있다.

고성능 산업 시스템에 대한 수요가 지속되면서 작동 시의 신뢰성 뿐만 아니라 보다 정밀한 전류 측정에 대한 필요성도 높아지고 있다. 이는 많은 경우 보드 면적의 확대 또는 설계 복잡성으로 이어진다. 절연과 고정밀 아날로그에 대한 TI의 전문성이 반영된 TMCS1100과 TMCS1101을 통해 엔지니어는 ▲더 길어진 제품 수명에 일관되고 정확한 측정 성능을 제공하는 시스템을 설계할 수 있으며 ▲설계 시간을 더 투입하지 않고 솔루션의 크기를 소형으로 유지할 수 있다.  

TMCS1100 및 TMCS1101에 대한 자세한 내용은 기술백서<제로 드리프트 홀-효과 전류 감지 기능을 갖춘 고전압 시스템의 성능 향상>에서 확인할 수 있다.

시간 경과와 온도 변화에도 드리프트를 최소화하여 시스템 성능 향상

TMCS1100과 TMCS1101의 제로 드리프트 아키텍처와 실시간 감도 조절은 온도 변화, 장비 노화와 같은 작동 조건에서도 매우 높은 성능을 제공한다. 최대 0.45%의 온도에서 다른 자기 전류 센서보다 최소 200% 더 낮은 수준의, 업계를 선도하는 총 감도 드리프트와 0.1% 미만의 최대 풀 스케일 오프셋 드리프트로 넓은 전류 범위에서도 최고의 정확도와 신뢰성을 제공한다. 또한, 다른 자기 전류 센서보다 적어도 100% 낮은 0.5%의 수명 감도 드리프트는 시스템 노화와 관련된 성능 저하를 크게 줄인다.

초고도 정확성을 통한 정비 횟수 감소

또한 TMCS1100(최대 1%)와 TMCS1101(최대 1.5%)의 초고도 정확성 덕분에 디바이스의 캘리브레이션이 필요 없어, 시간 경과에 따른 장비에 대한 정비 횟수를 줄일 수 있다. 또한, 이 디바이스는 0.05%의 일반적인 선형성을 제공해, 신호 왜곡을 최소화하며 -40°C~ 125°C범위의 온도에서 정확도를 유지한다.

8 SOIC 패키지의 3kVrms 절연으로 시스템 수명 연장

TMCS1100와 TMCS1101의 고품질 구조는 그리드 연결 또는 전력 시스템의 까다로운 환경 조건과 관련된 UL(Underwriters Laboratories)1577 표준을 준수하며 3-kVrms의 60초 절연을 제공할 수 있는 고유한 갈바닉 절연을 제공한다. 두 디바이스 모두 동일한 8핀 SOIC패키지에서 경쟁사의 디바이스보다 최대 40% 높은 ± 600V 수명 작동 전압을 지원하며, 설계 마진을 높이고 디바이스 수명을 연장하기 위해 업계 표준인 UL과 VDE 조건에 따른 엄격한 테스트 절차를 거쳤다.

유연성을 높여 다양한 설계 요구 충족과 시스템 비용 절감

TMCS1100는 차동 측정을 위한 외부 전압 레퍼런스를 필요로 하므로, 엔지니어는 설계를 최적화해 매우 엄격한 성능 목표치를 달성할 수 있다. 반면, TMCS1101은 전압 레퍼런스를 통합해, 업계 표준의 핀투핀(pin-to-pin) 호환을 구현하면서도 높은 성능을 제공하기 때문에, 총비용은 절감하면서 설계를 단순화할 수 있다.                           

패키지, 가용성과 가격

TMCS1100TMCS1101는 8핀 SOIC 패키지로 TI와 공인 유통판매 업체들을 통해 구입할 수 있다. 센서의 가격은 1,000개 단위로 1.5달러부터 시작하며, TI.com 및 다른 유통 채널을 통해서 전체 혹은 맞춤형 수량의 릴 주문도 가능하다. TMCS1100EVM, TMCS1101EVM 평가 모듈은 TI.com에서 각각 59달러에 구매할 수 있으며 다양한 결제 수단과 배송 옵션을 선택할 수 있다.

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신으로 기술을 발전시켰다. TI는 기술을 더 작고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으면서 더 합리적인 가격으로 제공하기 위해, 그리고 반도체가 다양한 전자제품에 들어갈 수 있도록 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

상표 고지

모든 등록 상표와 기타 상표는 각 소유주의 재산입니다