TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) – TI는 업계 최초의 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터 제품을 출시해 500개가 넘는 TI의 포트폴리오를 더욱 확대한다고 밝혔다. 새롭게 공개된 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터는 경쟁 제품 대비 75% 더 높은 효율성과 2배로 향상된 전력 밀도를 제공하며, 전원 공급 장치 크기를 축소했음에도 불구하고 초저잡음과 고효율 사이의 완벽한 균형을 달성한다.
완벽하게 통합된 TPS7A78 선형 레귤레이터는 고유의 스위치드 커패시터 아키텍처를 사용함으로써 외부 인덕터와 트랜스포머를 포함하는 별도의 컴포넌트가 필요하지 않아 회로 차단기와 인터럽터의 크기를 소형화한다. 특히 TPS7A78은 전력망 인프라와 빌딩 자동화 분야의 전기 미터링을 포함한 애플리케이션의 위조 방지 설계에 적합하다. (*상세 내용은 링크 참조)
TI의 TPS7A78은 비절연 선형 레귤레이터로서, 더 작고 더 적은 수의 컴포넌트를 사용해서 최대 0.5W로 AC에서 DC로 전력을 변환한다. 또한 TPS7A78의 스마트 디자인은 액티브 브리지, 스위치 커패시터, LDO(low-dropout, 저손실) 레귤레이터를 통해 설계를 최적화할 수 있다. 뿐만 아니라 제너 다이오드를 사용한 전통적인 커패시터 드롭 솔루션 대비 더 높은 효율성을 달성하며 커패시터의 크기도 축소시킨다. (*관련 영상: 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터란 무엇인가?)
TPS7A78의 주요 특징
- 대기 전력 축소
TPS7A78은 고유 동적 액티브 브리지 클램프를 통해 입력 전압을 조정하며, 전통적인 커패시터 드롭 솔루션 대비 75% 더 낮은, 10mW까지로 대기 전력을 줄여 준다.
- 전력 밀도 향상
TPS7A78은 스위치드 커패시터 아키텍처를 사용함으로써, 브리지 정류기를 비롯한 최대 26개의 외부 컴포넌트를 제거하며, 전통적인 커패시터 드롭 솔루션보다 약 25%가량 더 작은 크기의 커패시터를 제공한다.
- 위조 방지 디자인
TPS7A78은 고가의 자기 차폐가 필요 없어, 전기 미터링과 같은 애플리케이션에서 요구되는 IEC 61000-4-8 표준을 충족한다. TPS7A78을 통한 전자파 적합성 요구사항을 충족하는 방법은 “간단한 비절연 AC/DC 전원장치 설계”의 기사를 통해 확인할 수 있다.
공급 및 패키징
TPS7A78은 14핀 5mm x 6.5mm TSSOP 패키지로, 현재 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해 공급하고 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 1.00달러이다.
TI의 전원 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보
- TI의 선형 레귤레이터 및 TI의 모든 전원 관리 제품
- 전원 관리 레퍼런스 디자인
- TI E2E™ 증폭기 기술 지원 포럼에 참가한 전문가들의 조언 참고