TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) – TI는 60nA의 업계에서 가장 낮은 대기 전류(IQ, Quiescent Current) 기반 초저전력 스위칭 레귤레이터 IC를 출시한다고 밝혔다. 새롭게 공개된 TPS62840 동기형 스텝다운 컨버터는 1mA 부하에서의 80%의 높은 경부하 효율로 시스템 배터리 수명을 연장할 수 있다. 또한, 사용되는 배터리 수를 줄이거나 크기가 더 작은 배터리를 사용해 전반적인 전원 솔루션 크기를 소형화하고 비용을 절감할 수 있다.
뿐만 아니라, TI의 새로운 스위칭 레귤레이터는 경쟁 디바이스 대비 대기 전류가 1/3에 불과하다. TI의 새로운 DC/DC 컨버터는 1.8V~6.5V의 넓은 입력 전압(VIN) 범위에서 동작이 가능해 다양한 배터리 소재와 구성을 지원한다. (*상세 내용은 링크 참조)
TI의 TPS62840은 NB-IoT(협대역 사물인터넷) 분야 및 그리드 인프라 장비와 웨어러블과 같이 배터리로 구동되는 다양한 산업용 및 개인용 전자기기 애플리케이션에 적합하다. 특히, TPS62840는 유연성과 무선 범위 및 높은 정확도를 구현함은 물론, 전자파 간섭(EMI) 현상을 방지한다.
고도로 통합적이며 대기 전류가 낮은 TI의 다양한 유형의 DC/DC 컨버터 포트폴리오에 새롭게 출시된 TPS62840이 새롭게 추가되어, 엔지니어들은 전력 전달을 극대화하면서 보다 소형화된 시스템을 설계할 수 있을 것으로 기대한다.
TPS62840의 주요 특징
- 배터리 수명 연장, 경부하 효율성 향상
TPS62840의 의 낮은 대기 전류는 100mA 미만의 매우 낮은 부하에서 동작하는 시스템 또는 대기/선박 모드에서 작동하는 시스템의 배터리 수명을 연장시킨다는 이점이 있다. 특히, TPS62840은 1mA 에서의 효율을 80%로 향상시키며 경쟁 디바이스 대비 약 30% 높은 효율성을 제공한다.
- 선택 가능한 모드를 제공해 솔루션 성능 향상 및 비용 절감
TPS62840는 사용자가 선택할 수 있는 모드를 제공하는 것은 물론, 정지 기능을 제공해서 잡음을 최소화하고 신호 왜곡을 감소시킨다. 이로써 시스템 개발자들은 높은 비용의 정밀 신호 체인 소자, 센서 및 무선 솔루션을 사용하지 않고도 동일한 성능을 구현할 수 있어 솔루션 설계 비용을 낮출 수 있다.
- 모드 핀은 강제 펄스 폭 변조(PWM) 모드라고 불리우는 연속 전도 모드(CCM)에서 구현된다. 이로써, 리플이나 잡음을 최소화해서 민감한 무선 주파수(RF) 애플리케이션에 미치는 영향을 감소시킨다.
- 특히, 정지 핀을 사용해서 모든 스위칭을 정지시킬 수 있어, 전자파 간섭이나 리플을 감소함은 물론, 정밀 신호 체인, 측정, 센서 및 무선 커넥티비티 장치로 전달되는 왜곡을 최소화한다.
- 더욱 작아진 솔루션 크기
TI의 새로운 스위칭 레귤레이터를 통해 배터리 수를 절반으로 줄이거나 더 작은 배터리를 사용해 시스템을 설계할 수 있다. 예를 들어, 4개의 AA 배터리 대신 4개의 AAA를 사용함으로써 16,980mm3의 공간을 절약할 수 있는 것이다.
- 넓은 VIN 범위로 다양한 애플리케이션 지원
TPS62840은 1.8V~6.5V의 넓은 입력 전압 범위에서 연속된 2개의 리튬 이산화 망간(2s-LiMnO2) 셀, 염화 티오닐 리튬(LiSOCL2)의 단일 셀, 4개 또는 2개의 알카라인 셀과 리튬 폴리머(Li-Po) 등 다양한 배터리 소재 및 구성을 지원할 수 있다.
공급 및 패키징
현재 TI store에서 TPS62840의 사전 샘플을 공급하고 있다. 해당 패키지는 1.5mm x 2.0mm 8핀 SON과 0.97mm x 1.47mm 6핀 WCSP이며, 올해 하반기부터는 3mm x 5mm 8핀 열 향상 패키지(HVSSOP) 또한 제공할 예정이다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 0.85달러이며, TPS62840-1DLCEVM55와 TPS62840-1YBGEVM56 평가 모듈은 각각 49달러이다.
TPS62840에 대한 보다 자세한 정보
- TPS62840 스텝다운 컨버터 데이터 시트 다운로드
- 기술 기사
- “리튬 이산화 망간(LiMnO2) 셀 기반 IoT 애플리케이션을 위한 협대역 무선 모듈 구동” 레퍼런스 디자인 다운로드
- TI의 다양한 레퍼런스 디자인 라이브러리
- TI의 저전력 DC/DC 스위칭 레귤레이터 및 전원 관리 제품
- TI E2E™ 증폭기 기술 지원 포럼에 참가한 전문가들의 조언 참고