日本テキサス・インスツルメンツは、QFN(Quad Flat No-lead)パッケージの業界最小、36V、4A電源モジュールを発表しました。 降圧型DC/DCモジュール『TPSM53604』は、フットプリントが5mm×5.5mmと小型なことから、競合する類似モジュールと比較して電源サイズを30%縮小、電力損失を50%削減できます。この新しい電源モジュールには、サーマル・パッドが1つ搭載され熱伝導が最適化されているので、設計する際の基板の実装やレイアウトがシンプルになります。製品に関する詳細、サンプルや評価モジュールについては、こちらをご覧ください。
『TPSM53604』の動作時周囲温度は最高105°Cと高く、工場のオートメーション/制御、グリッド・インフラストラクチャ、試験/計測、産業用輸送、航空宇宙/防衛の分野の、過酷な環境に耐える堅牢なアプリケーションに対応します。
『TPSM53604』を『TPSM82813』や『TPSM82810』などの小型降圧型モジュールと組み合わせれば、最小限の開発期間と労力で、24V入力からポイント・オブ・ロード(POL)までの総合的電源ソリューションを構築できます。
TPSM53604の主な利点と特長
- 電源ソリューションのサイズ縮小と簡素化:片面レイアウトの合計面積が85mm2と、一般的な24V、4Aの産業用アプリケーション向けでは最小のソリューション。標準規格のQFNフットプリントにより設計が簡素化されるため、市場投入までの期間が短縮
- 高い周囲温度での効率的な放熱機能:『TPSM53604』のQFNパッケージは、フットプリントの42%が基板に接しているため、競合するボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに比べて放熱効果が向上。さらに、このモジュールの降圧コンバータは、ドレイン-ソース間オン抵抗(RDS(on))が低いMOSFETを内蔵し、24Vから5Vで90%の変換効率を実現。詳しくは、ビデオ「TPSM53604電源モジュールを使って電源性能を拡張する」(英語)をご覧ください
- EMI規格への適合が容易:『TPSM53604』には高周波数バイパス・コンデンサが内蔵され、ボンド・ワイヤがないため、CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)11 Class B制限で定められた電磁干渉(EMI)規格への準拠に有効
パッケージ、供給と価格について
『TPSM53604』は、5mm×5.5mm、QFNパッケージで、TIと正規販売特約店より供給中です。1,000個受注時の単価(参考価格)は3.65ドルから設定されています。TPSM53604評価モジュールは、49ドルでTIウェブサイトより供給中です。『TPSM53602』(2A)および『TPSM53603』(3A)の各モジュールの量産品も、現在TIと正規販売特約店より供給中です。1,000個受注時の単価(参考価格)は、それぞれ2.64ドルと3.21ドルから設定されています。
TIの電源に関する情報
- TIのリファレンス・デザイン・ライブラリ
- TIが提供する、多様なDC/DC降圧型モジュールと、包括的な降圧型モジュール製品のポートフォリオ
- TI E2E™パワー・マネージメント・フォーラムで技術/設計質問に対するTIのエキスパートからの回答を検索
※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。