SCJ-19-015
日本テキサス・インスツルメンツは、高効率・低静止電流(IQ)の4タイプの昇降圧コンバータ・ファミリを発表しました。このファミリはパッケージが小さく外付け部品も最小限で済むため、小型のソリューションに対応できます。統合型DC/DC非反転昇降圧コンバータ『TPS63802』、『TPS63805』、『TPS63806』、『TPS63810』は、入出力電圧範囲が幅広く、多様なバッテリ駆動アプリケーションに合わせて調整できるため、シンプルで素早い設計が可能になります。製品に関する詳細、サンプルや評価モジュールについては、こちらをご覧ください。
このファミリの各デバイスは、動作状態に応じて降圧、昇降圧、または昇圧を自動的に選択します。全体のソリューション・サイズは19.5mm2から25mm2と、類似の製品に比べて最大で25%小型になっています。これは、コンパクト・パッケージングと、外付けの多層セラミック・コンデンサをほとんど必要としない高度な制御トポロジ、ならびに0.47µHの小型インダクタで達成されました。入力電圧範囲が1.3V~5.5V、出力電圧範囲が1.8V~5.2Vと幅広いため、設計の迅速化と、多数のアプリケーションへの再利用が可能となります。
これらのDC/DCコンバータは、TIの業界をリードする低IQ電源管理製品ポートフォリオに新たに加わります。11~15µAの低IQで優れた軽負荷時効率を発揮するとともに電力損失を最小限に抑え、携帯型POS端末、グリッド・インフラストラクチャ計測機器、ワイヤレス・センサ、携帯電子機器などの、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延長します。
主な機能および利点
- 2A昇降圧コンバータ『TPS63802』は、IQ消費が11µAと低く、産業用IoT機器などのパルス負荷アプリケーションに好適
- 2A昇降圧コンバータ『TPS63805』は、出力コンデンサが22µF、インダクタが0.47µHと小型のため、産業向けおよび個人向け携帯型電子機器アプリケーションの要件に合う19.5mm2の小型ソリューション・サイズを実現
- 2.5A昇降圧コンバータ『TPS63806』は、スマートフォン、カメラ、拡張現実デバイスなどのToF(タイム・オブ・フライト)センサといった、厳密なレギュレーションのために積極的な負荷プロファイルを持つアプリケーションで、負荷過渡ステップ制御を向上
- 2.5A昇降圧コンバータ『TPS63810』は、2線式インターフェイスまたはVSELピンによる動的電圧スケーリングのためのI2Cインターフェイスを搭載し、スマートフォンやワイヤレス補聴器、ヘッドフォンなどのシステムで、プリレギュレータまたは電圧エンベロープ・トラッカとして機能
パッケージ、供給と価格について
新製品の昇降圧コンバータは、下表のパッケージ・タイプと価格で供給中です。
『TPS63805』と『TPS63806』は量産出荷中で、TI storeと販売特約店から供給中です。『TPS63802』と『TPS63810』の量産前サンプルも供給中です。
製品名 |
パッケージの種類 |
価格 |
TI storeでご注文 |
評価 |
『TPS63802』 |
2mm×3mm、熱特性強化型10ピンHotRodTM QFN(Quad Flat No-lead) |
0.98ドル |
|
|
『TPS63805』 |
1.4mm×2.3mm、15ピン・ダイ・サイズ・ボールグリッド・アレー(DSBGA) |
0.98ドル |
|
|
『TPS63806』 |
1.4mm×2.3mm、15ピンDSBGA |
1.05ドル |
|
|
『TPS63810』 |
1.4mm×2.3mm、15ピンDSBGA |
1.09ドル |
|
TIの電源に関するエキスパートからの情報
- データシートのダウンロード:昇降圧コンバータ『TPS63802』、『TPS63805』、『TPS63806』、『TPS63810』
- 技術記事:「DC電圧変換のユニバーサルなツールは存在するか?」(英語)
- アプリケーション・ノート
o 「光学モジュールの電源の課題を解決する昇降圧コンバータ」(英語)
o 「TPS63802を使用したスーパーキャパシタ・バックアップ電源」(英語)
o 「パルス負荷アプリケーションのバッテリ寿命を最大限に延ばすDC/DCコンバータの選択」(英語)
- TIのリファレンス・デザイン・ライブラリで、豊富な電源設計を参照
- TIが提供する、多様なDC/DC昇降圧コンバータ製品と、包括的な電源管理製品ポートフォリオを参照
- TI E2ETMコミュニティのパワー・マネージメント・フォーラムでTIのエキスパートからの有益で素早い回答と設計支援を検索
- WEBENCH® Power Designerツールを設計に活用
※WEBENCHはTexas Instrumentsの登録商標です。TI E2EおよびHotRodは、Texas Instrumentsの商標です。すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。