静止電流が60nAと低い降圧型コンバータにより、バッテリを動力とする多様な産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーションにおいて、効率の向上とソリューション・サイズの縮小を実現

 
2019 年 7 月 16 日

SCJ-19-012

日本テキサス・インスツルメンツは、非常に低い動作時静止電流(IQ)を誇る超低電力スイッチング・レギュレータを発表しました。このレギュレータの静止電流は60nAと業界で最も低く、類似の競合製品と比較して1/3となっています。同期降圧型コンバータ『TPS62840』は、軽負荷効率が1µA負荷時で80%と非常に高いため、システムのバッテリ寿命の延長や、使用するバッテリ数の削減、バッテリの小型化が可能になり、全体的な電源ソリューション・サイズの縮小とコストの削減につながります。さらに、この新型DC/DCコンバータでは入力電圧範囲(VIN)が1.8V~6.5Vと広いため、多様なバッテリ方式や構成に対応します。詳細については、こちらをご覧ください。

 

このような特長に加えて『TPS62840』では機能が選択可能になっているため、バッテリを電源として常時稼働する産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーションでの重要な設計課題に対処できるようになります。このようなアプリケーションには狭帯域IoT、グリッド・インフラストラクチャ装置、ウェアラブル・デバイスなどがありますが、これには柔軟性の向上、無線範囲の拡大、精度向上、電磁干渉(EMI)の低減などが求められます。

 

『TPS62840』は、TIの高集積、低IQ DC/DCコンバータの製品ポートフォリオに加わります。

 

『TPS62840』の主な特長と利点

  • バッテリ寿命の延長、非常に高い軽負荷時効率:超低負荷(100µA未満)および(スイッチングではなく)主に待機/出荷時モードで動作するシステムで、低IQ消費によりバッテリ寿命を延長。『TPS62840』のIQの低さから、1µA負荷時の効率が80%と向上し、競合製品と比べて最大30%良好
  • 選択可能なモードにより性能が向上し、全体コストが低下:『TPS62840』の選択可能なモードとストップ機能により、ノイズ性能が向上し、信号歪みが減少。このような利点を活用することで、より高価な高精度シグナル・チェーン部品や、センサ、無線ソリューションを使用しなくても同等の機能を実現できるため、ソリューション・コストの削減に有効
    • モード・ピンにより連続導通モード(強制パルス幅変調モード)を使用して、リップルやノイズの性能を向上させ、無線周波数アプリケーションで生じやすい伝送への影響を軽減
    • ストップ・ピンにより、すべてのスイッチング動作をオフにしてEMIやリップルを削減。高精度シグナル・チェーンや、計測器、センサ、無線接続コンポーネントに伝わる歪みも最小限に抑制
  • ソリューション・サイズの縮小:この新型スイッチング・レギュレータにより、設計で使用するバッテリ数を半減、またはより小型のバッテリを採用することが可能。例えば、単三電池4本の代わりに単四電池4本を使用すると最大16,980mm3の面積を省くことが可能
  • 柔軟なVINによりアプリケーションの幅が拡大:『TPS62840』の入力電圧は1.8VIN~6.5VINと広範囲のため、直列リチウムイオン二次電池2個(2s-LiMnO2)、1セルの塩化チオニルリチウム電池(1xLiSOCL2)、4セルと2セルのアルカリ電池、リチウムイオンポリマ電池(Li-Po)など、さまざまなバッテリ方式と構成に対応

 

パッケージ、供給と価格について

現在、『TPS62840』の量産開始前サンプルは、1.5mm×2.0mmサイズの8ピンSON(スモール・アウトライン・ノーリード)パッケージおよび0.97mm×1.47mmサイズの6ピンWCSP(ウェハー・チップ・スケール・パッケージ)でTI storeから供給中です。3mm×5mmサイズの8ピン熱特性強化型パッケージ(HVSSOP)は、今年後半に供給可能になる予定です。1,000個受注時の単価(参考価格)は0.85ドルから設定されています。評価モジュール『TPS62840-1DLCEVM55』および『TPS62840-1YBGEVM56』は、それぞれ49ドルで供給中です。

 

TIの電源に関するエキスパートからの情報

※TI E2EはTexas Instrumentsの商標です。すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。