SCJ-19-003
日本テキサス・インスツルメンツは、本日、4本のA/Dコンバータと4本のD/Aコンバータをワンチップに集積した、業界初のRFサンプリング・トランシーバ製品 2品種を発表しました。新製品の『AFE7444』(4チャネル内蔵)と『AFE7422』(2チャネル内蔵)の各RFトランシーバは、業界最高の周波数範囲と最高のIBW(瞬間信号帯域幅)、それにディスクリート・ソリューションと比較して75パーセント小型の設計実装面積を提供することから、レーダー、ソフトウェア無線や5Gワイヤレスなどのアプリケーションで、マルチアンテナ、ダイレクトRFサンプリングの実現に役立ちます。製品の詳細に関しては、 www.ti.com/AFE7444-pr と www.ti.com/AFE7422-pr をご覧ください。
最高の帯域幅で周波数利用計画を簡素化
- 最高のIBW: RF(高周波)サンプリング・トランシーバ製品の中で、最も高いIBWを提供する『AFE7444』と『AFE7422』は、最高で6倍の高いデータ・スループットの実現が可能。D/Aコンバータあたり最大9 GSPS(ギガサンプル/秒)、A/Dコンバータあたり最大3GSPSのサンプリングレートを提供する『AFE7444』は、4本のアンテナのそれぞれで、最大800MHzの情報を送受信可能。また『AFE7422』は2本のアンテナのそれぞれで、最大1.2GHzの情報の送受信が可能
- 最も広い周波数範囲: これらの新型、広帯域RFサンプリング・トランシーバ製品は、10MHz ~6GHzの幅広い周波数範囲で各種アプリケーションを設計可能にする柔軟性を提供
ダイレクトRFサンプリングの設計作業を簡素化
- 部品点数を削減: 『AFE7444』と『AFE7422』は、1個のデバイスで、最大8本のアンテナと16本のRF周波数帯をサポート可能。また、追加の周波数変換ステージなしでCバンド帯内の入力周波数を直接サンプリングすることが可能で、局部発振器、ミクサ、アンプやフィルタなどが不要。また、これらのトランシーバのアーキテクチャによって、従来のRFソリューションよりも高いプログラマビリティを提供するほか、複数の柔軟なデシメーション(間引き)オプションによって、データ帯域幅の最適化が可能
- 設計サイクルを短縮: 4本のA/Dコンバータと4本のD/Aコンバータをワンチップに内蔵した『AFE7444』と『AFE7422』は、ディスクリート部品で設計する場合に必要な、製造と試験の工程に関連した設計サイクルの大幅な短縮が可能
高実装密度のアプリケーションで実装面積を縮小
- より小型の実装面積: 新型のRFサンプリング・トランシーバ製品は 17mm×17 mmのパッケージ・サイズで、ディスクリート構成のRFサンプリング・データ・コンバータと比較して、基板実装面積を75パーセント縮小
- 柔軟な基板配置: 『AFE7444』と『AFE7422』の高集積度と小型サイズによって、アンテナに隣接した最適な配置が可能であり、高い周波数や高密度のアンテナ・アレーでデジタル・ビーム・フォーミングを実現
『AFE7444』と『AFE7422』は、お客様の製品の性能、帯域幅や消費電力の要件に高い集積度で対応するTIのRFサンプリング・トランシーバ製品ポートフォリオに追加されます。
- 『AFE7444EVM』 と 『AFE7422EVM』 の評価の迅速化に役立つ評価モジュールはTI storeと販売特約店から供給中です。評価モジュールの単価(参考価格)は、それぞれ2,499ドルと1,999ドルです。
- 『AFE7444』と『AFE7422』を搭載した製品の素早い設計に役立つリファレンス・デザイン: レーダーやワイヤレス5Gテスタ向けのマルチチャネルRFトランシーバ用クロッキング (英語)
- 『AFE7444』と『AFE7422』の紹介 PRビデオ(英語)を閲覧
パッケージ、供給と価格について
TIの新型RFサンプリング・トランシーバ製品は量産出荷中で、TI storeと販売特約店から供給中です。パッケージと価格を次の表に示します。
製品名 |
パッケージ |
100個受注時の単価 (参考価格) |
TI storeでご注文 |
AFE7444 4チャネル広帯域RF |
17mm×17mm FCBGA |
1,749.90ドルより |
|
AFE7422 2チャネル広帯域RF |
17mm×17mm FCBGA |
1,249.90ドルより |
TIのデータ・コンバータ製品に関する情報
- 『AFE7444』 と 『AFE7422』 のデータシートをダウンロード
- より高速の周波数ホッピングの設計手法の技術資料(英語)を閲覧
- 次のアプリケーション・ノート(英語)で詳細を参照:
- TIのすべてのデータ・コンバータ製品を検索
※TI E2Eは、Texas Instruments の商標です。すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。