SCJ-18-022
日本テキサス・インスツルメンツは、業界初マルチプロトコル・ギガビット(Gb)タイム-センシティブ・ネットワーキング(TSN)に対応したプロセッサ製品ファミリを発表しました。新製品のSitara™ 『AM6x』プロセッサ製品ファミリは、産業用グレードの高い信頼性を提供するほか、ファクトリ・オートメーション、モーター・ドライブやグリッド・インフラストラクチャなどで使用されるIndustry 4.0への急激な需要に対応するために開発されたArm® Cortex®-A53 コアのバリアントをクワッド構成やデュアル構成で内蔵しています。Sitara 『AM6x』プロセッサ製品の詳細に関してはこちらをご覧ください。
各種のTSN標準規格や、その他の産業用プロトコル向けに、専用のサブシステムでギガビットのスループット・レートをサポートするSitara 『AM6x』プロセッサ製品は、Ethernetとリアルタイムのデータ・トラフィックを単一のネットワーク上でまとめてサポートする目的で開発されました。この機能はIndustry 4.0の各種アプリケーションのリアルタイム通信に重要であるとともに、ソフトウェアで再設定できる工場内のサイバー・フィジカル・システムを可能にします。
『AM6x』プロセッサ製品は、隔離されたデュアル・コア・マイコンのサブシステムをオンチップに内蔵したことで、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)や多軸のモーター・ドライブをはじめとした各種アプリケーション向けにシステムレベルの複雑さを総合的に軽減しながら、より高い信頼性、高機能で、安全認証が可能な製品を開発できます。『AM6x』プロセッサ製品は、エラー訂正コード(ECC)によるオンチップ・メモリと外付けDDRメモリの両方に対する保護や、105℃の接合部温度(Tj)での10万時間に及ぶ通電時間(PoH)などの包括的なサポートによって、高い信頼性のアプリケーション実行を可能にします。このプロセッサ製品ファミリは、ピン互換性と単一のソフトウェア・プラットフォームを備えていることから、開発各社は、このプロセッサ製品をベースとしたシステムを、製品設計のニーズに合わせてスケーリングできます。
『AM6x』プロセッサ製品の特長と利点
・産業用ネットワーキングに対して最適化: 新しいギガビット・インダストリアル・コミュニケーションズ・サブシステム (PRU-ICSS-Gb) が、TSN、 EtherCAT、 EtherNet/IP やPROFINETなど複数の産業 Ethernet プロトコル群をサポートし、産業用通信の急増するニーズをサポートする柔軟性を提供
・機能安全を可能にする複数の機能を統合: オンチップで隔離されたデュアル・コアのArm Cortex-R5F CPUをベースとしたマイコン・サブシステムは、オプション でロックステップ・モードの動作が可能なほか、複数の診断ライブラリやECCメモリ保護を提供し、機能安全サブシステムの構築をサポート
・強化されたオンチップ・セキュリティ: システムのセキュリティを強化するセキュア・ブート、セキュア・ストレージや複数のスマート暗号エンジンを提供
・3D グラフィクスとディスプレイを統合: HMIと産業用PC の各種アプリケーションに対応可能
・統合ソフトウェア・プラットフォーム: Processor SDKのサポートにより、お客様はAndroid™、Linux® や TI-RTOS のソフトウェアをTIの複数のプロセッサ・ ファミリ向けに、シームレスな再使用と移行が可能
・システムの複雑さを軽減: 複数のサブシステムの統合、合理化された電源シーケンス、複数の低ドロップアウト・レギュレータの統合やピン互換性によって、複数 のプラットフォーム間でハードウェアの再使用が可能であり、システムの簡素化やコストの削減が可能
供給と価格について
TIでは、素早い製品開発に役立つ、Sitara プロセッサをベースとした複数の開発キットをTI storeから供給中です。『AM65x 産業用開発キット(IDK)』 (『TMDX654IDKEVM』) の単価(参考価格)は819ドル、『AM65x 評価モジュール(EVM)』 (『TMDX654GPEVM』) は同898ドルです。
『AM6548』プロセッサ製品 の量産サンプルはTIストアからご注文を受付中です。AM65Xの量産サンプルは、2019年後半より1,000個受注時の単価(参考価格)22.50 ドルで供給の予定です。
Sitara AM6x プロセッサ製品に関する情報
・新しいSitara 『AM6x』プロセッサ 製品ファミリの詳細
・設計開始に役立つTSN ホワイト・ペーパー をダウンロード
・『AM65x』 プロセッサ製品で素早い製品開発を開始できる『AM65x EVM』、 『AM65x IDK』 とProcessor SDKを使用
※Sitaraは、Texas Instruments の商標です。すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。