CJ-18-018
日本テキサス・インスツルメンツは、電源経路を完全統合し、設計の簡素化、ソリューション・サイズの縮小や、製品の市場投入期間の短縮に役立つ、USB Type-C™ とUSB Power Delivery (PD) 用コントローラ 2品種を発表しました。新製品の『TPS65987D』と『TPS65988』は、業界最高レベルの統合性を提供し、設計の複雑さを緩和するとともに、総合的なコストの削減に役立ちます。製品の詳細に関しては、http://www.tij.co.jp/TPS65987D-pr-jp およびhttp://www.tij.co.jp/TPS65988-pr-jpをご覧ください。
今回発表された『TPS65987D』と『TPS65988』は、それぞれ100 Wと200 Wの電力供給を可能にする業界初のUSB PD コントローラ製品であり、コンピューティング・アプリケーションをサポートするほか、コードレス電動工具、ゲームやVR(仮想現実)用ヘッドセットなどのアプリケーションにUSB Type-Cの利点を提供します。シングル・ポートの『TPS65987D』は、100Wの出力電力で、ソース用とシンク用に独立した20V、5Aのロード・スイッチを統合しています。25mΩと低いオン抵抗のほか、逆電流保護機能を内蔵し、1個のポートからの充電に必要な要件を管理する包括的なソリューションを提供します。デュアル・ポートの『TPS65988』は200Wの出力電力と、2回路の5A双方向ロード・スイッチと、同時に2系統の5Aソース能力を可能にする外部電源経路の制御機能を提供します。
これらの新型デバイスは、USB PD 3.0標準規格の認定、UL 認証(Underwriters Laboratories Inc. による構成部品に対する安全認証)や、IEC(国際電気標準会議) の安全規格の認定を取得済であり、DisplayPort™ やThunderbolt™ の各種アプリケーションをはじめとした数種類の主要な使用例をサポートするよう設定済の状態で供給されます。その他の使用例向けには、使いやすい設定ツールを使ってサポートできます。
『TPS65987D』と『TPS65988』の特長と利点
・部品点数を削減、設計を簡素化:電源経路をディスクリート部品で実装した場合、通常は18個の外付け部品が必要となるのに対し、これらの完全統合USB PD コントローラ製品は、設計の複雑さを緩和。さらに、複数の電源経路に対する逆電流保護回路を統合、基板実装面積を縮小するとともに、システムやコントローラを過電流から保護
・業界最高の電力レベル: 200Wの供給電力によって、USB Type-C による急速充電が可能。2個の5A FETによる2系統の電源経路を内蔵、ノートパソコン、ドッキング・ステーションやUSB接続の周辺機器をはじめとした、高電力アプリケーションを実現。低いオン抵抗を保ちながら、最小限の電力損失で高効率の充電動作が可能
・簡単な設定: これらのデバイスは、主要な使用例向けに設定済の状態で供給され、ファームウェアの開発が不要なことから、迅速、かつ簡単に選択や実装が可能
TIの USB Type-C 向け製品の利点
USB Implementers Forumの創立メンバーであるTIは、USB標準規格の高性能製品を20年間にわたり供給してきた歴史があります。TIは、ハードウェアの設計例、TI E2E™ Community やトレーニング向けコンテンツをはじめとした、他に例のないリソースや技術の専門知識を設計者に提供します。
パッケージ、供給と価格について
『TPS65987D』と『TPS65988』はTI store や販売特約店から、7mm×7mmのスプリット・パッドQFNパッケージで供給中です。1,000個受注時の単価(参考価格)は『TPS65987D』 が1.99ドル、『TPS65988』 は2.99ドルです。
TIの USB Type-C 向け製品ポートフォリオに関する情報
・「USB Type-C とUSB Power Delivery の電源経路の設計に関する注意」(英語)のホワイト・ペーパーを参照
・「ポート数が多いほど、問題が増加。TIがUSB Type-C の逆電流事象を解消」(英語)ビデオを参照
・Power Duo Source 200 W USB-C PDリファレンス・デザインと Power Duo Sink 200W USB-C PDリファレンス・デザインをダウンロード
・TIのUSB 関連のブログ記事でTIの専門家の意見を参照
※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。