SCJ-18-015
日本テキサス・インスツルメンツは、超小型のHotRod™ QFNパッケージ、広入力電圧範囲のSIMPLE SWITCHER® DC/DC同期整流降圧型レギュレータ 2製品を発表しました。新製品の『LMR33630』 (出力電流3A)と『LMR33620』 (同2A)の高集積な降圧型電圧コンバータは、業界最高の92パーセントの全負荷効率を提供、最大2.1MHzのスイッチング周波数と、高い堅牢性や信頼性が求められる産業用電源に最適です。これらのコンバータ製品は、TIのWEBENCH® Power Designerと組み合わせて使用することで、電力変換機能の簡素化と、設計プロセスの短縮に役立ちます。製品に関する詳細、サンプルや評価モジュール(EVM)のご注文に関しては、http://www.tij.co.jp/LMR33630-pr-jpをご覧ください。
『LMR33630』と『LMR33620』の各降圧型レギュレータ製品は、3.8V~36Vの広い入力電圧で動作し、放熱性能を強化した3mm×2mmのHotRod QFN パッケージで供給されます。このパッケージは独自のウェッタブル・フランク付きでハンダ付け後の目視検査 が可能なことから、製造工程の簡素化に役立つとともに、『LMR33630』は出力電流3A時に、業界最高の0.5A/mm2 の電力密度を提供します。最適化されたパッケージ構造と対称なピン配置は、浮遊インダクタンスを最小限にするとともに、入力バイパス・コンデンサの最適な配置が可能なことから、伝導や放射によるノイズ輻射の低減に役立ちます。 ビデオ「EMIの低減とソリューション・サイズの縮小に役立つHotRodパッケージ」(英語)をご覧ください。
『LMR33630』と『LMR33620』の特長と利点
・今回発表された新型DC/DCコンバータ製品は、最大36Vの入力電圧範囲で、ファクトリ・オートメーション、ホーム・オートメーション、モータ・ドライブ、インバータやサーボ制御ユニットをはじめとした、定格電圧が12Vや24Vのシステムをサポート。最大60Vのアプリケーション向けには、TIではピン互換性を備えた『LMR36006』(出力電流600mA)と『LMR36015』(同1.5A)の各同期整流降圧型コンバータ製品を供給
・『LMR33630』と『LMR33620』の各降圧型レギュレータ製品は、入力電圧24V、出力電圧5V、400kHzのスイッチング動作時に92パーセントの全負荷効率を提供。24μA(代表値)と非常に低いスタンバイ時電流が、軽負荷時の効率を向上
・これらの新型レギュレータ製品はQFNパッケージのほかに、放熱特性を強化し13.8ºC/W (ΨJB)と非常に低い熱特性パラメータを有する5mm×6mmの8ピンSOICパッケージでも供給され、さらに高い信頼性を提供。 ビデオ「DC/DCコンバータでの放熱特性と小型ソリューション・サイズのトレードオフ」(英語)を参照
パッケージ、価格と供給について
36V動作の『LMR33630』 と 『LMR33620』 の新型レギュレータ製品はTI storeと販売特約店から供給中です。1,000個受注時の単価(参考価格)は、スモールリール形態で『LMR33630』が1.86ドル、『LMR33620』が1.75ドルです。60V動作の 『LMR36015』 と 『LMR36006』は、スモールリール形態で、それぞれ1,000個受注時の単価(参考価格)1.84ドルと1.61ドルで、TI storeから供給中です。これらの4品種は、12ピンHotRod パッケージで供給されます。8ピンSOICパッケージ製品は、スモールリール形態で1,000個受注時の単価(参考価格)は『LMR33630』 が1.62ドル、『LMR33620』 が1.52ドルです。
各レギュレータのEVMをご注文
・『LMR33630ARNXEVM』
・『LMR33630CRNXEVM』
・『LMR33630CDDAEVM』
・『LMR33630ADDAEVM』
・『LMR36015AEVM』
次のリファレンス・デザインがダウンロード可能です。
・サイズ重視のセンサ製品向けの広入力電圧電源リファレンス・デザイン
・フィールド・トランスミッタ向けの2ステージ電源リファレンス・デザイン
TIの電源製品ポートフォリオに関する情報
・TIの DC/DC スイッチング・レギュレータ製品 と、TIの完備した 電源管理製品を参照
・TI Designs リファレンス・デザイン・ライブラリで、豊富な電源設計を参照
TIのSIMPLE SWITCHERソリューションについて
TIのSIMPLE SWITCHER製品は、使いやすさに優れた電源設計のポートフォリオです。SIMPLE SWITCHER製品は、TIのWEBENCH® Power Designerのサポートにより、電源の最適化、および小型化と効率性を実現する基板設計の簡素化を可能にします。詳細に関しては、こちらをご覧ください。
※SIMPLE SWITCHERおよびWEBENCHはTexas Instruments Incorporatedの登録商標です。HotRodはTexas Instruments Incorporatedの商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。