スマート・スピーカーやサウンドバー向けに、 プレミアム・サウンドと組み込みの保護回路を提供

 

SCJ-17-013                                                                                              
日本テキサス・インスツルメンツは、スマート・ホームや音声対応のアプリケーション向けに高分解能のオーディオを提供する、新しいデジタル入力クラスDオーディオ・アンプ製品 3製品を発表しました。これらの新型オーディオ・デバイスが持つ、これまでに例のない集積度、リアルタイムの保護機能や新しい変調方式によって、設計者は基板実装面積の縮小と、総合的なBOM(原材料)コストの削減が可能です。これらの新製品は、スマート・スピーカー、サウンドバー、テレビ、ノートブックPC、プロジェクタやIoTなど、あらゆる出力レベルのパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向けに設計されました。製品の詳細、サンプルのご注文に関しては、http://www.tij.co.jp/premiumsound-pr-jpをご覧ください。

2018年6月05日

音声入力機能を簡素化しながらラウドネスとオーディオ品質を向上する『TAS277015W オーディオ・アンプ

  • 小型のスピーカーを高いピーク電力で効率的に駆動:『TAS2770』は業界初の広電源電圧動作のI/Vセンス付きアンプ製品であり、TIのスマート・アンプ・アルゴリズムとペアで使用した場合、最先端のリアルタイムのスピーカー保護を提供。 このアンプは小型スピーカーが必要なアプリケーションで、製品の意匠設計の変更なしでオーディオ品質を向上しながら、スピーカーの動作をモニタし、ラウドネスを向上
  • オーディオ設計の変更なしで音声コマンド機能を追加: 『TAS2770』はデジタル・マイクロフォン入力と強力なI/Vセンス・アンプをペアにした業界初のAFE(オーディオ・フロントエンド)製品であり、音声対応のアプリケーションで、音声と周囲の音響情報を入力してエコー・キャンセル機能やノイズ除去機能を実現
  • オーディオのクリッピングや途切れを防止: 『TAS2770』はバッテリ電圧をモニタし、オーディオ信号があらかじめ設定されたスレッシュホールドを超えた場合、ゲインを自動的に低下させ、クリッピング(飽和)を防止すると同時に、放電間近のバッテリ状態でも、サウンド品質を低下させずに再生時間を延長

スマート・スピーカーに192kHzのオーディオ処理を提供する『TAS5825M』オーディオ・アンプ

  • システムのオーディオ品質の拡張と保護を提供: 192kHzの入力サンプリング周波数と、高い柔軟性の処理フローの統合によって、最小限の開発作業で、より高分解能のオーディオを実現。さらに、『TAS5825M』は低音の強調とスピーカーの過熱保護機能も提供
  • エコー・キャンセル機能を簡素化: 『TAS5825M』は専用のシリアル・オーディオ・インターフェイス経由で、周囲の音響情報をアプリケーション・プロセッサに出力する機能を提供
  • 消費電力を削減: 『TAS5825M』は、専有のハイブリッド・モード変調方式によって、サウンド品質を低下させずに無信号時の消費電力や熱放散を削減

サウンド品質とシステムの信頼性を向上する『TAS3251』オーディオ・アンプ

  • 高性能と高集積度をペアで提供: 『TAS3251』は、175W×2という最大級の出力電力と高性能を単一パッケージでサポートする業界初のデジタル入力ソリューション
  • 高信頼、高出力のオーディオを提供: 『TAS3251』は、最大96kHzのサンプリングレートによる柔軟な処理と、サイクルごとの電流制限やDCスピーカー保護をはじめとした複数の自己保護機能を提供

これらの新型Class-D アンプ製品は、車載用からパーソナル・エレクトロニクスやプロフェッショナルオーディオ・システムまで、幅広いアプリケーションに高品質のサウンドを提供するTIのプレミアム・サウンド・オーディオ・アンプ製品ポートフォリオ に追加されます。

設計期間の短縮に役立つ評価ツールとサポート
『TAS2770』、『TAS5825M』や『TAS3251』の各 Class-Dオーディオ・アンプ製品を簡単に設定できるTIの PurePath™ Consoleソフトウェア をダウンロードできます。また『TAS2770』を搭載した製品設計の迅速化に役立つステレオ・オーディオ・サブシステムのリファレンス・デザイン (英文)も提供しています。スマート・スピーカー製品の設計 に役立つ、その他のリソースやリファレンス・デザインも供給中です。

パッケージ、供給と価格について
『TAS2770』Class-D オーディオ・アンプは量産出荷中で、TI storeや販売特約店から供給中です。また『TAS5825M』の量産サンプルはTI storeから供給中です。『TAS3251』の評価モジュールはTI storeや販売代理店から供給中です。『TAS3251』オーディオ・アンプの量産出荷は2018年第2四半期の予定です。パッケージと価格を次の表に示します。

製品名

パッケージ

1,000個受注時の
単価(参考価格)

評価モジュール(EVM)

TI store
ご注文型番

TAS2770
 I/Vセンス付き
オーディオ・アンプ

26ピン VQFN

 

1.49 ドルより

TAS2770EVM

TAS2770RJQR

 

TAS5825M
 192kHz オーディオ・
アンプ

32ピン VQFN

2.64 ドルより

TAS5825MEVM

PTAS5825MRHBR

TAS3251
高出力オーディオ・
アンプ

56ピン HSSOP

5.95 ドルより

TAS3251EVM

2018年第2四半期より

 

TIのアンプ製品ポートフォリオに関する情報

※PurePathは、Texas Instruments Incorporatedの商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。