新型FETドライバ製品 2種が、ナノ秒動作のLIDARアプリケーションと50MHzのDC/DCコンバータ製品をサポート

 

 

2018年3月06日

SCJ-18-009                                                                                                 

日本テキサス・インスツルメンツは、業界をリードするGaN(窒化ガリウム)パワー製品ポートフォリオを拡大し、高速のGaN FETドライバ製品 2種を発表しました。新製品の『LMG1020』と『LMG1210』は、LIDAR(光検出と測距)や5G RF(高周波)エンベロープ・トラッキングをはじめとした速度重視のアプリケーションにおいて、より高効率で高性能の製品設計に貢献します。これらの製品は、50MHzのスイッチング周波数を提供するとともに、効率が向上することから、シリコンMOSFETでは実現不可能であったソリューション・サイズを80パーセント縮小します。製品の詳細はhttp://www.tij.co.jp/lmg1020-pr-jphttp://www.tij.co.jp/lmg1210-pr-jpをご覧ください。

『LMG1020』60MHzローサイドGaNドライバは、業界最速の駆動速度と、1nsの最小パルス幅を提供することから、産業用LIDARアプリケーションで高精度のレーザーを可能にします。また、0.8mm ×1.2mmと小型のWCSPパッケージはゲート・ループの寄生パラメータや損失を最小限にできることから、さらなる効率向上に役立ちます。

『LMG1210』は、最大200VのGaN FET向けの50MHzハーフブリッジ・ドライバです。このデバイスの調整可能なデッドタイム制御機能は、高速DC/DCコンバータ、モータ・ドライブ、Class-Dオーディオ・アンプや、その他の電力変換アプリケーションで、効率を最大5パーセント向上させます。お客様は、業界最高の300V/ns以上のCMTI(同相モード過渡電圧耐性)によって高いシステムのノイズ耐性を達成できます。

LMG1020』と『LMG1210』の特長と利点
・高速動作: 『LMG1020』は2.5ns、『LMG1210』は10nsと、超高速の伝搬遅延特性を提供することから、シリコン・ドライバ製品の50倍高速の電力ソリューションが可能。また、『LMG1020』は高電力の1nsのレーザー・パルスを発生できることから、長距離のLIDARアプリケーションが可能
・高効率: 両方のデバイスによって高効率の製品設計が可能。『LMG1210』はスイッチ・ノード容量が1pFと小さく、ユーザが調整可能なデッドタイム制御によって、効率を最大5パーセント向上
・電力密度を向上: 『LMG1210』に集積されたデッドタイム制御機能によって、部品点数の削減と、高効率が可能で、電源サイズを最大80パーセント縮小。『LMG1020』の電力密度の向上によって、業界最小のパッケージで最高の分解能のLIDARが可能

TIGaN製品の利点
『LMG1020』と『LMG1210』の両製品は、200Vドライバ製品から80Vや600Vのパワー・ステージにわたる、TIの業界最大のGaNパワー製品ポートフォリオに追加される最新の製品です。1,000万時間以上の信頼性テストに合格したGaN プロセスによって、TIは数十年にわたるシリコン製造の専門知識や最先端のデバイス開発能力をGaNテクノロジに投入し、高信頼のGaN製品の供給を通して、実績を持ち、ただちに使用可能なソリューションへの需要に対応します。

APECでのTI展示について
TIは、2018年3月8日までテキサス州サンアントニオで開催中のAPEC(Applied Power Electronics Conference)の展示スペース(No.501)において、幅広いGaN製品ポートフォリオやテクノロジを展示します。

迅速な製品開発に役立つ評価ツールとサポート
TIでは、『LMG1020』と『LMG1210』を迅速かつ簡単に評価できる『LMG1020EVM-006』『LMG1210EVM-012』 の各評価モジュールとSPICEモデルを供給中です。また、GaN搭載製品の迅速な設計に役立つLIDER向けのナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン (英語)と高速DC/DCコンバータ向けのマルチMHzのGaNパワー・ステージのリファレンス・デザイン(英語)もダウンロード可能です。

パッケージ、価格と供給について
『LMG1020』と『LMG1210』の試作サンプルはTI store と販売特約店から供給中です。『LMG1020』はWCSPパッケージで供給され、1,000個受注時の単価(参考価格)は1.79ドルです。『LMG1210』は QFNパッケージで供給され、1,000個受注時の単価(参考価格)は2.19ドルです。

その他の情報
TIの GaN パワー製品ポートフォリオ を参照
『LMG1210』 GaN ドライバのデッドタイム制御を使って効率を最適化」アプリケーション・レポート(英語)をダウンロード
現行テクノロジよりも高速のスイッチング動作を提供するGaN ドライバ」ブログ記事(英語)を参照

※すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。