EMI規格の要件への適合が容易で、同時に、 厳しい基準の産業用や車載用アプリケーションに 高い信頼性を提供するTIのDC/DC降圧型レギュレータ製品

 
2018年2月13日

SCJ-18-004                                                                                              

日本テキサス・インスツルメンツは、業界最高のEMI(電磁妨害)特性と放熱特性を提供する、広入力電圧範囲の同期整流降圧型DC/DCレギュレータ、2ファミリを発表しました。高集積の『LM73605』(出力電流5A)と『LM73606』(同6A)、それに『LM76002』(同2.5A)、『LM76003』(同3.5A)の各降圧型電圧コンバータは、最適化されたピン配置とクラス最高の熱特性パラメータを備え、厳しい基準の産業用や車載用の電源製品に、各種EMI基準への適合と、より高い信頼性を提供します。製品に関する詳細、サンプルや評価モジュール(EVM)のご注文に関してはhttp://www.tij.co.jp/lm73605-pr-jp をご覧ください。

入力電圧範囲 3.5V~36Vの 『LM73605/6』 と、同3.5V~60Vの 『LM76002/3』 の各降圧型レギュレータ製品は、高性能を要求するCISPR 25 Class5 オートモーティブEMC(電磁適合性)規格の要件に適合または、それらを上回る性能を提供します。これらの新型レギュレータ製品は出力スイッチング周波数がプログラマブルで、AM放送周波数帯の上または下に設定できることから、AM放送帯よりも上に設定した場合、Am放送への混信妨害を防止すると同時に、出力フィルタのサイズとコストを削減できます。またAM放送よりも下に設定して、変換効率を最適化できます。TIのオンライン・ツールボックスを活用したEMI対策 のビデオ(英語)をご覧ください。

TI独自の小型ウェッタブル・フランクQFNパッケージは、7.1ºC/W (ΨJB) と非常に低い熱特性パラメータを提供し、信頼性を向上するとともに、ハンダ付け後の目視検査 を可能にすることから、製造工程を簡素化できます。ピン配置を最適化したことで、プリント基板設計で放熱器を柔軟に選択でき、輻射と伝導による熱妨害を最小にします。TIのオンライン・ツールボックスを活用した放熱問題の解決手法のビデオ(英語)をご覧ください。

LM73605/6』と『LM76002/3』の特長と利点
リモート・ラジオ・ユニット、超音波スキャナ、モータ・ドライブ、インバータやサーボ制御ユニットをはじめとした、定格電圧が12V、24Vや48Vのシステムに、最大60Vの動作入力電圧範囲を提供
・これらの新型レギュレータは、入力電圧12V、出力電圧5V、500kHzのスイッチング動作時に最大92パーセントの全負荷効率を提供。15μAと非常に低いスタンバイ時電流が、軽負荷時の効率を向上
『LM76002-Q1』『LM76003-Q1』『LM73605-Q1』『LM73606-Q1』 の各車載向けグレード製品は、インフォテインメント用ヘッド・ユニットや、自律運転に使用されるフロント/サラウンドビュー・カメラなどのコンパクトな車載アプリケーションをサポート

迅速な製品設計に役立つ、サポートと評価ツール群
『LM73605』を搭載し、出力電圧可変の反転型昇降圧トポロジを提供するブログ記事(英語)を参照
・設計作業の迅速化に役立つTIのWEBENCH®オンライン設計ツール と、次の各リファレンス・デザインをダウンロード:
 -“超音波CWパルス向けの低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5V~±12V出力、3A電源のリファレンス・デザイン
 - “ポート・パワー・マネージメント機能付きデュアルUSB車載用チャージャのリファレンス・デザイン
・各レギュレータのEVMをご注文
 -LM76002EVM-500K                 -LM76003EVM-500K          -LM73605EVM-5V-2MHZ

 -LM73605EVM-5V-400K     -LM73606EVM-5V-400K

パッケージ、価格と供給について
今回発表された各レギュレータ製品は、4mm×6mmの30ピンWQFNパッケージでTI storeと販売特約店から供給中です。スモールリール形態、1,000個受注時の単価(参考価格)は、『LM73605』『LM73606』 がそれぞれ2.93ドル、『LM76002』『LM76003』  は同2.88ドルです。

TIの電源製品ポートフォリオに関する情報
TIの DC/DCスイッチング・レギュレータ製品 の詳細と、TIの完備した 電源管理製品を参照
・TIの リファレンス・デザイン・ライブラリで、豊富な電源設計例を参照

TIWEBENCH®設計支援ツールについて
WEBENCH Designer and Architectの部品ライブラリは、メーカー120社の40,000点以上の部品データを収録しています。価格と供給に関するデータはTIのディストリビューション・パートナーが随時更新しています。8つの言語で提供されており、ユーザーは完全なシステム設計回路を瞬時に比較でき、購入にあたってのサプライチェーンの決定を迅速に実行できます。

※WEBENCHは、Texas Instruments Incorporatedの商標です。その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。