AC/DCアプリケーション向けに、超高速の過渡応答、堅牢な故障保護と、 業界最小のスタンバイ電力を提供

 
2017年10月24日 (水)

SCJ-17-023                                                                                               

日本テキサス・インスツルメンツは、高電圧ゲート・ドライバを集積し、業界最小のスタンバイ電力とシステム寿命の延長を提供する、新しいLLC共振コントローラ製品を発表しました。新製品の『UCC256301』コントローラは、テレビ、ゲーム機器、デスクトップおよびノート・パソコン用電源アダプタ、電動工具用バッテリ充電器をはじめとした幅広いAC/DCアプリケーションで、複数の厳格なエネルギー効率の標準規格への適合を可能にします。製品の詳細に関してはhttp://www.tij.co.jp/UCC256301-pr-jpをご覧ください。

TIの高性能LLCコントローラ製品ファミリの最初の製品である『UCC256301』は、システム出力の完全な安定制御状態で40mW以下のスタンバイ電力を可能にしながら、業界の変換効率要件を超える高性能を提供します。より高速の過渡応答特性と、ゼロ電流スイッチングの防止をはじめとした堅牢な故障保護を提供することで、最終機器の動作寿命期間にわたって、高信頼動作を可能にします。

TIのハイ・ボルテージ・パワー担当バイスプレジデント、スティーブ・ランブーセス(Steve Lambouses)は次のように述べています。「民生用エレクトロニクス製品市場では、高効率、かつ低スタンバイ電力の電源への需要が増加しています。このTIの新しいLLCコントローラ製品ファミリは、より低電力で、より多くの機能を実現するために役立ちます。『UCC256301』は将来の電源要件に適合するよう設計され、画期的なスタンバイ電力と効率 を提供しながら、設計の簡素化とシステム・コストの削減が可能です」

UCC256301』の特長と利点
・高効率と、最小のスタンバイ電力:新しい水準のスタンバイ電力特性を実現することで、CoC(欧州委員会の行動規範)のティア2やDoE(米国エネルギー省)のレベルVIなどの効率標準規格を超える性能を達成し、10パーセント負荷時に90パーセント以上の効率を提供

・より高速で、より安定なシステム過渡特性:TIの特許取得済みの制御手法であるハイブリッド・ヒステリティック制御 によって、最大10倍高速な過渡応答を可能にし、かつ出力コンデンサの容量を20パーセント削減してより高速のシステム応答を提供

・システムの動作寿命を延長: ゼロ電流スイッチングの防止をはじめとした堅牢な故障保護機能を内蔵、システムの動作寿命を延長

・設計を簡素化: X-キャパシタ放電機能と高電圧スタートアップ機能を内蔵、システムを簡単に設計可能

 

製品の市場投入期間を短縮するコンプリートな電源設計
『UCC256301』は、エンド・ツー・エンドの電力変換ソリューションとして、高効率を提供するTIの高電圧製品ポートフォリオの最新製品です。この新しいLLCコントローラ製品ポートフォリオには、『UCC256301』のほか、外部バイアスで容易に動作する『UCC256303』や、広い入力電圧範囲をサポートする 『UCC256304』も含まれます。

設計者は、『UCC256301』をTIのPFC(力率改善)コントローラやSR(同期整流)コントローラとペアにすることで、システムの効率を向上できます。多様な電力レベル要件に適合するPFCコントローラ製品には『UCC28180』『UCC28063』『UCC28051』『UCC28070』があります。また、『UCC24610』 SRコントローラを『UCC256301』とペアにすることで、変換効率をさらに向上できます。

設計期間の短縮に役立つ評価ツールとサポート
TIでは、『UCC25630-1EVM-291』 評価モジュール、WEBENCH® Power Designer やSIMPLIS過渡モデルなどの、製品の市場投入期間の短縮に役立つ『UCC256301』のサポート・ツール群 を供給中です。また、『UCC256301』を搭載した高電圧システムの設計を迅速に開始できる 480W AC/DC 産業用リファレンス・デザイン片面プリント基板による450W AC/DC リファレンス・デザイン があります。

パッケージ、価格と供給について
現在、『UCC256301』 はTI storeや販売特約店から供給中です。『UCC256301』LLC コントローラは16ピンSOICパッケージで供給されます。1,000個受注時の単価(参考価格)は0.99ドルです。

UCC256301』およびTI LLCコントローラ製品ポートフォリオに関する情報
Power House ブログ記事 「LLCコントローラ製品で電源性能を向上」(英語)を参照
アプリケーション・レポート 「ハイブリッド・ヒステリティック制御を使ってLLCコンバータの過渡応答特性を向上」(英語)を参照

*WEBENCHはTexas Instrumentsの登録商標です。その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

 

この項目を表示するには、ログインする必要があります。

このエリアは、ニュース・メディアのメンバー向けのものです。メディア認定が完了している場合、ご自身のユーザー・プロファイルを更新し、「ニュース・メディアの認定済みメンバーとして登録するにはこちらをオンにしてください」ボックスをオンにしてください。備考は「メディア認定ご申請時の関連情報」ボックスに入力してください。通常 1 営業日以内に、お客様のステータスを E メールでお知らせします。