電子方式、機械方式の両方の水量計のスマート化に役立つ 新型の超音波マイコンと新しいリファレンス・デザイン

 

SCJ-17-021                                                                                            

2017年9月27日

日本テキサス・インスツルメンツは、超音波センシング用のアナログ・フロントエンドを内蔵し、より高精度で、より低消費電力なスマート水量計を可能にする、『MSP430™』マイコンの新しい製品ファミリを発表しました。さらにTIでは、既存の機械式水量計に自動メータ読み取り(AMR)機能を追加するためのモジュール設計を簡素化する、2種類のリファレンス・デザインも発表しました。

今回発表された新型マイコン製品と新しいリファレンス・デザインは、需要が拡大しているより高精度の水量計や、メータの遠隔読み取りをサポートし、より高効率の水資源管理、高精度の計測や、適時の課金などを可能にします。

より高い知的機能と精度で流量をセンシング
新製品の『MSP430FR6047』 マイコン製品ファミリは、センシングや計測向けの『MSP430』 超低消費電力マイコン製品ポートフォリオ の一部であり、完全な波形キャプチャ機能とA/Dコンバータをベースとした信号処理の利点を活用することで、流量計製品の開発において、より高いインテリジェント機能を追加できます。この手法によって、1リットル/時間以下の低流量でも25ピコ秒以下の精度を提供し、競合デバイスよりも高精度の計測を可能にします。さらに、統合型『MSP430FR6047』ファミリのデバイスは、水量計システムの部品点数を50パーセント、消費電流を25パーセント削減することから、10年以上充電が不要な水量計を可能にします。また、これらの新型マイコンは、先進の信号処理が可能なlow-energy accelerator モジュール、256 KBのFRAM(強誘電体ランダム・アクセス・メモリ)、LCD(液晶ディスプレイ)ドライバや検量テスト・インターフェイスも集積しています。『MSP430FR6047』マイコン製品ファミリの詳細に関してはwww.tij.co.jp/MSP430FR6047-pr-jpをご覧ください。

 MSP430 Ultrasonic Sensing Design Center は、製品の市場投入期間の短縮に役立つ、包括的な開発エコシステムを提供します。このデザイン・センターは、ソフトウェア・ライブラリ群、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)、計測手法とDSP(デジタル・シグナル・プロセシング)の各ライブラリが付属する評価モジュール群をはじめとした、製品開発の迅速化に役立つツール群と、カスタマイズ可能な柔軟性を提供します。

機械式の水量計にワイヤレス通信機能を追加する、コンパクトで低消費電力のリファレンス・デザイン群
TIの新しいインダクティブ・センシングを使った低消費電力流量計測のリファレンス・デザイン は、機械式流量計を電子計測化するコンパクトなソリューションであり、低消費電力により、より長い電池動作時間を提供します。このリファレンス・デザインはワンチップのSimpleLink™ 『CC1350』 デュアルバンド・ワイヤレス・マイコン を実装しており、AMRネットワーク向けのデュアルバンドのワイヤレス通信機能を追加できます。このリファレンス・デザインの基板実装面積縮小の利点を活用することで、既存の機械式流量計を容易に改装でき、配備された高価なメータの交換を避けながら水道設備にAMR機能を追加できます。『CC1350』ワイヤレス・マイコンは、流量の測定時の消費電流がわずか4μAであり、製品の動作期間の延長に役立ちます。

もう一つの新型リファレンス・デザインは、SimpleLink™ Sub-1GHz 『CC1310』ワイヤレス・マイコンをベースとした超低消費電力ソリューションです。この 低消費電力Wireless M-Bus 通信モジュールのリファレンス・デザイン (英文)はTIの wireless M-Bus software スタックを使い、868MHz周波数帯でWireless M-Busのすべての動作モードをサポートします。このリファレンス・デザインはクラス最高の消費電力特性と柔軟性を提供し、全世界の複数の地域に渡るワイヤレスM-Busの展開をサポートします。詳細に関してはwww.tij.co.jp/flowmeter-pr をご覧ください。

供給について
TI storeで 『MSP430FR6047』 マイコン製品のサンプルを注文
 『EVM430-FR6047』 評価モジュールをオンライン注文、MSP430 Ultrasonic Sensing Design Centerからソフトウェアをダウンロード

迅速な製品開発や、機械式水量計にスマート計量機能や通信機能を追加するために役立つリソースのダウンロード:
インダクティブ・センシングを使った低消費電力流量計測のリファレンス・デザイン
低消費電力 Wireless M-Bus 通信モジュールのリファレンス・デザイン
Wireless M-Bus ソフトウェア

TIのスマート水量計向けテクノロジの詳細
流水量の検量のための超音波センシング・テクノロジ ホワイトペーパー(英文)のダウンロード
超音波テクノロジを使った流量計測(日本語)ブログ記事を参照
超音波センシング・ビデオ・シリーズ(英語)を閲覧

※ MSP430およびSimpleLinkは、Texas Instruments Incorporatedの商標です。その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。